Schaktmaskiner D6 XE Världens första eldrivna schaktare

Översikt över funktionerna

EFFEKTIVITET OCH PRODUKTIVITET
FLYTTA MER MED MINDRE BRÄNSLE
VÄRDE OCH HÅLLBARHET PÅ LÅNG SIKT
TEKNIK SOM FÅR JOBBET GJORT
KONSTRUERAD FÖR FÖRARNA
LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER
INBYGGDA SÄKERHETSFUNKTIONER
PRESTANDA VID AVFALLSHANTERING
KRAFT FÖR SKOGSBRUK/MARKRÖJNING

Produktspecifikation för D6 XE

Motor

Vikter

Transmission

Motor – standard

Volymuppgifter för service

Luftkonditioneringssystem

Tryckarm på D6 XE

D6 XE LGP (30 tum), tryckarm

D6 XE LGP (36 tum), tryckarm

D6 XE VPAT

D6 XE LGP (30 tum) VPAT

D6 XE LGP (36 tum) VPAT

D6 XE Standardutrustning

Drivlina

  • Hydraulisk reversibel fläkt
  • Slutväxlar av planettyp med dubbel reduktion
  • Cat-dieselmotor C9.3B
  • Eldrift

Förarmiljö

  • Extra förvaringsutrymmen
  • 10 tums (254 mm) LCD-pekskärm i färg
  • Helt nykonstruerad hytt, ljuddämpad, med integrerat ROPS-skydd (skyddsstruktur mot vältning)
  • Integrerad kamera för bakåtsikt
  • Tygsäte
  • Förberedd för kommunikationsradio
  • Hyttmonterad modulär klimatanläggning
  • Belysning – 6 lysdioder
  • Elektrohydrauliska reglage för redskap och styrning
  • Justerbara förarreglage/armstöd

Cat Connect-teknik

  • ARO (Attachment Ready Option) med Assist/Cat med Slope Assist
  • Product Link, mobilnät PLE641
  • Lutningsindikering

Underrede

  • Omkonstruerade bandrullsramar

Service och underhåll

  • Servicecenter på marknivå
  • Ekologiska avtappningar
  • Förberedd för snabbtankning
  • Hållare för skopa
  • Bakre stege
  • Arbetsbelysning under huven
  • Fäste för brandsläckare
  • 30 minuters borttagning av hytt

Hydraulik

  • Lastkännande hydraulsystem
  • Oberoende pumpar för styrning och redskap

Tillbehör

  • Rivarförberedd bakre hydraulik
  • Förberedd med hydraulik för rivare och vinsch

D6 XE Tillvalsutrustning

Förarmiljö

  • Premiumbelysningspaket – 12 lysdioder
  • Integrerade varningslampor
  • Läderklätt Deluxe-säte, uppvärmt/ventilerat

Cat Connect-teknik

  • Product Link Elite PLE631 (dubbla mobilnät/satellit)
  • Cat GRADE med 3D

Blad

  • Avfall/deponi
  • Semiuniversellt
  • Fällbar VPAT – under 3 m (9,9 fot) transportbredd (finns inte i alla regioner)
  • Blad med variabel snedställningstiltning (VPAT)
  • Vinkelblad
  • Rakt blad

Underrede

  • Underrede med 10 rullar för finschaktning
  • Heavy Duty (HDXL med DuraLink™) eller SystemOne
  • Bandplattor för medeltunga eller extrema arbetsförhållanden

Service och underhåll

  • Snabbt oljebyte

Tillbehör

  • Specialkonfigurationer för skogsbruk och avfallshantering
  • Bakre skärm – gångjärnsupphängd eller fast
  • Sidogaller
  • Höglyftande rivare med raka eller svängda rivararmar
  • Dragstång
  • Motvikter
  • Skyddsbågar
  • Vinsch

Jämför D6 XE med produkter som ofta jämförs.

Jämför med konkurrenternas produkter

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner

    Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner är ett fabriksintegrerat lutningshanteringssystem som hjälper dig att öka schaktningseffektiviteten, precisionen och produktiviteten. Systemet automatiserar bladets rörelser vid både finschaktning och produktionsschaktning, vilket minskar de manuella föraråtgärderna med upp till 80 %.

  • Cat Grade med Slope Assist för schaktmaskiner

    Cat GRADE med Slope Assist gör i stort sett alla schaktningsuppgifter snabbare och enklare. Systemet bibehåller bladvinkeln för bättre ytkvalitet även för mindre erfarna förare. Ingen basstation, GPS eller laser behövs. Ingen ytterligare utrustning eller programvara behöver köpas. Fabriksintegrerat och redo att användas.

Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner är ett fabriksintegrerat lutningshanteringssystem som hjälper dig att öka schaktningseffektiviteten, precisionen och produktiviteten. Systemet automatiserar bladets rörelser vid både finschaktning och produktionsschaktning, vilket minskar de manuella föraråtgärderna med upp till 80 %.

Cat GRADE med Slope Assist gör i stort sett alla schaktningsuppgifter snabbare och enklare. Systemet bibehåller bladvinkeln för bättre ytkvalitet även för mindre erfarna förare. Ingen basstation, GPS eller laser behövs. Ingen ytterligare utrustning eller programvara behöver köpas. Fabriksintegrerat och redo att användas.

  • Cat-appen

    En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

Se aktuella erbjudanden för  D6 XE

Visa fler erbjudanden