Markfrigång – XL |
13.0 tum
332.0 mm
|
BLAD: Bladbredd vid maximal vinkel – mellanläge |
105.1 tum
2669.0 mm
|
Bredd – traktor – standardplattor – inget blad – LGP (770 mm/30 tum) |
103.5 tum
2630.0 mm
|
BLAD: Bladkapacitet (SAE) – mellanläge |
2.73 yd³
2.09 m³
|
BLAD: Bladbredd vid maximal vinkel – LGP |
115.8 tum
2940.0 mm
|
Bredd – traktor – standardplattor – inget blad – WL |
83.1 tum
2110.0 mm
|
BLAD: Bladhöjd – mellanläge |
39.8 tum
1010.0 mm
|
Traktorhöjd – LGP |
109.0 tum
2769.0 mm
|
Markfrigång – LGP med 770 mm bandplattor (30 tum) |
13.0 tum
332.0 mm
|
BLAD: Bladkapacitet (SAE) – LGP |
3.06 yd³
2.34 m³
|
BLAD: Bladlyfthöjd – XL |
30.2 tum
767.0 mm
|
Total längd – med blad – LGP |
169.1 tum
4309.0 mm
|
Bandspårvidd – LGP |
68.9 tum
1750.0 mm
|
BLAD: Bladkapacitet (SAE) – XL |
2.86 yd³
2.19 m³
|
BLAD: Grävdjup – XL |
23.1 tum
586.0 mm
|
Bandspårvidd – LGP, 770 mm (30 tum) |
73.2 tum
1860.0 mm
|
BLAD: Bladbredd vid maximal vinkel – XL |
103.8 tum
2636.0 mm
|
BLAD: Grävdjup – mellanläge |
22.5 tum
572.0 mm
|
Bredd – traktor – standardplattor – inget blad – LGP |
94.9 tum
2410.0 mm
|
BLAD: Bladbredd – XL |
109.5 tum
2782.0 mm
|
Total längd – med blad – LGP, 770 mm bandplattor (30 tum) |
169.1 tum
4309.0 mm
|
BLAD: Bladlyfthöjd – mellanläge |
30.2 tum
767.0 mm
|
Traktorns höjd – LGP, 770 mm (30 tum) |
109.0 tum
2769.0 mm
|
BLAD: Maximal lutning – XL |
15.8 tum
402.0 mm
|
BLAD: Grävdjup – LGP |
22.5 tum
572.0 mm
|
Traktorns längd – grundutförande – utan blad – LGP |
128.5 tum
3265.0 mm
|
BLAD: Bladhöjd – LGP |
39.8 tum
1010.0 mm
|
Traktorhöjd – XL |
109.0 tum
2769.0 mm
|
BLAD: Maximal tiltning – LGP |
17.6 tum
448.0 mm
|
BLAD: Bladets skärstålsvinkel, justerbar – XL |
52° till 58°
52° till 58°
|
Bandspårvidd – XL |
63.0 tum
1600.0 mm
|
Längd – traktor i grundutförande – utan blad – LGP, 770 mm bandplattor (30 tum) |
128.5 tum
3265.0 mm
|
Markfrigång – LGP |
13.0 tum
332.0 mm
|
BLAD: Bladlyfthöjd – LGP |
30.2 tum
767.0 mm
|
BLAD: Bladbredd – mellanläge |
115.0 tum
2921.0 mm
|
Traktorns längd – grundutförande – utan blad – XL |
128.5 tum
3265.0 mm
|
BLAD: Bladhöjd – XL |
42.2 tum
1073.0 mm
|
BLAD: Maximal vinkel (båda sidor) – LGP |
25°
25°
|
Total längd – med blad – XL |
170.1 tum
4309.0 mm
|
BLAD: Bladets skärstålsvinkel, justerbar – LGP |
52° till 58°
52° till 58°
|
BLAD: Maximal lutning – mellanläge |
17.6 tum
448.0 mm
|
BLAD: Maximal vinkel (båda sidor) – mellanläge |
25°
25°
|
BLAD: Maximal vinkel (båda sidor) – XL |
25°
25°
|
BLAD: Bladbredd – LGP |
126.7 tum
3220.0 mm
|
BLAD: Bladets skärstålsvinkel, justerbar – mellanläge |
52° till 58°
52° till 58°
|