D3K2 Tier 4 Final

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

D3K2 Bandschaktare

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Effekt – netto 80.0 HP 59.7 kW Less
Slagvolym 269.0 tum³ 4.4 l Less
Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Anmärkning Motorn uppfyller emissionskraven enligt Tier 4 Final. Motorn uppfyller emissionskraven enligt Tier 4 Final. Less
Nominell nettoeffekt – 2 200 varv/min – ISO 9249/80/1269/EEG 80.0 HP 59.7 kW Less
Nominell nettoeffekt – 2 200 varv/min – SAE J1349 80.0 HP 59.7 kW Less

Transmission

Drivpumpar 1 1 Less
Bandmotorer 2 2 Less
Inställningar för tryckbegränsningsventil NaN psi NaN kPa Less
Maximal körhastighet – bakåt 6.2 mile/h 10.0 km/tim Less
Maximal körhastighet – framåt 5.6 mile/h 9.0 km/tim Less

Vikter

Arbetsvikt – XL NaN lb NaN kg Less
Arbetsvikt – LGP NaN lb NaN kg Less
Anmärkning Specifikationerna gäller maskin utrustad med schaktblad, ROPS-skyddstak, backvarningslarm, förare, kylvätska, smörjmedel och full bränsletank. Specifikationerna gäller maskin utrustad med schaktblad, ROPS-skyddstak, backvarningslarm, förare, kylvätska, smörjmedel och full bränsletank. Less
Anmärkning (1) Specifikationerna gäller maskin utrustad med schaktblad, ROPS-skyddstak, backvarningslarm, förare, kylvätska, smörjmedel och full bränsletank. Specifikationerna gäller maskin utrustad med schaktblad, ROPS-skyddstak, backvarningslarm, förare, kylvätska, smörjmedel och full bränsletank. Less
Anmärkning (2) Sluten hytt lägger till 225 kg (495 lb). Sluten hytt lägger till 225 kg (495 lb). Less
Arbetsvikt – LGP, 762 mm/30 tum NaN lb NaN kg Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 51.5 gal (US) 195.0 l Less
Kylsystem 5.92 gal (US) 22.4 l Less
Slutväxel – vardera – LGP 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Slutväxel – vardera – XL 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Transmission – hydraultank 15.7 gal (US) 59.5 l Less
Vevhus – med filter 2.91 gal (US) 11.0 l Less
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 4.9 gal (US) 19.0 l Less

Hydraulreglage

Pumpkapacitet 17.7 gal/min 68.0 l/min Less
Inställningar för tryckbegränsningsventil NaN psi NaN kPa Less

Underrede

Bandplattsbredd – LGP 25.0 tum 635.0 mm Less
Bandplattsbredd – XL 16.0 tum 406.0 mm Less
Bandspårvidd – LGP 68.0 tum NaN mm Less
Bandspårvidd – LGP, 762 mm (30 tum) 73.0 tum NaN mm Less
Bandspårvidd – XL 59.0 tum NaN mm Less
Längd – band på marken – LGP 89.0 tum NaN mm Less
Längd – bandlängd på marken – XL 89.0 tum NaN mm Less
Markkontaktyta – LGP NaN tum² NaN cm² Less
Markkontaktyta – LGP, 762 mm (30 tum) NaN tum² NaN cm² Less
Markkontaktyta – XL NaN tum² NaN cm² Less
Marktryck – LGP 4.2 psi 30.0 kPa Less
Marktryck – LGP, 762 mm (30 tum) 3.6 psi 24.8 kPa Less
Marktryck – XL 6.2 psi 42.8 kPa Less
Antal bandplattor – per sida – SystemOne-underrede 38 38 Less
Antal bandplattor – per sida – underrede med tätade och smorda band (SALT) 43 43 Less
Antal rullar – vardera sida 6 6 Less
Bandplattsbredd – LGP, 762 mm (30 tum) 30.0 tum 762.0 mm Less
Längd – bandlängd på marken – LGP, 762 mm (30 tum) 89.0 tum NaN mm Less

Rivare

Typ Parallellogram Parallellogram Less
Antal armar 3 3 Less
Höjd 6.5 tum 165.0 mm Less
Vikt NaN lb 554.0 kg Less
Maximal markfrigång under spets 17.6 tum 448.0 mm Less
Maximal räckvidd – marknivå 30.2 tum 766.0 mm Less
Maximalt grävdjup 13.3 tum 337.5 mm Less
Total bredd 67.3 tum NaN mm Less

Vinsch

Vikt NaN lb 610.0 kg Less
Vinschdrivning Hydrostatisk Hydrostatisk Less
Styrning Hydrauliskt Hydrauliskt Less
Hastighet Variabelt Variabelt Less
Högsta tillåtna linhastighet – full trumma 207.0 fot/min 63.0 m/min Less
Maximal dragkraft – full trumma NaN lb NaN kg Less
Maximal dragkraft – tom trumma 40000.0 lb 18144.0 kg Less
Maximal linhastighet – tom trumma 131.0 fot/min 40.0 m/min Less
Total bredd 29.2 tum 741.0 mm Less
Trumbredd 10.8 tum 274.0 mm Less
Trumkapacitet – rekommenderad vajer 371.0 fot 113.0 m Less
Trumkapacitet – tillvalsvajer 256.0 fot 78.0 m Less
Vajerdiameter - rekommenderad 0.63 tum 16.0 mm Less
Vajerdiameter - tillval 0.75 tum 19.0 mm Less
Valsdiameter 10.0 tum 254.0 mm Less
Vinschlängd 27.76 tum 705.0 mm Less
Öppning 6.75 tum 171.5 mm Less

Hytt

Bullernivåer – ISO 6396:2008 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less
Bullernivåer – SAE J1166 FEB2008 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II Less
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less

Mått

BLAD: Bladbredd vid maximal vinkel – LGP 113.1 tum NaN mm Less
BLAD: Bladbredd vid maximal vinkel – XL 95.2 tum NaN mm Less
BLAD: Bladbredd vid maximal vinkel – mellanläge 105.1 tum NaN mm Less
BLAD: Bladbredd – LGP 124.0 tum NaN mm Less
BLAD: Bladbredd – XL 104.2 tum NaN mm Less
BLAD: Bladbredd – mellanläge 115.0 tum NaN mm Less
BLAD: Bladets skärkantsvinkel, justerbar – LGP 52° till 58° 52° till 58° Less
BLAD: Bladets skärkantsvinkel, justerbar – XL 52° till 58° 52° till 58° Less
BLAD: Bladets skärkantsvinkel, justerbar – mellanläge 52° till 58° 52° till 58° Less
BLAD: Bladhöjd – LGP 33.8 tum 860.0 mm Less
BLAD: Bladhöjd – XL 35.8 tum 910.0 mm Less
BLAD: Bladhöjd – mellanläge 33.9 tum 860.0 mm Less
BLAD: Bladkapacitet (SAE) – LGP 2.17 yd³ 1.66 m³ Less
BLAD: Bladkapacitet (SAE) – XL 1.99 yd³ 1.52 m³ Less
BLAD: Bladkapacitet (SAE) – mellanläge 1.96 yd³ 1.5 m³ Less
BLAD: Bladlyfthöjd – LGP 28.7 tum 730.0 mm Less
BLAD: Bladlyfthöjd – XL 28.7 tum 730.0 mm Less
BLAD: Bladlyfthöjd – mellanläge 29.3 tum 743.0 mm Less
BLAD: Grävdjup – LGP 22.5 tum 573.0 mm Less
BLAD: Grävdjup – XL 22.5 tum 573.0 mm Less
BLAD: Grävdjup – mellanläge 22.5 tum 573.0 mm Less
BLAD: Maximal lutning – LGP 17.2 tum 438.0 mm Less
BLAD: Maximal lutning – XL 14.5 tum 368.0 mm Less
BLAD: Maximal lutning – mellanläge 17.7 tum 448.0 mm Less
BLAD: Maximal vinkel (båda sidor) – LGP 25° 25° Less
BLAD: Maximal vinkel (båda sidor) – XL 25° 25° Less
BLAD: Maximal vinkel (båda sidor) – mellanläge 25° 25° Less
Bandspårvidd – LGP 67.9 tum NaN mm Less
Bandspårvidd – LGP, 762 mm (30 tum) 73.0 tum NaN mm Less
Bandspårvidd – XL 58.9 tum NaN mm Less
Bredd – traktor – standardplattor – inget blad – LGP 92.9 tum NaN mm Less
Bredd – traktor – standardplattor – inget blad – LGP (762 mm/30 tum) 94.9 tum NaN mm Less
Bredd – traktor – standardplattor – inget blad – WL 74.8 tum NaN mm Less
Markfrigång – LGP 13.0 tum 332.0 mm Less
Markfrigång – LGP med 762 mm bandplattor (30 tum) 13.0 tum 332.0 mm Less
Markfrigång – XL 13.0 tum 332.0 mm Less
Total längd – med blad – LGP 167.6 tum NaN mm Less
Total längd – med blad – LGP, 762 mm (30 tum) 167.6 tum NaN mm Less
Total längd – med blad – XL 168.0 tum NaN mm Less
Traktorhöjd – LGP 108.8 tum NaN mm Less
Traktorhöjd – XL 108.8 tum NaN mm Less
Traktorns höjd – LGP, 762 mm (30 tum) 108.8 tum NaN mm Less
Traktorns längd – grundutförande – utan blad – LGP 128.9 tum NaN mm Less
Traktorns längd – grundutförande – utan blad – LGP, 762 mm (30 tum) 128.9 tum NaN mm Less
Traktorns längd – grundutförande – utan blad – XL 128.9 tum NaN mm Less

Cat® GRADE med 3D

Ny integrerad 3D-höjdkontrollsfunktion finns som tillval med en större pekskärm på 254 mm(10 tum). Eliminerar behovet av att ta bort komponenterna vid dagens slut.

Cat GRADE med Slope Assist

Höjdkontrollstillvalet gör att du automatiskt kan ställa in önskat tvär- och längdfall för bladet. Har stöd för AccuGrade™-bladmonterad GNSS-, laser-, eller UTS-höjdkontrollsystem.

Lutningsindikering

Höjdkontrollfunktionen ger dig bladlutningen i tvärfalls- och längdfallsriktning (framåt-/bakåtorientering) så att du inte behöver uppskatta den.

Stable Blade

Bladkontrollfunktionen gör sluthyvlingen enklare.

Automatisk dragkraftsreglering

Dragkraftsregleringen minskar bandslirningen och slitaget på underredet så att driftskostnaderna sjunker.

Eco-läge

Inställningar för motorvarvtal minskar bränsleförbrukningen med upp till 20 procent så att du sparar mer pengar, utan avkall på prestandan.

Uppvärmt och ventilerat säte

Upplev en helt ny komfortnivå i alla klimat med det nya luftfjädrade sätet med värme och ventilation (tillval).

Power Pitch-blad

Det här tillvalet gör att föraren enkelt kan justera bladlutningen och optimera produktiviteten.

Motor

Cat C4.4 ACERT™-dieselmotorn uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final.

Uppvärmda stolsmonterade reglage

Uppvärmda joystickar finns som tillval och ger ännu bättre komfort i kallt klimat.

Underrede

Du kan välja underred och därmed få lägsta möjliga kostnad per timme. Välj antingen standardunderredet med tätade och smorda band (SALT) eller det innovativa SystemOne™-underredet.

D3K2 Tier 4 Final Standardutrustning

ELSYSTEM
  • Generator, 12 V, 120 A, extra kraftig och borstlös
  • Backvarningssignal
  • Batterier (2), hög kapacitet, underhållsfria, 1 500 CCA
  • Diagnostikanslutning
  • Signalhorn, elektriskt
  • Lampor, halogen, 2 fram och 2 bak
  • Startmotor, elektrisk, 12 V

FÖRARPLATS
  • ROPS-/FOPS-skyddstak
  • Säte, luftfjädrat, tyg eller vinyl
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum)
  • Fotstöd, instrumentpanel
  • Elektroniskt övervakningssystem med:
    – Mätare för motoroljetemperatur, hydrauloljetemperatur och bränslenivå
    – Körhastighetsbegränsare, elektronisk
    – Display för varvtal/växelläge
    – Timmätare, elektrisk
    – Serviceindikator för motorns luftrenare, elektronisk
    – Indikator för vatten i bränslet, elektronisk
  • Lutningsindikering
  • Varvtalsreglage, vred
  • Eco-läge
  • Reglage, sätesmonterade, justering framåt/bakåt
  • Armstöd, justerbara
  • Spegel, backspegel, i hytten
  • En pedal med varvminsknings- och bromsfunktion
  • Oberoende inställning av hastighet framåt/bakåt
  • Eluttag, 12 V
  • Klädkrok
  • Förvaringsutrymme
  • Mugghållare
  • Golvmatta, gummi, kraftig

HYDRAULIK
  • Hydraulik, 3 ventiler
  • Lastkännande hydraulsystem
  • En spak, tre funktioner
  • Hydraulpump och -olja
  • Stabilt blad-kontroll

DRIVLINA
  • Cat C4.4 ACERT-dieselmotor, turboladdad, certifierad enligt Tier 4 Final med efterbehandling
  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Kylsystem med plattkylare av aluminium (kylare, kraftöverföring)
  • Luftrenare med förrenare, automatisk dammejektor och intag under huven
  • Hydrostatisk transmission med tvåvägsstyrning och sluten krets
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Bränsle/vattenavskiljare
  • Automatisk dragkraftsreglering

UNDERREDE
  • SALT-underrede
  • Bandrullram med 6 rullar
  • Bandrullar, permanentsmorda
  • Överrullar
  • Bandjusterare, hydrauliska
  • Skydd, fram/bak, styrning
  • Skarvlänk

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Cat Product Link™ PLE732 (satellit)/PLE742 (mobil)
  • C-ram, VPAT, hydraulcylindrar och -ledningar
  • Låsbara motorutrymmen
  • Främre draganordning
  • Fast draganordning
  • Ekologiska avtappningar (motor, drivlina och redskapsolja och motorkylvätska)
  • Portar för planerad oljeprovtagning (motor, drivlina, redskapsolja)
  • Vandaliseringsskydd
  • Kraftigt vevhusskydd

FROSTSKYDDSMEDEL
  • Långtidsverkande kylvätska, -37 ºC (-35 ºF)

D3K2 Tier 4 Final Tillvalsutrustning

ELSYSTEM
  • Integrerade halogenlampor, fyra fram, två bak

DRIVLINA
  • Drivning, extra
  • Installation, vinsch

UNDERREDE
  • Bandpar, XL:
    – Band, 406 mm (16 tum) MS, SystemOne
  • Bandpar, LGP:
    – Band, 635 mm (25 tum) MS SystemOne
    – Band, 762 mm (30 tum) MS SystemOne

FÖRARPLATS
  • Hytt med luftkonditionering
  • Hytt, polykarbonatfönster och luftkonditionering
  • Säte, luftfjädrat, alternativ:
    – Vinyl, uppvärmt säte med uppvärmda reglage
    – Tyg, uppvärmt säte med uppvärmda reglage
    – Tyg, uppvärmt och ventilerat säte med uppvärmda reglage
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Ljuddämpning

HYDRAULIK
  • Hydraulik, 4 ventiler för användning med rivare
  • Hydraulik, 4 ventiler för användning med vinsch

SKYDDSANORDNINGAR
  • Skydd, bakre, kraftigt
  • Grill, kylare, kraftig
  • Skydd, bandstyrning, mitten
  • Skydd, bandrulle, fullängd
  • Galler, bak, hytt
  • Galler, sida, hytt
  • Galler, bak, tak
  • Galler, fram och dörrar, tak
  • Skyddsbågar, fram
  • Skyddsbågar, bak

BLAD
  • VPAT XL-blad
  • VPAT LGP-blad
  • VPAT mellan-blad

BAKRE REDSKAP
  • Dragstång, bogsering
  • Montering, vinsch
  • Rivare, parallellogram, med tre armar och tänder

STYRNING AV BAKRE REDSKAP
  • Styrning, rivare
  • Styrning, vinsch
  • Styrning, rivare och vinsch

MASKINKONTROLL OCH HJÄLPMEDEL
  • Cat GRADE med 3D
  • Cat GRADE med Slope Assist
  • Power Pitch-bladstyrning

STARTHJÄLP
  • Värmare, motor, kylvätska, 120 volt
  • Eterstarthjälp

ANDRA TILLBEHÖR
  • Maskinsäkerhetssystem

FROSTSKYDDSMEDEL
  • Långtidsverkande kylvätska –50 °C (–58 °F)

FÄLTINSTALLERAT TILLBEHÖR
  • Vinsch, hydraulisk, höga prestanda, 40 m/min (131 fot/min) linhastighet
  • Vinsch, hydraulisk bärgning, höga prestanda, 15 m/min (50 fot/min) linhastighet