BLAD: Grävdjup – LGP
|
23.2 in
590 mm
|
BLAD: Bladbredd – mellanläge
|
115 in
2921 mm
|
Traktorns längd – grundutförande – utan blad – LGP
|
129.5 in
3290 mm
|
BLAD: Maximal vinkel (båda sidor) – mellanläge
|
25°
25°
|
BLAD: Bladets skärstålsvinkel, justerbar – LGP
|
52° till 58°
52° till 58°
|
BLAD: Bladlyfthöjd – LGP
|
27.9 in
708 mm
|
BLAD: Maximal lutning – mellanläge
|
17.7 in
448 mm
|
BLAD: Grävdjup – mellanläge
|
23.2 in
590 mm
|
BLAD: Bladlyfthöjd – mellanläge
|
29.3 in
743 mm
|
BLAD: Bladbredd – LGP
|
124 in
3149 mm
|
Bredd – traktor – standardplattor – inget blad – LGP
|
92.9 in
2360 mm
|
BLAD: Bladbredd vid maximal vinkel – LGP
|
113.1 in
2874 mm
|
Traktorhöjd – LGP
|
108.9 in
2765 mm
|
Bandspårvidd – LGP
|
67.9 in
1725 mm
|
Markfrigång – LGP
|
13 in
332 mm
|
BLAD: Bladhöjd – LGP
|
35.8 in
910 mm
|
Total längd – med blad – LGP
|
168.2 in
4272 mm
|
BLAD: Bladkapacitet (SAE) – LGP
|
2.42 yd³
1.85 m³
|
BLAD: Bladhöjd – mellanläge
|
33.9 in
860 mm
|
BLAD: Bladkapacitet (SAE) – mellanläge
|
1.96 yd³
1.5 m³
|
BLAD: Bladets skärstålsvinkel, justerbar – mellanläge
|
52° till 58°
52° till 58°
|
BLAD: Maximal tiltning – LGP
|
17.2 in
438 mm
|
BLAD: Bladbredd vid maximal vinkel – mellanläge
|
105.1 in
2669 mm
|
BLAD: Maximal vinkel (båda sidor) – LGP
|
25°
25°
|
Bredd – traktor – standardplattor – inget blad – standard
|
79.1 in
2010 mm
|
BLAD: Maximal vinkel (båda sidor) – standard
|
25°
25°
|
Markfrigång – standard
|
13 in
332 mm
|
Traktorns längd – grundutförande – utan blad – standard
|
129.5 in
3290 mm
|
Total längd – med blad – standard
|
168.5 in
4281 mm
|
Obs!
|
Abrasion-underrede
Abrasion-underrede
|
BLAD: Bladets skärstålsvinkel, justerbar – standard
|
52° till 58°
52° till 58°
|
BLAD: Maximal tiltning – standard
|
15.2 in
387 mm
|
Bandspårvidd – standard
|
61 in
1550 mm
|
Traktorhöjd – standard
|
108.9 in
2765 mm
|
BLAD: Grävdjup – standard
|
22.5 in
573 mm
|
BLAD: Bladbredd – standard
|
109.5 in
2782 mm
|
BLAD: Bladlyfthöjd – standard
|
29.3 in
743 mm
|
BLAD: Bladkapacitet (SAE) – standard
|
2.59 yd³
1.98 m³
|
BLAD: Bladbredd vid maximal vinkel – standard
|
100.1 in
2542 mm
|
BLAD: Bladhöjd – standard
|
39.8 in
1010 mm
|