Bredd – traktor – standardplattor – inget blad – LGP
|
92.9 in
2360 mm
|
BLAD: Bladbredd – LGP
|
126.7 in
3220 mm
|
BLAD: Maximal lutning – mellanläge
|
17.7 in
448 mm
|
Bandspårvidd – LGP, 762mm (30tum)
|
73 in
1860 mm
|
BLAD: Grävdjup – LGP
|
23.2 in
590 mm
|
Bandspårvidd – LGP
|
67.9 in
1750 mm
|
BLAD: Bladkapacitet (SAE) – LGP
|
3.06 yd³
2.34 m³
|
BLAD: Bladbredd – mellanläge
|
115 in
2921 mm
|
Bredd – traktor – standardplattor – inget blad – LGP (762mm/30tum)
|
103.5 in
2630 mm
|
BLAD: Bladlyfthöjd – mellanläge
|
30.2 in
767 mm
|
Traktorns längd – grundutförande – utan blad – LGP
|
128.7 in
3270 mm
|
BLAD: Bladbredd vid maximal vinkel – LGP
|
115.8 in
2940 mm
|
Traktorhöjd – LGP
|
109 in
2769 mm
|
BLAD: Bladets skärstålsvinkel, justerbar – LGP
|
52° till 58°
52° till 58°
|
Markfrigång – LGP med 762mm bandplattor (30tum)
|
13 in
332 mm
|
BLAD: Grävdjup – mellanläge
|
22.5 in
572 mm
|
BLAD: Bladhöjd – LGP
|
39.8 in
1010 mm
|
Traktorns längd – grundutförande – utan blad – LGP, 762mm (30tum)
|
128.7 in
3270 mm
|
BLAD: Bladlyfthöjd – LGP
|
30.2 in
767 mm
|
BLAD: Bladets skärstålsvinkel, justerbar – mellanläge
|
52° till 58°
52° till 58°
|
Markfrigång – LGP
|
13 in
332 mm
|
Total längd – med blad – LGP, 762mm (30tum)
|
169.6 in
4309 mm
|
BLAD: Bladhöjd – mellanläge
|
39.8 in
1010 mm
|
BLAD: Bladbredd vid maximal vinkel – mellanläge
|
105.1 in
2669 mm
|
BLAD: Bladkapacitet (SAE) – mellanläge
|
2.73 yd³
2.09 m³
|
Total längd – med blad – LGP
|
169.6 in
4309 mm
|
BLAD: Maximal vinkel (båda sidor) – mellanläge
|
25°
25°
|
BLAD: Maximal tiltning – LGP
|
17.7 in
448 mm
|
Traktorns höjd – LGP, 762mm (30tum)
|
109 in
2769 mm
|
BLAD: Maximal vinkel (båda sidor) – LGP
|
25°
25°
|
Traktorns längd – grundutförande – utan blad – standard
|
128.7 in
3270 mm
|
BLAD: Bladkapacitet (SAE) – standard
|
2.86 yd³
2.19 m³
|
Bandspårvidd – standard
|
63 in
1600 mm
|
Bredd – traktor – standardplattor – inget blad – standard
|
83 in
2110 mm
|
BLAD: Grävdjup – standard
|
23.8 in
605 mm
|
BLAD: Bladlyfthöjd – standard
|
30.2 in
767 mm
|
Traktorhöjd – standard
|
109 in
2769 mm
|
Markfrigång – standard
|
13 in
332 mm
|
Total längd – med blad – standard
|
170.7 in
4337 mm
|
BLAD: Bladets skärstålsvinkel, justerbar – standard
|
52° till 58°
52° till 58°
|
BLAD: Bladhöjd – standard
|
42.2 in
1073 mm
|
BLAD: Maximal tiltning – standard
|
15.8 in
402 mm
|
Obs!
|
Abrasion-underrede
Abrasion-underrede
|
BLAD: Bladbredd – standard
|
109.5 in
2782 mm
|
BLAD: Bladbredd vid maximal vinkel – standard
|
103.8 in
2636 mm
|
BLAD: Maximal vinkel (båda sidor) – standard
|
25°
25°
|
Obs!
|
Med rivartillbehör (lägg till längden på en schaktare i grundutförande) –1 177 mm.
Med rivartillbehör (lägg till längden på en schaktare i grundutförande) –1 177 mm.
|
Längd på schaktare i grundutförande (utan blad) – standard
|
128.7 in
3270 mm
|
Schaktarhöjd – standard
|
109 in
2769 mm
|
Bredd på schaktare (standardplattor, inget blad) – LGP
|
92.9 in
2360 mm
|
Bredd på schaktare (standardplattor,– inget blad) – LGP 762 mm
|
103.5 in
2630 mm
|
Längd på schaktare i grundutförande (utan blad) – LGP
|
128.7 in
3270 mm
|
Schaktarens höjd – LGP, 762 mm
|
109 in
2769 mm
|
Bredd på schaktare (standardplattor, inget blad) – standard
|
83 in
2110 mm
|
Längd på schaktare i grundutförande (utan blad) – LGP, 762 mm
|
128.7 in
3270 mm
|
Schaktarhöjd– LGP
|
109 in
2769 mm
|