D6T WH (ny)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Den nya D6T-schaktaren klarar enkelt högeffektiv schaktning. Den mjukväxlande, fyrväxlade och helautomatiska Cat®-transmissionen optimerar kontinuerligt drivlinan för den aktuella arbetsuppgiften. Du sparar en stor mängd bränsle och föraransträngning utan att offra något av hållbarheten, prestandan eller produktiviteten. Speciella skydds- och hållbarhetsfunktioner är konstruerade och fabriksmonterade för att uppfylla kraven vid avfallsarbete.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Svänghjulseffekt 245.0 HP 183.0 kW Less
Slagvolym 567.5 tum³ 9.3 l Less
Anmärkning (1) Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV samt Korea Tier 4 ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) svavel. Biodieselblandningar upp till B20 (20 % volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV samt Korea Tier 4 ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) svavel. Biodieselblandningar upp till B20 (20 % volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Less
Anmärkning (2) Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Less
Anmärkning (3) Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134A med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,8 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,574 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134A med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,8 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,574 ton. Less
Byggnummer 19 19 Less
Nettoeffekt (maximal) – 1 200 varv/min – ISO 9249/SAE J1349 245.0 HP 183.0 kW Less
Nettoeffekt (maximal) – 1 200 varv/min – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 248.0 HP 183.0 kW Less
Nettoeffekt (nominell) – 2 200 varv/min – ISO 9249/SAE J1349 215.0 HP 161.0 kW Less
Nettoeffekt (nominell) – 2 200 varv/min – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 218.0 HP 161.0 kW Less
Utsläpp U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 Final Less

Weights

Arbetsvikt NaN lb NaN kg Less

Arbetsvikter

Anmärkning Arbetsvikt - ISO 16754 Arbetsvikt - ISO 16754 Less
LGP S NaN lb NaN kg Less
LGP VPAT NaN lb NaN kg Less
XL SU NaN lb NaN kg Less
XW SU NaN lb NaN kg Less
XW VPAT NaN lb NaN kg Less

Mått

Anmärkning (1) Lägg till 653 mm (25,7 tum) för rivare på maskiner med kort bandrullram och 615 mm (24,2 tum) för rivare på maskiner med lång bandrullram. Lägg till 653 mm (25,7 tum) för rivare på maskiner med kort bandrullram och 615 mm (24,2 tum) för rivare på maskiner med lång bandrullram. Less
Anmärkning (2) Att lägga till om blad är installerat: SU 1 068 mm (3 fot 6 tum); XL A 1 007 mm (3 fot 4 tum); XW A 1 068 mm (3 fot 6 tum); LGP A 1 305 mm (4 fot 4 tum); VPAT 420 mm (1 fot 5 tum). Mått att dra ifrån om avvisarlåda inte har installerats: XL = 727 mm (29 tum); LGP = 709 mm (28 tum). Att lägga till om blad är installerat: SU 1 068 mm (3 fot 6 tum); XL A 1 007 mm (3 fot 4 tum); XW A 1 068 mm (3 fot 6 tum); LGP A 1 305 mm (4 fot 4 tum); VPAT 420 mm (1 fot 5 tum). Mått att dra ifrån om avvisarlåda inte har installerats: XL = 727 mm (29 tum); LGP = 709 mm (28 tum). Less
LGP - Bandlängd på marken 10.67 fot NaN mm Less
LGP - Längd på traktor i grundutförande med avvisarstänger 17.25 fot 5.26 m Less
LGP - Marktryck (ISO 16754) 5.57 psi 38.4 kPa Less
LGP - Maskinhöjd till förrenarens överkant 11.58 fot 3.53 m Less
LGP - Schaktarens bredd (utan tappar) 10.5 fot NaN mm Less
LGP VPAT - Bandlängd på marken 10.67 fot NaN mm Less
LGP VPAT - Längd på traktor i grundutförande med avvisarstänger 19.08 fot 5.82 m Less
LGP VPAT - Markfrigång 16.0 tum 406.0 mm Less
LGP VPAT - Marktryck (ISO 16754) 6.81 psi 47.0 kPa Less
LGP VPAT - Maskinhöjd till förrenarens överkant 11.58 fot 3.53 m Less
LGP VPAT - Schaktarens bredd (utan tappar) 10.33 fot NaN mm Less
LGP – Markfrigång 16.0 tum 406.0 mm Less
XL - Bandlängd på marken 9.25 fot NaN mm Less
XL - Markfrigång 15.0 tum 375.0 mm Less
XL - Marktryck (ISO 16754) 9.52 psi 65.6 kPa Less
XL - Maskinhöjd till förrenarens överkant 11.42 fot 3.47 m Less
XL - Schaktarens bredd (utan tappar) 8.0 fot NaN mm Less
XL - längd på traktor i grundutförande med avvisarstänger 16.25 fot 4.96 m Less
XW - Bandlängd på marken 9.25 fot NaN mm Less
XW - Längd på traktor i grundutförande med avvisarstänger 16.25 fot 4.96 m Less
XW - Markfrigång 15.0 tum 375.0 mm Less
XW - Marktryck (ISO 16754) 7.26 psi 50.1 kPa Less
XW - Maskinhöjd till förrenarens överkant 11.42 fot 3.47 m Less
XW - Schaktarens bredd (utan tappar) 9.17 fot NaN mm Less
XW VPAT - Bandlängd på marken 10.67 fot NaN mm Less
XW VPAT - Längd på traktor i grundutförande med avvisarstänger 19.08 fot 5.82 m Less
XW VPAT - Markfrigång 16.0 tum 406.0 mm Less
XW VPAT - Marktryck (ISO 16754) 7.5 psi 51.7 kPa Less
XW VPAT - Maskinhöjd till förrenarens överkant 11.58 fot 3.53 m Less
XW VPAT - Schaktarens bredd (utan tappar) 9.83 fot NaN mm Less

Deponischaktblad – bredd

11.7 fot NaN mm Less
10.7 fot NaN mm Less
13.3 fot NaN mm Less

Deponischaktblad – kapacitet

14.4 yd³ 11.01 m³ Less
15.84 yd³ 12.11 m³ Less
12.33 yd³ 9.43 m³ Less

Egenskaper

För fullständiga maskinfunktioner och tillgängliga konfigurationer kan du kontakta din Cat-återförsäljare eller besök www.cat.com. För fullständiga maskinfunktioner och tillgängliga konfigurationer kan du kontakta din Cat-återförsäljare eller besök www.cat.com. Less

Slitstyrka

  • Speciella skydd över hela maskinen hjälper till att skydda viktiga komponenter såsom chassit, bränsletanken och hydraultanken från stötpåkänningar och luftburet skräp.
  • Slutväxeltätningar i flera lager inklusive ett skydd av labyrinttyp med 90°-svängar håller smuts och skräp borta från Duo-Cone™-tätningen och skyddar oljan i slutväxeln.
  • Pivåaxelns tätningsskydd förhindrar att skräp tränger in och skadar tätningarna.
  • Avvisarstängerna förhindrar att skräp kan skada maskinen och extra tätningar bidrar till att minska mängden material kommer in i motor- och transmissionsutrymmena.
  • Tiltcylindern har en roterande bussningskonstruktion som gör att material som gärna lindas fast, kan rulla av slangarna.
  • Det kraftiga, fällbara kylarskyddet skyddar fläkten och kylaren från penetrering av material som kommer rakt in eller från under bladet.
  • Kylsystemet är anpassat för arbete i dammiga miljöer med automatiskt reverserande fläkt och utsvängbar åtkomst för rengöring.
  • Laminerade värmesköldar och isoleringsmodul för rena emissioner.
  • Den ledade bukplåten underlättar åtkomsten vid rengöring.
  • Deponischaktblad och plattor med mitthål hjälper dig att optimera din avfallshanterare för arbetsuppgiften.
  • Belysningen är högt monterad och skyddad från skräp samtidigt som den ger mycket god belysning av arbetsområdet.

Prestanda

  • Ny, helautomatisk transmission med fyra hastigheter och lockup-koppling optimerar kontinuerligt växelvalet och motorns varvtal efter tillämpningen utan någon förarinsats.
  • Med ett extra drev mellan ettan och tvåan och helt ryckfri aktivering av lockup-kopplingen blir växlingarna utomordentligt smidiga.
  • Konstant Auto Shift för påtagligt förbättrad bränsleeffektivitet med mindre föraransträngning – utan något avkall på prestandan.
  • Upp till 20 % mer bränsleeffektiv* – så mycket som 30 % vid lättare finschaktningsarbete.
  • Hållbar: bränslebesparingarna minskar CO2-produktionen med i genomsnitt cirka 16,6 ton (17,7 short tons) per år.
* Jämfört med tidigare modell.

Cat Connect-teknik

  • Cat GRADE med Slope Assist (standard) bibehåller automatiskt förutbestämda bladvinklar. Slutför jobben snabbare, med bättre ytkvalitet och betydligt mindre ansträngning för föraren. Ingen ytterligare hårdvara behövs.
  • Oavsett om det gäller produktionsschaktning eller finschaktning kan du effektivare ta dig an 3D-projektplaner med Cat Grade med 3D (tillval). Fabriksintegrerat höjdkontrollsystem med takmonterade GNSS-antenner som eliminerar behovet av master och kablar på bladet. Inkluderar Autocarry™ för att höja produktiviteten ytterligare.
  • Mångsidiga och skalbara Cat AccuGrade™ (tillval) är ett höjdkontrollsystem som installeras av återförsäljaren. Lösningar med laser, GNSS (Global Navigation Satellite System) eller UTS (Universal Total Station) så att du får rätt nivå av noggrannhet för att passa kraven på jobbet.
  • Fabriksutrusta din schaktare för enkel montering av AccuGrade-system och förberedd för AccuGrade (ARO) (tillval).
  • Hantera din maskinpark effektivare och lönsammare med Product Link™/VisionLink® fjärrövervakning.