Engine
Motormodell | Cat® C18 Cat® C18 |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cats hjulschaktare är konstruerade för hållbarhet och bästa möjliga tillgänglighet genom flera livscykler. Tack vare optimala prestanda och förenklad service kan du med dessa maskiner stödja din arbetsplats på ett effektivt och säkert sätt samtidigt som ägande- och driftskostnader minskas. 834 lanserades i mitten av 1960-talet och har varit branschledande i nästan 50 år. Med kontinuerligt fokus på våra kunders framgång har vi utvecklat varje ny serie. 834K bygger vidare på vårt arv av tillförlitlighet, prestanda, säkerhet, förarkomfort, servicevänlighet och effektivitet.
Motormodell | Cat® C18 Cat® C18 |
Nettoeffekt | 496 HP 370 kW |
Cylinderdiameter | 5.7 in 145 mm |
Slaglängd | 7.2 in 183 mm |
Slagvolym | 1105 in³ 18.1 l |
Nominellt motorvarvtal | 1,900 varv/min 1,900 varv/min |
Emissioner | USA EPA Tier 4 Final/EU steg IV, motsvarande Tier 3, motsvarande Tier 2 USA EPA Tier 4 Final/EU steg IV, motsvarande Tier 3, motsvarande Tier 2 |
Vridmomentstegring | 52% 52% |
Netto – SAE J1349 | 496 HP 370 kW |
Varvtal för maximal effekt | 1,500 varv/min 1,500 varv/min |
Maximalt vridmoment – 1 300 varv/min | 2092 ft·lbf 2836 N·m |
Brutto – SAE J1349 | 562 HP 419 kW |
Direktdrivning – Bakåt 3 | 14.3 mile/h 23 km/h |
Framåt – 3 | 12.6 mile/h 20.3 km/h |
Direktdrivning – Bakåt 1 | 4.5 mile/h 7.2 km/h |
Framåt – 2 | 7.2 mile/h 11.6 km/h |
Direktdrivning – Framåt 2 | 7.7 mile/h 12.4 km/h |
Framåt – 1 | 4.2 mile/h 6.8 km/h |
Direktdrivning – Bakåt 2 | 8.1 mile/h 13 km/h |
Bakåt – 2 | 7.6 mile/h 12.2 km/h |
Direktdrivning – Framåt 3 | 13.7 mile/h 22.1 km/h |
Bakåt – 1 | 4.2 mile/h 6.8 km/h |
Bakåt – 3 | 13.3 mile/h 21.4 km/h |
Framåt – 4 | 22 mile/h 35.4 km/h |
Direktdrivning – Framåt 1 | Lockup inaktiverad Lockup inaktiverad |
Direktdrivning – Framåt 4 | 23.9 mile/h 38.5 km/h |
Typ av transmission | Cat powershift-transmission av planettyp Cat powershift-transmission av planettyp |
Obs! | Körhastigheter baseras på däckdimension 35/65 -R33. Körhastigheter baseras på däckdimension 35/65 -R33. |
Bromsar | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
Fram | Fast Fast |
Bak | Ok Ok |
Pendlingsvinkel | ±13° ±13° |
Arbetsvikt | 112838 lb 51290 kg |
Kylsystem | 31.7 gal (US) 120 l |
Bränsletank | 209.5 gal (US) 793 l |
Vevhus | 15.9 gal (US) 60 l |
Växellåda | 31.7 gal (US) 120 l |
Differential – slutväxlar – bak | 49.1 gal (US) 186 l |
Differential – slutväxlar – fram | 49.1 gal (US) 186 l |
Dieselavgasvätsketank* | 8.7 gal (US) 33 l |
Hydraulsystem – endast tank | 37 gal (US) 140 l |
Fabriksfyllt hydraulsystem | 63.4 gal (US) 240 l |
Anmärkning (1) |
Alla dieselmotorer på terrängfordon som följer Tier 4 Final/Stage IV får endast användas med: – Dieselbränslen med ultralåg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel. Biodieselblandningar upp till B20 kan användas om de är blandade med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel och när biodieselråvaran uppfyller kraven i ASTM D7467. – Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller kraven i Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Alla dieselmotorer på terrängfordon som följer Tier 4 Final/Stage IV får endast användas med: – Dieselbränslen med ultralåg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel. Biodieselblandningar upp till B20 kan användas om de är blandade med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel och när biodieselråvaran uppfyller kraven i ASTM D7467. – Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller kraven i Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. |
Obs! (2) | * Gäller endast maskiner som uppfyller Tier 4 Final/steg IV. * Gäller endast maskiner som uppfyller Tier 4 Final/steg IV. |
Kollastare, arbetsvikt | 112428 lb 51103 kg |
Flislastare, arbetsvikt | 112838 lb 51290 kg |
Ljudnivå vid föraren (ISO 6396) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Maskinens ljudnivå (ISO 6395) | 109 dB(A) 109 dB(A) |
Obs! (1) |
Ljudtrycksnivån hos föraren är uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6396:2008. – Mätningen utfördes vid 70 procent av motorkylfläktens maximala varvtal. Ljudtrycksnivån hos föraren är uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6396:2008. – Mätningen utfördes vid 70 procent av motorkylfläktens maximala varvtal. |
Obs! (2) | Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. |
Obs! (3) |
Maskinens ljudeffektnivå är uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008. – Mätningen utfördes vid 70 procent av motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinens ljudeffektnivå är uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008. – Mätningen utfördes vid 70 procent av motorkylfläktens maximala varvtal. |
Ljudnivå vid föraren (ISO 6396) | 73 dB(A) 73 dB(A) |
Maskinens ljudnivå (ISO 6395) | 111 dB(A) 111 dB(A) |
Obs! (2) | Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. |
Obs! (1) |
Ljudtrycksnivån hos föraren är uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6396:2008. – Mätningen utfördes vid 70 procent av motorkylfläktens maximala varvtal. Ljudtrycksnivån hos föraren är uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6396:2008. – Mätningen utfördes vid 70 procent av motorkylfläktens maximala varvtal. |
Obs! (3) |
Maskinens ljudeffektnivå är uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008. – Mätningen utfördes vid 70 procent av motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinens ljudeffektnivå är uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008. – Mätningen utfördes vid 70 procent av motorkylfläktens maximala varvtal. |
Höjd – avgasrörets överkant | 14.8 ft 4498 mm |
Framaxelcentrum till ramled | 7.5 ft 2275 mm |
Längd – med flislastare på marken | 39.3 ft 11974 mm |
Markfrigång till framaxelns mitt | 3.2 ft 978 mm |
Längd – med kollastare på marken | 39.3 ft 11971 mm |
Höjd – hyttens överkant | 13.7 ft 4184 mm |
Längd – däckets framände | 28.4 ft 8715 mm |
Bakaxelcentrum till änden på stötfångaren | 10.5 ft 3187 mm |
Höjd – översidan av luftrenaren | 12.8 ft 3895 mm |
Höjd – huvens överkant | 10.9 ft 3334 mm |
Markfrigång | 1.7 ft 531 mm |
Hjulbas | 14.9 ft 4550 mm |
Höjd – kanten på tippad lastare | 5 ft 1520 mm |
Höjd – kanten på indragen lastare | 7.4 ft 2250 mm |
Tippvinkel vid full lyfthöjd | 64 grader 64 grader |
Kollastare, bärkapacitet | 30 yd³ 22.9 m³ |
Typ | Lastare med stor kapacitet för både flis- och koltillämpningar. Ett nät på baksidan av lastaren ger bibehållen sikt mot skärstålet. Flislastarversionen har extra skärmar längst upp för högre kapacitet. Lastare med stor kapacitet för både flis- och koltillämpningar. Ett nät på baksidan av lastaren ger bibehållen sikt mot skärstålet. Flislastarversionen har extra skärmar längst upp för högre kapacitet. |
Komponenter | Båda flislastarna finns med dubbla lyftcylindrar för ökad lyftkapacitet. Integrerat stabilisatorsystem ser till att flislastaren förblir stabil och centraliserade på maskinen. Flislastartiltfunktion är standard och ger ±15 grader tilt för att bibehålla förhållandena och hålla driften säker. Båda flislastarna finns med dubbla lyftcylindrar för ökad lyftkapacitet. Integrerat stabilisatorsystem ser till att flislastaren förblir stabil och centraliserade på maskinen. Flislastartiltfunktion är standard och ger ±15 grader tilt för att bibehålla förhållandena och hålla driften säker. |
Kollastare, schaktarkapacitet | 60 yd³ 45.9 m³ |
Flislastare, bärkapacitet | 35 yd³ 26.8 m³ |
Flislastare, schaktarkapacitet | 70 yd³ 53.5 m³ |
Pilot, maximalt flöde | 13.7 gal/min 52 l/min |
Pilottryckbegränsningsventilens inställning | 580 psi 4000 kPa |
Maximalt flöde vid 1 900 varv/min | 153 gal/min 582 l/min |
Lyft/tiltsystem | Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym |
Cylindrar, dubbelverkande – vänster och höger tippning, cylinderdiameter och slaglängd | 127 mm × 838 mm (5,0 tum × 33,0 tum) 127 mm × 838 mm (5,0 tum × 33,0 tum) |
Lyft/tiltsystem – krets | Förarstyrd LS-ventil med elektrohydraulik Förarstyrd LS-ventil med elektrohydraulik |
Tryckbegränsningsventilens inställning – lyft/tilt | 4206 psi 29000 kPa |
Cylindrar, dubbelverkande – lyft, cylinderdiameter och slaglängd | 170,0 mm × 1 107 mm (6,7 tum × 43,6 tum) 170,0 mm × 1 107 mm (6,7 tum × 43,6 tum) |
Pilotsystem | Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym |
Dubbelverkande cylindrar – tilt, cylinderdiameter och slaglängd | 152,4 mm × 953 mm (6,0 tum × 37,5 tum) 152,4 mm × 953 mm (6,0 tum × 37,5 tum) |
Maximalt flöde | 65.8 gal/min 250 l/min |
Total styrningsvinkel | 86° 86° |
Styrning, cykeltid – låg tomgång | 5.7 s 5.7 s |
Styrning, cykeltid – hög tomgång | 3.1 s 3.1 s |
Tryckbegränsningsventilens inställning - styrning | 3495 psi 24100 kPa |
Styrsystem – pump | Kolv, variabel slagvolym Kolv, variabel slagvolym |
Styrsystem – krets | Pilot, lastkännande Pilot, lastkännande |
Obs! (1) |
Ljudtrycksnivån hos föraren är uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6396:2008. – Mätningen utfördes vid 70 procent av motorkylfläktens maximala varvtal. Ljudtrycksnivån hos föraren är uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6396:2008. – Mätningen utfördes vid 70 procent av motorkylfläktens maximala varvtal. |
Maskinens ljudnivå (ISO 6395) | 112 dB(A) 112 dB(A) |
Ljudnivå vid föraren (ISO 6396) | 81 dB(A) 81 dB(A) |
Obs! (3) |
Maskinens ljudeffektnivå är uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008. – Mätningen utfördes vid 70 procent av motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinens ljudeffektnivå är uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008. – Mätningen utfördes vid 70 procent av motorkylfläktens maximala varvtal. |
Obs! (2) | Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. |
Obs! (1) |
Ljudtrycksnivån hos föraren är uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6396:2008. – Mätningen utfördes vid 70 procent av motorkylfläktens maximala varvtal. Ljudtrycksnivån hos föraren är uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6396:2008. – Mätningen utfördes vid 70 procent av motorkylfläktens maximala varvtal. |
Obs! (2) | Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. |
Maskinens ljudnivå (ISO 6395) | 109 dB(A) 109 dB(A) |
Ljudnivå vid föraren (ISO 6396) | 81 dB(A) 81 dB(A) |
Obs! (3) |
Maskinens ljudeffektnivå är uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008. – Mätningen utfördes vid 70 procent av motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinens ljudeffektnivå är uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008. – Mätningen utfördes vid 70 procent av motorkylfläktens maximala varvtal. |
Luftkonditionering | Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,8 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,574 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,8 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,574 ton. |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSFullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.
Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.
Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.
Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.
En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.
Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.
Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.
Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.