Motor
Motormodell | Cat® C18 Cat® C18 |
Nominellt motorvarvtal | 1900 rpm 1900 rpm |
Varvtal för maximal effekt | 1500 rpm 1500 rpm |
Bruttoeffekt – SAE J1995 | 562 hp 419 K/W |
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 | 496 hp 370 K/W |
Cylinderdiameter | 5.7 tum 145 millimeter |
Slaglängd | 7.2 tum 183 millimeter |
Slagvolym | 1105 tum³ 18.1 l |
Maximalt vridmoment – 1300 varv/min | 2092 lb/ft 2836 N·m |
Vridmomentstegring | 52 % 52 % |
Emissioner | Uppfyller emissionsnorm EPA Tier 4 Final i USA eller EU steg V eller motsvarande EPA Tier 3 i USA och EPA Tier 2 i USA. Uppfyller emissionsnorm EPA Tier 4 Final i USA eller EU steg V eller motsvarande EPA Tier 3 i USA och EPA Tier 2 i USA. |
Brutto – SAE J1349 | 562 hp 419 K/W |
Netto – SAE J1349 | 496 hp 370 K/W |