844

Hjulschaktare 844

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
C27 Cat®
C27 Cat®
Nominellt motorvarvtal
1800 rpm
1800 rpm
Bruttoeffekt – ISO 14396
752 hp
561 kW

Översikt

Mobil. Smidig. Mångsidig.

Cats hjulschaktare är konstruerade för hållbarhet och bästa möjliga tillgänglighet genom flera livscykler. Tack vare optimal prestanda och förenklad service kan du med dessa maskiner förflytta mer material effektivt och säkert till lägre kostnad per ton. 844-hjulschaktaren är konstruerad för krävande arbete i stora schaktarbeten. 844 är den största modellen av Cats hjulschaktare och det perfekta valet för stora gruvarbeten, elkraftsproduktion, entreprenörer i byggbranschen och för alla tillämpningar där mobilitet, flexibilitet och kompaktering krävs.

Fördelar

FÖRBÄTTRAD EFFEKTIVITET

Momentomvandlare med lockup i kombination med en behovsstyrd fläkt och avancerad reglering av tomgångskörning ger smidigare växling

FÖRBÄTTRAT UNDERHÅLL

Serviceåtkomsten är praktiskt placerad, vilket hjälper till att minska underhållstiden

YTTERLIGARE SÄKERHET

Grupperade motor- och maskinkontroller på marknivå möjliggör säkert och enkelt dagligt underhåll

UPP TILL 18% MINDRE KOLDIOXIDUTSLÄPP

844 släpper ut upp till 18 % mindre koldioxid än föregångaren 844H.

Produktspecifikation för 844

Motormodell C27 Cat® C27 Cat®
Nominellt motorvarvtal 1800 rpm 1800 rpm
Bruttoeffekt – ISO 14396 752 hp 561 kW
Bruttoeffekt – SAE J1995 766 hp 571 kW
Nettoeffekt – SAE J1349 – standardomgivningstemperatur 699 hp 521 kW
Nettoeffekt – SAE J1349 – hög omgivningstemperatur 648 hp 483 kW
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 millimeter
Slaglängd 6 tum 152.4 millimeter
Slagvolym 1649.5 in³ 27.03 l
Högsta vridmoment – varvtal 2624 lb/ft 3557 N·m
Vridmomentstegring 18 % 18 %
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och China Nonroad steg III, som motsvarar U.S. EPA Tier 2 Uppfyller emissionsnormerna U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och China Nonroad steg III, som motsvarar U.S. EPA Tier 2
Nettoeffekt – SAE J1349 699 hp 521 kW
Bruttoeffekt 752 hp 561 kW
Arbetsvikt 165089 lb 74883 kg
Bladkapaciteter 15,9–30,7 m3 (20,7–40,2 yd3) 15,9–30,7 m3 (20,7–40,2 yd3)
Typ av transmission Cat powershift-transmission av planettyp Cat powershift-transmission av planettyp
Omvandlardrivning - Framåt 1 4.5 km/h 7.3 km/h
Omvandlardrivning - Framåt 2 8.3 km/h 13.3 km/h
Omvandlardrivning - Framåt 3 14.2 km/h 22.9 km/h
Omvandlardrivning - Bakåt 1 4.9 km/h 7.9 km/h
Omvandlardrivning - Bakåt 2 9.1 km/h 14.7 km/h
Omvandlardrivning - Bakåt 3 15.5 km/h 24.9 km/h
Direktdrivning – Framåt 1 Lockup inaktiverad Lockup inaktiverad
Direktdrivning – Framåt 2 8.5 km/h 13.7 km/h
Direktdrivning – Framåt 3 15.2 km/h 24.5 km/h
Direktdrivning – Bakåt 1 5.4 km/h 8.7 km/h
Direktdrivning – Bakåt 2 9.6 km/h 15.4 km/h
Direktdrivning – Bakåt 3 16.4 km/h 26.4 km/h
Uteffekt vid 2000 varv/min och 6900kPa (1000psi) 82 gal/min 311 l/min
Cylindrar, dubbelverkande – lyft, cylinderdiameter och slaglängd 133× 1535mm (5,25× 60,4 tum) 133× 1535mm (5,25× 60,4 tum)
Cylinder, dubbelverkande – tiltning och tippning, cylinderdiameter och slaglängd 210× 188mm (8,25× 7,4 tum) 210× 188mm (8,25× 7,4 tum)
Tryckbegränsningsventilens inställning - Schaktblad (stor pump) 2700 psi 18650 kPa
Tryckbegränsningsventilens inställning - Tiltcylindrar (liten pump) 2920 psi 20150 kPa
Styrsystem – krets Pilot, lastkännande Pilot, lastkännande
Styrsystem – pump Kolv, variabel slagvolym Kolv, variabel slagvolym
Minimal vändradie – över blad 34 ft 10369 millimeter
Total styrningsvinkel 35 ° 35 °
Maximalt flöde 94.3 gal/min 357 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning 4500 psi 31000 kPa
Bränsletank – Standard 286.6 gal (US) 1085 l
Kylsystem 54.9 gal (US) 208 l
Vevhus 20 gal (US) 76 l
Transmission 29.1 gal (US) 110 l
Differential – slutväxlar – fram 71.6 gal (US) 271 l
Differential – slutväxlar – bak 68.9 gal (US) 261 l
Hydraulsystem - Redskaps- och hydraulfläkt 68.9 gal (US) 261 l
Hydraulsystem - Styrning och bromsning 34.9 gal (US) 132 l
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,8 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,574ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,8 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,574ton.
Fram Fast Fast
Bak Ok Ok
Pendlingsvinkel 8.5 ° 8.5 °
Bromsar Uppfyller ISO 3540:2011 Uppfyller ISO 3540:2011
Ljudnivå för föraren (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Maskinens ljudnivå (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Ljudnivå för föraren (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Maskinens ljudnivå (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
ROPS/FOPS-skydd ISO 3471:2008 och ISO 3449:2005 nivå II-standarder ISO 3471:2008 och ISO 3449:2005 nivå II-standarder
Luftkonditionering Standardsystemet för luftkonditionering innehåller miljövänligt R134a-kylmedel Standardsystemet för luftkonditionering innehåller miljövänligt R134a-kylmedel
FOPS-skydd FOPS-skyddet uppfyller SAE J231 JAN81 och ISO 3449:1992 nivå II. FOPS-skyddet uppfyller SAE J231 JAN81 och ISO 3449:1992 nivå II.
ROPS-skydd ROPS-skyddet uppfyller kraven enligt SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 och ISO 3471:1994. ROPS-skyddet uppfyller kraven enligt SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 och ISO 3471:1994.
Hytt – ROPS/FOPS (2) SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994
Hytt – ROPS/FOPS (1) Cat-hytt med separat ROPS/FOPS är standard i Nordamerika, Europa och Japan. Cat-hytt med separat ROPS/FOPS är standard i Nordamerika, Europa och Japan.
Höjd – ROPS-skyddets överkant 17.2 ft 5240 millimeter
Höjd – avgasrörets överkant 16.6 ft 5049 millimeter
Höjd – huvens överkant 12.7 ft 3862 millimeter
Markfrigång 2 ft 596 millimeter
Framaxelcentrum till ramled 7.5 ft 2300 millimeter
Bakaxelcentrum till änden på stötfångaren 12.5 ft 3795 millimeter
Hjulbas 15.1 ft 4600 millimeter
Längd – med bladet på marken 36.5 ft 11120 millimeter
Bladkapacitetsområde 15,9–30,7 m3 (20,7–40,2 yd3) 15,9–30,7 m3 (20,7–40,2 yd3)

844 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Luftkonditionering och värmeaggregat med automatisk temperaturreglering
  • Hytt, ljuddämpad, trycksatt, skyddsstruktur (ROPS/FOPS), förberedd för radio (underhållning) med antenn, högtalare och omvandlare (12 V, 10-15 A)
  • 12 V-uttag för anslutning av mobiltelefon eller bärbar dator
  • Cigarettändare och askkopp
  • Klädkrok
  • Elektrohydrauliska bladkontroller (joystick)
  • Uppfällbart armstöd
  • Värmeanläggning och defroster
  • Signalhorn, elektriskt
  • Instrumentering, mätare: – Motorkylvätskans temperatur – Bränslenivå – Rörelsehastighet – Växel – Hydrauloljetemperatur – Hastighetsmätare/varvräknare – Momentomvandlarens temperatur
  • Instrumentering, varningsindikatorer: – Åtgärdslarmsystem, tre kategorier – Aktiveringsstatus för automatisk växellåda – Bromsfel – Skopans flytstatus – Status för fördröjd motoravstängning – Motorns tomgångsavstängningsstatus – Motorfel – Aktiveringsstatus för bränsleekonomiläge – Hydraulisk spärr – Aktiveringsstatus för låskoppling –Låg bränslenivå – Parkeringsbromsstatus – Aktiveringsstatus för dragkraftskontroll – Säkerhetsbältesvarning – Sekundär styrning (om sådan finns) – Varvtalsreglagespärrens status – Transmissionsväxel
  • Knappsats, reglage med indikatorlampor: – Automatväxelläge, växelintervall – Automatväxelläge/manuellt växelläge – Lockup-koppling – Minskad dragkraft – Varvtalsreglagespärr
  • Hyttbelysning
  • Hållare för matlåda och mugg
  • Speglar, backspeglar (externt monterade)
  • Premiumsäte i läder med uppvärmning och nedkylning, justerbart svankstöd, luftfjädrad dyna och ryggstöd, lutning och längdjustering av dynan
  • STIC-styrsystem med styrlås
  • Tonade rutor
  • Våtarmstorkare/spolare (fram, bak och hörn), vindrutetorkare med intervallfunktion
  • Omvandlare (12 V, 10/15 A) och strömport

DRIVLINA

  • Bromsar, oljekylda, flerskivor, service/sekundär
  • Axel, färdbroms i oljebad, skivtyp
  • Elektrohydraulisk parkeringsbroms
  • Cats modul för rena utsläpp (endast Tier 4)
  • Behovsstyrd fläkt
  • Motor Cat C27
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Motoravstängningsbrytare på marknivå
  • Ljuddämpare (under huven) (endast Tier 2)
  • Förrenare, motorns luftintag
  • Kylare, aluminium, modulär (AMR)
  • Separat kylsystem
  • Starthjälp, (eter)automatisk
  • Elektronisk varvtalsreglagespärr
  • Momentomvandlare, turbinkoppling med lockup-kopplingsfunktion och system för dragkraftskontroll
  • Transmission, 534mm (21tum), powershift av planettyp (elektronisk) (3 framåt/3 bakåt)

ELSYSTEM

  • Växelströmsgenerator – 150 A
  • Batterier, underhållsfria (4–1 400 CCA)
  • Polanslutningar av Deutsch-typ
  • Elsystem, 24V
  • Elektronisk transmissionsstyrning
  • Belysningssystem, halogen (fram och bak), trappstegsbelysning, motorrumsbelysning
  • Start- och laddningssystem, 24 V
  • Startmotorspärr i stötfångare
  • Starthjälpsuttag för hjälpstart
  • Transmissionsspärr i stötfångare

SERVICE

  • Vital Information Management System (VIMS) 3G med grafisk informationsdisplay: extern dataport, anpassningsbara förarprofiler
  • Husavtappningsfilter
  • Koppling, Caterpillar O-ringstätningar
  • Skydd, vevhus och drivlina
  • Draganordning med dragbult
  • Slangar, Cat XT
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Product Link™

SÄKERHET

  • Kamera för bakåtsikt
  • Låsreglage för redskap
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76mm (3tum) brett
  • Instruktörsstol med midjebälte
  • Backvarningslarm
  • Nödutgång från plattformen
  • Trappstege, vänster och höger bak
  • Nödstyrning
  • Sparkplåtar

TRAMNING

  • Skärmar, stål (fram)

ÖVRIGT

  • Givare för axeltemperatur
  • Batterifrånskiljare och starthjälpsuttag, stötfångare
  • Ekonomiläge med behovsstyrt gaspådrag
  • Motor, vevhus, 500-timmarsintervall med CH4
  • Motorns tomgångshanteringsfunktioner: – Automatisk tomgångskickdown – Fördröjd motoravstängning – Tomgångsavstängning
  • Grupperade/märkta smörjpunkter
  • Hydraulsystem med positiv flödeskontroll
  • Synglas: hydraultankar, styrning/fläkt och redskap/broms samt transmission
  • Styrning, lastkännande
  • Vandaliseringsskydd med hänglås
  • Färdigblandad 50 % koncentrerad, kylvätska med extra lång livslängd som ger frysskydd ner till -34°C (-29°F)

844 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

DRIVLINA

  • -50°C (-58°F) frostskyddsmedel
  • System för snabba motoroljebyten, Wiggins
  • Motorvärmare, 120V eller 240V
  • Kylning för hög omgivningstemperatur – programvara

BLAD

  • Semi-U - 17,8m3 (23,3yd3)
  • HD Semi-U - 16,1m3 (21,1yd3)
  • Kol - 30,7m3 (40,2yd3)

FÖRARMILJÖ

  • Hyttförrenare
  • Radio, AM/FM/MP3
  • Sirius satellitradio med Bluetooth
  • Varningsljus med lysdioder
  • Förberedd för kommunikationsradio, CB
  • Solskydd för fönster

TRAMNING

  • Främre och bakre skärmar för vägkörning

ÖVRIGA TILLBEHÖR

  • System för snabbfyllning av bränsle (Shaw-Aero)
  • Axelpendling, stopp
  • Färg, svart blad bak

ÖVRIGT

  • Venturiavgasrör för dammutsugning

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför 844 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

844 Hjulschaktare

844 Hjulschaktare

844 Hjulschaktare

844 Hjulschaktare

844 Hjulschaktare

844 Hjulschaktare

844 Hjulschaktare
844 Hjulschaktare
844 Hjulschaktare
844 Hjulschaktare
844 Hjulschaktare
844 Hjulschaktare

Träffa proffsen: Cat® hjulschaktare

Träffa proffsen: Cat® hjulschaktare

360 View
360 View