Robust ramverk
Förbättra ditt resultat med de extremt slitstarka ramverken som klarar flera livscykler och motstår de allra tuffaste lastningsförhållandena.
- Den bakre ramen i hel lådkonstruktion motstår torsionsstötar och vridkrafter.
- Gjutgodset i motorändramen används i partier som är utsatta för stora påfrestningar för att fördela hög belastning.
- De gjutna delarna vid pivåaxlarnas fästen fördelar spänningsbelastningen bättre, vilket ytterligare förstärker ramkonstruktionen.
- 90% av maskinkonstruktionen är robotsvetsad för att få jämna svetsfogar och ökad styrka.
Ramkonstruktion
Våra ändamålsenligt konstruerade främre och bakre ramar är nyckeln till maximal drifttid och produktivitet.
- Ramar med hel lådkonstruktion absorberar vridkrafter under schaktning, vilket bibehåller dragsprintar och drivlina i rätt läge.
- Den uppdelade ramkonstruktionen har dubbla, koniska rullager och härdade sprintar som står emot både horisontella och vertikala belastningar.
- Konstruktionen med gjutgods i ett stycke gör nu att viktiga ledpunkter blivit ännu starkare.
Schaktarkonstruktion med tvärbalk och tryckarm
För att säkerställa lång livslängd och tillförlitlighet är de solida tryckbalkarna i ett stycke genomgående på bredden, inte bara fästa vid sidan av ramen. Vid schaktning av hörn överförs påfrestningar till och absorberas av en större delen av ramen.
Momentomvandlare med impellerkoppling (ICTC) och dragkraftkontrollsystem (RCS)
Sänk dina kostnader per ton med avancerad drakraftsreglering via ICTC och RCS.
- Minska slirningen och däckslitaget genom att trycka ned vänster pedal, varvid dragkraften minskar från 100 till 25 procent. Efter att 25 procents dragkraft nåtts, lägger vänster pedal an bromsarna.
- Med RCS kan du minska risken för hjulslirning utan att sänka effekten för hydrauliken.
- I vissa tillämpningar kan momentomvandlaren med lockup-koppling användas för direktdrift, vilket förbättrar bränsleeffektiviteten.
STIC™-system (Steering and Transmission Integrated Control System, integrerad styr- och växelmanövrering)
Upplev känslan av maximal respons och kontroll med STIC, som i en enda spak ger dig kontroll över körriktning, växelval och styrning.
- Föraren kan med enkla sidorörelser svänga maskinen åt höger eller vänster.
- Växelvalet görs enkelt med fingertoppsreglage.
- Körcyklerna blir jämnare och snabbare och föraren mindre trött med de lättmanövrerade, integrerade reglagen.
Cats powershift-transmission av planettyp
Satsa på framgång genom att välja klassens bästa transmission, specialbyggd för gruvtillämpningar.
- Jämn, smidig växling och effektivitet tack vare de integrerade, elektroniska reglagen.
- Bästa hållbarhet och livslängd med värmebehandlade drev och metallurgi.
- Med tre växlar framåt och tre bakåt kan den matcha ditt användningsområde.
Cat C32 ACERT -motor
Cat C32-motorn med ACERT-teknik är hjärtat och grunden till hållbarheten och effektiviteten i din 854K. Optimala inbyggda prestanda med den 12-cylindriga fyrtaktskonstruktionen.
- Med turboladdare och efterkylare får du kraft när det behövs.
- Hög vridmomentsökning – 33 % vridmomentsökning säkerställer segdragningsförmåga vid grävning.
- Motorn har en lång livslängd tack vare lägre varvtal.
- Den elektroniska motorstyrningen ger snabb motorrespons.
- Klass USA EPA Tier 4 Final finns tillgänglig för starkt reglerade marknader
Elektrohydrauliska reglage
Föraren når högre produktivitet med våra responsiva redskapsfunktioner.
- Komfortabel drift med elektroniskt styrda, hydrauliska cylinderstopp.
- Lättanvända reglage med mjuka spärrlägen.
Bladrespons
Förbättra förareffektiviteten genom att anpassa bladrörelsens hastighet till din specifika tillämpning.
- Tre olika hastigheter: standard, fin och snabb.
- Konfigureras enkelt via Advisor-displayen.
- Påverkar endast funktioner för bladets höjning och sänkning.
Styrsystem
Den säkra och noggranna lastarkontrollen i 854K baseras på den lastavkännande hydraulikens styrsystem.
- Förbättra effektiviteten med våra kolvpumpar med variabel slagvolym.
- Med 43graders styrutslag får du precis kontroll över din position när det är trångt.
- Förbättra förarkomforten med integrerade funktioner för styrning och transmission.
Filtreringssystem
Dra nytta av hydraulsystemets förbättrade prestanda och tillförlitlighet med vårt avancerade filtreringssystem.
- Husavtappningsfilter för lyft/tilt.
- Högtryckssilar för lyft/tilt.
- Husavtappningsfilter för styrning.
- Högtryckssilar för styrning.
- Husavtappningsfilter för hydraulik.
- Smörjfilter för främre pumpdrivning.
- Bromsoljesilar för fram- och bakbroms.
Dina förare kan arbeta effektivare och mer komfortabelt med våra kundinspirerade hyttfunktioner.
I- och urstigning
Gå in och ut ur hytten enkelt och säkert med dessa nydesignade, ergonomiska funktioner.
- Ingång från två sidor.
- Uppfällbart armstöd med STIC-styrning.
- Mindre branta trappstegar.
Förarstol i Cat Comfort-serie III
Ännu bättre komfort och minskad förartrötthet med säte i Cat Comfort-serie III.
- Högt ryggstöd och extra tjock, profilerad stoppning.
- Luftfjädringssystem.
- Spakarna för justering av stolen på sex olika sätt nås enkelt.
- Stolmonterad redskapskonsol och STIC-styrning som flyttas samtidigt med stolen.
- 76 mm (3 tum) brett rullbälte.
Instruktörsstol
Utbilda nya förare säkert och med komfort i vårt standardmonterade instruktörssäte.
- 76 mm (3 tum) brett rullbälte.
- Nedfällbart, med gjuten mugghållare och förvaringsplats.
Miljö
Din förares produktivitet förbättras i vår rena, bekväma hyttmiljö.
- Upplev en minskad vibrationsnivå tack vare de viskösa hyttfästena och det luftfjädrade sätet.
- Hyttemperaturen hålls konstant med de automatiska temperaturreglagen.
- Trycksatt hytt med filtrerad luft.
- Ljudnivåerna har minskats till 71 dB(A).
Elektroniksystemen i 854K är helt integrerade för att fungera som en enhet. De gör maskinen smart och förser föraren med mer information, vilket maximerar bådas produktivitet.
VIMS™ 3G
Vi har arbetat hårt för att hjälpa våra kunder och förare prestera sitt allra bästa, via vårt Vital Information Management System (VIMS 3G).
- En mycket lättavläst och stor Advisor-display.
- Navigeringen blir intuitiv och enkel med våra förbättrade användargränssnitt.
- Minska tiden för service genom att hålla föraren informerad om maskinens systemfel eller driftdata.
Förarprofil
Förarkomforten börjar med de personliga inställningarna av maskinfunktioner. Föraren kan direkt hämta sin personliga profil via vår Advisor-display.
- Det går att spara upp till 10 separata förarprofiler via Advisor.
- Tiden för inställningar för en ny förare minskas tack vare att den personliga skärmlayouten kan återkallas.
Cats MineStar-system är branschens mest omfattande serie av integrerade hanteringstekniker för gruvverksamhet och mobil utrustning och det kan konfigureras för att passa just din verksamhet. Systemets funktionsuppsättningar – Fleet (maskinpark), Terrain (terräng), Detect (detektering), Health (tillstånd) och Command (styrning) – består av en rad olika tekniker med vilka du kan administrera allt från maskinuppdrag och övervakning av skick, till fjärr- och automatisk styrning. I 854K utnyttjas många av dessa avancerade tekniker, varav några levereras som standard från fabrik.
Fleet
Fleet (maskinpark) ger heltäckande maskinspårning, uppdrags- och produktivitetshantering i realtid, vilket ger dig en omfattande överblick över alla verksamheter var du än befinner dig i världen.
Terrain (terräng) för lastning
Terrain, i din 854K, möjliggör hantering av lastningsarbeten med hög precision, genom användning av maskinstyrningsteknik. Det ökar produktiviteten hos 854K och ger dig realtidsåterkoppling för förbättrad effektivitet.
Detect
Detect (detektering) ökar förarens medvetenhet och höjer säkerheten i din verksamhet. Det innehåller en mängd funktioner som är avsedda att hjälpa förare i områden med begränsad sikt kring fast och mobil utrustning.
Health
Health (tillstånd) levererar viktiga, händelsebaserade uppgifter om maskintillstånd och driftsdata för hela maskinparken. Det har omfattande funktioner för övervakning av utrustningens skick och resurser och många verktyg för diagnostik, analys och rapportering.
Vi förbättrar ständigt våra produkter för att kunna ge alla förare och arbetare på arbetsplatsen en säker arbetsmiljö.
På- och avstigning
- De mindre branta och bredare stegarna gör det säkert för förare som ska stiga på och av 854K.
- Gångborden har halkfria ytor och integrerade punkter för låsning/bortkoppling finns i serviceområdena.
- Plattformar för rengöring av vindrutan ger säker och bekväm åtkomst för föraren.
- Håll alltid kontakt med maskinen vid tre punkter vid serviceområden som är åtkomliga från marknivån eller plattformen.
- In/utgång för nödsituation.
Sikt
- Rullgardinerna och de uppvärmda speglarna som tillval förbättrar sikten och gör driften säkrare.
- Tillvalet Cat Detect med Object Detection System (bakåtriktad kamera och radar) eller Vision (bakåtriktad kamera) gör att föraren lättare kan se vad som händer runt maskinen.
- HID-strålkastare är standard och ger utmärkt sikt över arbetsplatsen.
- Hyttmonterade varningsljus med lysdioder.
Förarmiljö
- Föraren isoleras från vibrationer tack vare de viskösa hyttfästena och det luftfjädrade sätet.
- Låg invändig ljudnivå.
- Instruktörssätet både underlättar och gör förarutbildningen säkrare.
- 76 mm (3 tum) breda rullbälten är standard på både förar- och instruktörssätet.
Eldrivet tillträdessystem
Med Cats eldrivna tillträdessystem är det lättare att komma till huvudstegarna tack vare enklare in- och utsteg via den bakre plattformen.
- Säkert, ergonomiskt tillträdessystem.
- Gott om plats för alla förare på den breda trappstegen.
- Förarna har alltid tre kontaktpunkter tack vare de fullständiga räckena på båda sidor.
- Plattformen kan höjas och sänkas från hytt- eller marknivå.
- Åkande kan snabbt lämna maskinen med hjälp av en bekvämt placerad nödventil om lastaren skulle bli obrukbar.
Legendarisk support från Cat-återförsäljare
Det finns alltid en Cat-återförsäljare till hjälp när du behöver.
- Program för förebyggande underhåll och underhållsavtal.
- Bästa tänkbara tillgång till reservdelar.
- Bli mer effektiv med förarutbildning.
- Fabriksrenoverade Cat-originaldelar.
Hållbara fördelar
854K är konstruerad för maximal effektivitet och produktivitet samtidigt som den är snål på naturresurser.
- Via funktionen för tomgångsavstängning sparar du bränsle genom att undvika onödig tomgångskörning.
- Minska avfallsmängden med våra batterier som antingen är underhållsfria eller har förlängda serviceintervall.
- Cat 854 är byggd för flera livslängder och är en av de mest renoverade produkterna. Som hjälp att maximera maskinens livslängd erbjuder Caterpillar ett antal hållbara alternativ som renoveringstjänster och certifierade renoveringsprogram. I de här programmen kan ombyggda eller fabriksrenoverade komponenter medföra kostnadsbesparingar på 40 till 70 procent, något som sänker driftkostnaderna samtidigt som det är en fördel för miljön.
- Caterpillar erbjuder eftermonteringssatser som förser äldre maskiner med nya funktioner och som maximerar dina tillgångar. Och när du använder dig av Caterpillars certifierade renoveringsprogram ingår de här eftermonteringssatserna i renoveringsprocessen.
Tillförlitliga blad
Maximera din produktivitet med rätt blad för ditt schaktningsarbete.
- Höghållfast, pressad ribbkonstruktion.
- Cats bandschaktare har stora, bultmonterade skärkanter och bottenslitplåtar.
- Optimerad bredd och kapacitet för suveräna egenskaper för schaktning och valsning.
Kolblad
Öka produktiviteten med ett kolblad från Cat som är konstruerat för bibehållen kontroll över lasten med stor kapacitet för lättare material.
Semi-U-blad
Förenar egenskaperna hos S- och U-bladen i ett paket, för att ge större kapacitet utan att ge avkall på de utmärkta spridningsegenskaperna hos ett rakt blad.
Extra kraftigt semi-U-blad
Semi-U-bladet ger oöverträffad hållbarhet vid kraftigt nötande arbete:
- Inklädnadsplatta och sidoplåtar i Hardox 400
- Ytterligare förstärkningar på bladets undersida