Engine
Motormodell | Cat® C18 Cat® C18 |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cats hjulschaktare är konstruerade för hållbarhet och bästa möjliga tillgänglighet genom flera livscykler. Tack vare optimala prestanda och förenklad service kan du med dessa maskiner stödja din arbetsplats på ett effektivt och säkert sätt samtidigt som ägande- och driftskostnader minskas. 834 lanserades i mitten av 1960-talet och har varit branschledande i nästan 50 år. Med kontinuerligt fokus på våra kunders framgång har vi utvecklat varje ny serie. 834K bygger vidare på vårt arv av tillförlitlighet, prestanda, säkerhet, förarkomfort, servicevänlighet och effektivitet.
Följsamma och helt integrerade elektroniska motorstyrningar ger snabbt svar, vilket maximerar maskinprestandan
Förbättrad effektivitet ger föraren exakt kontroll via turbinkopplingen
Mer acceleration och kortare transporttider leder till mer produktivitet
Motormodell | Cat® C18 Cat® C18 |
Nettoeffekt | 496 HP 370 kW |
Cylinderdiameter | 5.7 in 145 mm |
Slaglängd | 7.2 in 183 mm |
Slagvolym | 1105 in³ 18.1 l |
Vridmomentstegring | 52 % 52 % |
Nominellt motorvarvtal | 1900 r/min 1900 r/min |
Netto – SAE J1349 | 496 HP 370 kW |
Varvtal för maximal effekt | 1500 r/min 1500 r/min |
Maximalt vridmoment – 1 300 varv/min | 2092 lb/ft 2836 N·m |
Brutto – SAE J1349 | 562 HP 419 kW |
Emissioner | USA EPA Tier 4 Final/EU Stage IV-teknik, motsvarande Tier 3, motsvarande Tier 2 USA EPA Tier 4 Final/EU Stage IV-teknik, motsvarande Tier 3, motsvarande Tier 2 |
Direktdrivning – Framåt 2 | 7.7 mile/h 12.4 km/h |
Direktdrivning – Framåt 3 | 13.7 mile/h 22.1 km/h |
Direktdrivning – Bakåt 1 | 4.5 mile/h 7.2 km/h |
Direktdrivning – Bakåt 2 | 8.1 mile/h 13 km/h |
Direktdrivning – Bakåt 3 | 14.3 mile/h 23 km/h |
Framåt – 3 | 12.6 mile/h 20.3 km/h |
Direktdrivning – Framåt 1 | Lockup inaktiverad Lockup inaktiverad |
Typ av transmission | Cat powershift-transmission av planettyp Cat powershift-transmission av planettyp |
Framåt – 2 | 7.2 mile/h 11.6 km/h |
Framåt – 4 | 22 mile/h 35.4 km/h |
Bakåt – 1 | 4.2 mile/h 6.8 km/h |
Framåt – 1 | 4.2 mile/h 6.8 km/h |
Bakåt – 2 | 7.6 mile/h 12.2 km/h |
Bakåt – 3 | 13.3 mile/h 21.4 km/h |
Direktdrivning – Framåt 4 | 23.9 mile/h 38.5 km/h |
Bromsar | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
Fram | Fast Fast |
Bak | Ok Ok |
Pendlingsvinkel | ±13° ±13° |
Arbetsvikt | 105271 lb 47750 kg |
Kylsystem | 31.7 gal (US) 120 l |
Bränsletank | 209.5 gal (US) 793 l |
Vevhus | 15.9 gal (US) 60 l |
Växellåda | 31.7 gal (US) 120 l |
Differential – slutväxlar – fram | 49.1 gal (US) 186 l |
Differential – slutväxlar – bak | 49.1 gal (US) 186 l |
Hydraulsystem – endast tank | 37 gal (US) 140 l |
AdBlue, vätsketank | 8.7 gal (US) 33 l |
Fabriksfyllt hydraulsystem | 63.4 gal (US) 240 l |
Bladkapaciteter | 7,9–22,2 m3 (10,3–29,0 yd3) 7,9–22,2 m3 (10,3–29,0 yd3) |
Arbetsvikt | 105271 lb 47750 kg |
Invändig ljudnivå – standard | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Utvändig ljudnivå – standard | 111 dB(A) 111 dB(A) |
Utvändig ljudnivå – ljuddämpning | 109 dB(A) 109 dB(A) |
Invändig ljudnivå – ljuddämpning | 71 dB(A) 71 dB(A) |
Längd – däckets framände | 28.4 ft 8715 mm |
Framaxelcentrum till ramled | 7.5 ft 2275 mm |
Längd – rakt blad på marken | 32.6 ft 9927 mm |
Hjulbas | 14.9 ft 4550 mm |
Markfrigång | 1.7 ft 531 mm |
Bakaxelcentrum till änden på stötfångaren | 10.5 ft 3187 mm |
Höjd – avgasrörets överkant | 15.9 ft 4835 mm |
Höjd – huvens överkant | 10.9 ft 3334 mm |
Markfrigång – stötfångaren | 3.1 ft 933 mm |
Längd – universalblad på marken | 34.4 ft 10470 mm |
Höjd – hyttens överkant | 13.7 ft 4184 mm |
Höjd – översidan av luftrenaren | 12.8 ft 3895 mm |
Bladkapaciteter | 7,9–22,2 m3 (10,3–29,0 yd3) 7,9–22,2 m3 (10,3–29,0 yd3) |
Pilot, maximalt flöde | 13.7 gal/min 52 l/min |
Tryckbegränsningsventilens inställning – lyft/tilt | 4641 psi 32000 kPa |
Cylindrar, dubbelverkande – vänster och höger tilt, cylinderdiameter och slaglängd | 140 × 230 mm (5,5 × 9,1 tum) 140 × 230 mm (5,5 × 9,1 tum) |
Pilottryckbegränsningsventilens inställning | 580 psi 4000 kPa |
Maximalt flöde vid 1 900 varv/min | 153 gal/min 582 l/min |
Lyft/tiltsystem – krets | Förarstyrd LS-ventil med elektrohydraulik Förarstyrd LS-ventil med elektrohydraulik |
Lyft/tiltsystem | Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym |
Cylindrar, dubbelverkande – lyft, cylinderdiameter och slaglängd | 139,75 × 1 021 mm (5,5 × 40,2 tum) 139,75 × 1 021 mm (5,5 × 40,2 tum) |
Pilotsystem | Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym |
Maximalt flöde | 65.8 gal/min 250 l/min |
Styrsystem – pump | Kolv, variabel slagvolym Kolv, variabel slagvolym |
Tryckbegränsningsventilens inställning - styrning | 3495 psi 24100 kPa |
Styrning, cykeltid – hög tomgång | 3.1 s 3.1 s |
Styrning, cykeltid – låg tomgång | 5.7 s 5.7 s |
Styrsystem – krets | Pilot, lastkännande Pilot, lastkännande |
Total styrningsvinkel | 86 ° 86 ° |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSFullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.
Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.
Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.
Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.
En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.
Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.
Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.
Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.