844K

Hjulschaktare 844K

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® C27
Cat® C27
Bruttoeffekt
752 HP
561 kW
Arbetsvikt
165089 lb
74883 kg

Översikt

Mobil. Smidig. Mångsidig.

Cats hjulschaktare är konstruerade för hållbarhet och bästa möjliga tillgänglighet genom flera livscykler. Tack vare optimal prestanda och förenklad service kan du med dessa maskiner förflytta mer material effektivt och säkert till lägre kostnad per ton. 844K-hjulschaktaren är konstruerad för krävande arbete i stora schaktarbeten. 844K är den största modellen av Cats hjulschaktare och det perfekta valet för stora gruvarbeten, elkraftsproduktion, entreprenörer i byggbranschen och för alla tillämpningar där mobilitet, flexibilitet och kompaktering krävs.

Fördelar

FÖRBÄTTRAD EFFEKTIVITET

Momentomvandlare med lockup i kombination med en behovsstyrd fläkt och avancerad reglering av tomgångskörning ger smidigare växling

FÖRBÄTTRAT UNDERHÅLL

Serviceåtkomsten är praktiskt placerad, vilket hjälper till att minska underhållstiden

YTTERLIGARE SÄKERHET

Grupperade motor- och maskinkontroller på marknivå möjliggör säkert och enkelt dagligt underhåll

Produktspecifikation för 844K

Motormodell Cat® C27 Cat® C27
Bruttoeffekt 752 HP 561 kW
Cylinderdiameter 5.4 in 137.2 mm
Slaglängd 6 in 152.4 mm
Slagvolym 1649.5 in³ 27.03 l
Vridmomentstegring 18 % 18 %
Nettoeffekt – SAE J1349 – standardomgivningstemperatur 699 HP 521 kW
Nettoeffekt – SAE J1349 699 HP 521 kW
Bruttoeffekt – ISO 14396 752 HP 561 kW
Nettoeffekt – SAE J1349 – hög omgivningstemperatur 648 HP 483 kW
Högsta vridmoment – varvtal 2624 lb/ft 3557 N·m
Emissioner USA EPA Tier 4 Final eller motsvarande Tier 2 USA EPA Tier 4 Final eller motsvarande Tier 2
Nominellt motorvarvtal 1800 r/min 1800 r/min
Bruttoeffekt – SAE J1995 766 HP 571 kW
Arbetsvikt 165089 lb 74883 kg
Omvandlardrivning - Framåt 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Omvandlardrivning - Framåt 2 8.3 mile/h 13.3 km/h
Omvandlardrivning - Framåt 3 14.2 mile/h 22.9 km/h
Omvandlardrivning - Bakåt 1 4.9 mile/h 7.9 km/h
Omvandlardrivning - Bakåt 2 9.1 mile/h 14.7 km/h
Omvandlardrivning - Bakåt 3 15.5 mile/h 24.9 km/h
Direktdrivning – Framåt 2 8.5 mile/h 13.7 km/h
Direktdrivning – Framåt 3 15.2 mile/h 24.5 km/h
Direktdrivning – Bakåt 1 5.4 mile/h 8.7 km/h
Direktdrivning – Bakåt 2 9.6 mile/h 15.4 km/h
Direktdrivning – Bakåt 3 16.4 mile/h 26.4 km/h
Typ av transmission Cat powershift-transmission av planettyp Cat powershift-transmission av planettyp
Direktdrivning – Framåt 1 Lockup inaktiverad Lockup inaktiverad
Bränsletank – Standard 286.6 gal (US) 1085 l
Vevhus 20 gal (US) 76 l
Växellåda 29.1 gal (US) 110 l
Differential – slutväxlar – fram 71.6 gal (US) 271 l
Differential – slutväxlar – bak 68.9 gal (US) 261 l
Kylsystem 54.9 gal (US) 208 l
Hydraulsystem - Redskaps- och hydraulfläkt 68.9 gal (US) 261 l
Hydraulsystem - Styrning och bromsning 34.9 gal (US) 132 l
Hytt – ROPS/FOPS (1) Cat-hytt med separat ROPS/FOPS är standard i Nordamerika, Europa och Japan. Cat-hytt med separat ROPS/FOPS är standard i Nordamerika, Europa och Japan.
Luftkonditionering Standardsystemet för luftkonditionering innehåller miljövänligt R134a-kylmedel Standardsystemet för luftkonditionering innehåller miljövänligt R134a-kylmedel
ROPS-skydd ROPS-skyddet uppfyller kraven enligt SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 och ISO 3471:1994. ROPS-skyddet uppfyller kraven enligt SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 och ISO 3471:1994.
Hytt – ROPS/FOPS (2) SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994
FOPS-skydd FOPS-skyddet uppfyller SAE J231 JAN81 och ISO 3449:1992 nivå II. FOPS-skyddet uppfyller SAE J231 JAN81 och ISO 3449:1992 nivå II.
Bromsar Uppfyller ISO 3540:2011 Uppfyller ISO 3540:2011
Fram Fast Fast
Bak Ok Ok
Pendlingsvinkel 8.5 ° 8.5 °
Bladkapacitetsområde 15,9–30,7 m3 (20,7–40,2 yd3) 15,9–30,7 m3 (20,7–40,2 yd3)
Maskinens ljudnivå (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Ljudnivå för föraren (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Maskinens ljudnivå (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Ljudnivå för föraren (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Tryckbegränsningsventilens inställning - Tiltcylindrar (liten pump) 2920 psi 20150 kPa
Uteffekt vid 2 000 varv/min och 6 900 kPa (1 000 psi) 82 gal/min 311 l/min
Cylindrar, dubbelverkande – lyft, cylinderdiameter och slaglängd 133 × 1 535 mm (5,25 × 60,4 tum) 133 × 1 535 mm (5,25 × 60,4 tum)
Tryckbegränsningsventilens inställning - Schaktblad (stor pump) 2700 psi 18650 kPa
Cylinder, dubbelverkande – tiltning och tippning, cylinderdiameter och slaglängd 210 × 188 mm (8,25 × 7,4 tum) 210 × 188 mm (8,25 × 7,4 tum)
Total styrningsvinkel 35 ° 35 °
Styrsystem – krets Pilot, lastkännande Pilot, lastkännande
Minimal vändradie – över blad 34 ft 10369 mm
Tryckbegränsningsventilens inställning 4500 psi 31000 kPa
Styrsystem – pump Kolv, variabel slagvolym Kolv, variabel slagvolym
Maximalt flöde 94.3 gal/min 357 l/min
Höjd – avgasrörets överkant 16.6 ft 5049 mm
Hjulbas 15.1 ft 4600 mm
Längd – med bladet på marken 36.5 ft 11120 mm
Bakaxelcentrum till änden på stötfångaren 12.5 ft 3795 mm
Framaxelcentrum till ramled 7.5 ft 2300 mm
Höjd – ROPS-skyddets överkant 17.2 ft 5240 mm
Markfrigång 2 ft 596 mm
Höjd – huvens överkant 12.7 ft 3862 mm

844K Standardutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Luftkonditionering och värmeaggregat med automatisk temperaturreglering
  • Hytt, ljuddämpad, trycksatt, skyddsstruktur (ROPS/FOPS), förberedd för radio (underhållning) med antenn, högtalare och omvandlare (12 V, 10-15 A)
  • 12 V-uttag för anslutning av mobiltelefon eller bärbar dator
  • Kamera för bakåtsikt
  • Cigarettändare och askkopp
  • Klädkrok
  • Elektrohydrauliska bladreglage (sätesmonterade)
  • Uppfällbart armstöd
  • Värmeanläggning och defroster
  • Signalhorn, elektriskt
  • Redskapshydraulik, låsning
  • Instrumentering, mätare: – Motorns kylvätsketemperatur – Bränslenivå – Körhastighet – Växel – Hydrauloljetemperatur – Hastighetsmätare/varvräknare – Momentomvandlarens temperatur
  • Instrumentering, varningsindikatorer: – Åtgärdsvarningssystem, tre kategorier – Automatväxlingsläge, aktiveringsstatus – Bromsfel – Skopflytläge, status – Fördröjd motoravstängning, status – Tomgångsavstängning av motor, status – Motorfel – Bränsleekonomiläge, aktiveringsstatus – Hydraullås – Lockup-koppling, aktiveringsstatus – Låg bränslenivå – Parkeringsbroms, status – Dragkraftskontroll, aktiveringsstatus – Säkerhetsbälte, varning – Nödstyrning (i förekommande fall) – Gasreglagespärr, status – Växelläge
  • Knappsats, kontroll med indikatorlampor: – Automatväxelläge med gruppväxel – Automatväxelläge/manuellt växelläge – Lockup-koppling – Minskad dragkraft – Gasreglagespärr
  • Hyttbelysning
  • Hållare för matlåda och mugg
  • Speglar, backspeglar (externt monterade)
  • Cat-komfortstol (tygklädd) med luftfjädring
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum) brett
  • STIC-styrsystem med styrlås
  • Tonade rutor
  • Instruktörsstol med midjebälte
  • Vital Information Management System (VIMS) 3G med grafisk informationsdisplay: extern dataport, programmerbara förarprofiler
  • Våtarmstorkare/spolare (fram, bak och hörn), vindrutetorkare med intervallfunktion

DRIVLINA

  • Bromsar, helhydrauliska, inkapslade, oljebad, skivtyp
  • Axel, färdbroms i oljebad, skivtyp
  • Elektrohydraulisk parkeringsbroms
  • Husavtappningsfilter
  • Cats modul för rena utsläpp (endast Tier 4)
  • Behovsstyrd fläkt
  • Motor Cat C27
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Motoravstängningsbrytare på marknivå, stötfångare
  • Ljuddämpare (under huven) (endast Tier 2)
  • Förrenare, motorns luftintag
  • Kylare, aluminium, modulär (AMR)
  • Separat kylsystem
  • Starthjälp (eter), manuell förbikoppling
  • Låsning av gasreglage
  • Momentomvandlare, turbinkoppling med lockup-kopplingsfunktion och system för dragkraftskontroll
  • Transmission, 534 mm (21 tum), powershift av planettyp (elektronisk) (3 framåt/3 bakåt)

ELSYSTEM

  • Backvarningslarm
  • Växelströmsgenerator – 150 A
  • Batterier, underhållsfria (2 - 1 400 CCA)
  • Omvandlare, 10/15 A, 24 till 12 V
  • Deutsch-komponentanslutningar
  • Elsystem, 24 V
  • Elektronisk transmissionsstyrning
  • Belysningssystem, halogen (fram och bak), trappstegsbelysning, motorrumsbelysning
  • Startmotor, elektrisk
  • Startmotorspärr i stötfångare
  • Starthjälpsuttag för hjälpstart
  • Transmissionsspärr i stötfångare

ÖVRIGT

  • Givare för axeltemperatur
  • Batterifrånskiljare och starthjälpsuttag, stötfångare
  • Koppling, Caterpillar O-ringstätningar
  • Ekonomiläge med behovsstyrt gaspådrag
  • Nödutgång från plattformen
  • Motor, vevhus, 500-timmarsintervall med CH4
  • Regleringssystem för tomgångskörning: – Automatisk inkoppling av låg tomgång – Fördröjd motoravstängning – Tomgångsavstängning av motor
  • Skärmar, stål (fram)
  • Skydd, vevhus och drivlina
  • Grupperade/märkta smörjpunkter
  • Draganordning med dragbult
  • Slangar, Cat XT
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Hydraulsystem med positiv flödeskontroll
  • Product Link™
  • Synglas: hydraultankar, styrning/fläkt och redskap/broms samt transmission
  • Trappstege, vänster och höger bak
  • Styrning, lastkännande
  • Nödstyrning
  • Sparkplåtar
  • Vandaliseringsskydd med hänglås
  • Venturiavgasrör för dammutsugning
  • Färdigblandad 50 % koncentrerad, kylvätska med extra lång livslängd som ger frysskydd ner till -34 °C (-29 °F)

844K Tillvalsutrustning

DRIVLINA

  • -50 °C (-58 °F) frostskyddsmedel
  • System för snabba motoroljebyten, Wiggins
  • Motorvärmare, 120 V eller 240 V
  • Kylning för hög omgivningstemperatur – programvara

BLAD

  • Semi-U - 17,8 m3 (23,3 yd3)
  • HD Semi-U - 16,1 m3 (21,1 yd3)
  • Kol - 30,7 m3 (40,2 yd3)

FÖRARMILJÖ

  • Hyttförrenare
  • Radio, AM/FM/CD/MP3
  • Sirius satellitradio med Bluetooth
  • Varningsljus med lysdioder
  • Förberedd för kommunikationsradio, CB
  • Solskydd för fönster

ÖVRIGA TILLBEHÖR

  • Främre och bakre skärmar för vägkörning
  • System för snabbfyllning av bränsle (Shaw-Aero)
  • Axelpendling, stopp
  • Färg, svart blad bak

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Upptäck tekniken

Jämför 844K med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring

Se aktuella erbjudanden för  844K

Visa fler erbjudanden