340F UHD (2017)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Denna demoleringsmaskin för rivning på hög höjd är konstruerad och tillverkad av Caterpillar och den distribueras via Cat®:s återförsäljarnätverk. Den har självklart samma garantier och oöverträffade produktsupport som alla andra produkter från Cat.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Net Power 306.0 HP 228.0 kW Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 238 kW (324 hp) 238 kW (324 hp) Less
Effekt – ISO 14396 234 kW (318 hp) 234 kW (318 hp) Less
Cylinderdiameter 4.5 tum 115.0 mm Less
Nettoeffekt – ISO 9249 228 kW (310 hp) 228 kW (310 hp) Less
Slaglängd 5.9 tum 149.0 mm Less
Slagvolym 567.5 tum³ 9.3 l Less

Weights

Arbetsvikt NaN lb NaN kg Less

Drivning

Maximal dragkraft NaN lbf 285.0 kN Less

Hydraulsystem

Huvudsystem – maximalt flöde (totalt) 150.6 gal/min 570.0 l/min Less
Max. tryck – körning NaN psi NaN kPa Less
Maximalt tryck – svängning 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Maximalt tryck – utrustning: normal NaN psi NaN kPa Less
Maximalt tryck: utrustning – tunga lyft NaN psi 38000.0 kPa Less
Svängsystem – maximalt flöde 36.7 gal/min 139.0 l/min Less

Ljudprestanda

Anmärkning *Enligt EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. *Enligt EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. Less
Ljudtrycknivå vid förarplats – ISO 6396:2008 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Utvändig ljudeffektnivå – ISO 6395:2008* 106 dB(A)* 106 dB(A)* Less

Maskinvikt

340F L HVG, 3,2 m sticka, 600 mm TG HD-band NaN lb NaN kg Less
340F L HVG, UHD-framdelar, 600 mm TG HD-band NaN lb NaN kg Less
340F L, 3,2 m sticka, 600 mm TG HD-band NaN lb NaN kg Less
340F L, UHD-framdelar, 600 mm TG HD-band NaN lb NaN kg Less

Mått - UHD: långt underrede

Bakre svängradie 11.48 fot NaN mm Less
Bandbredd – 600 mm – indraget 10.47 fot 3190.0 mm Less
Bandbredd – 600 mm – utskjutet 10.47 fot 3190.0 mm Less
Bandlängd 16.54 fot NaN mm Less
Bandspårvidd – indraget 8.5 fot NaN mm Less
Bandspårvidd – utskjutet 8.5 fot NaN mm Less
Bom UHD UHD Less
Frigång under motvikt 4.04 fot NaN mm Less
Hytthöjd med FOG 11.55 fot NaN mm Less
Markfrigång 1.69 fot 515.0 mm Less
Sticka UHD UHD Less
Transporthöjd 11.55 fot NaN mm Less
Transportlängd 49.67 fot NaN mm Less
c-c-avstånd ledarhjul – drivhjul 13.25 fot NaN mm Less

Mått - eftermonterat: långt underrede

Skopa 2.98 fot³ 2.28 m³ Less
Sticka 10.5 fot 3.2 m Less

Mått – UHD: långt HVG-underrede

Bakre svängradie 11.48 fot NaN mm Less
Bandbredd – 600 mm – indraget 9.81 fot NaN mm Less
Bandbredd – 600 mm – utskjutet 11.22 fot NaN mm Less
Bandlängd 16.54 fot NaN mm Less
Bandspårvidd – indraget 7.84 fot NaN mm Less
Bandspårvidd – utskjutet 9.25 fot NaN mm Less
Bom UHD UHD Less
Frigång under motvikt 4.17 fot NaN mm Less
Hytthöjd – med FOGS 11.71 fot NaN mm Less
Markfrigång 1.59 fot 485.0 mm Less
Sticka UHD UHD Less
Transporthöjd 11.71 fot NaN mm Less
Transportlängd 49.67 fot NaN mm Less
c-c-avstånd, ledarhjul-drivhjul 13.25 fot NaN mm Less

Mått – eftermonterat: långt HVG-underrede

Bom Eftermonterad – böjd Eftermonterad – böjd Less
Skopa 2.98 yd³ 2.28 m³ Less
Sticka 10.5 fot 3.2 m Less
Transporthöjd 12.83 fot NaN mm Less
Transportlängd 37.34 fot NaN mm Less

Mått – eftermonterat: långt underrede

Bom Eftermonterad – böjd Eftermonterad – böjd Less
Transporthöjd 12.8 fot 3900.0 mm Less
Transportlängd 37.37 fot NaN mm Less

Räckvidd - UHD: långt HVG-underrede

Anmärkning (1) *Över fronten och över sidan *Över fronten och över sidan Less
Anmärkning (2) **Över fronten **Över fronten Less
Anmärkning (3) ***Över sidan ***Över sidan Less
Främre delar (B-länkage) UHD UHD Less
Maximal arbetspinnhöjd vid stickans nos 18 590 mm**/18 850 mm*** (60,99 fot**/61,84 fot*** ) 18 590 mm**/18 850 mm*** (60,99 fot**/61,84 fot*** ) Less
Maximal sprinträckvidd, horisontellt/höjd** 14 040 mm/12 160 mm (46,06 fot/39,90 fot) 14 040 mm/12 160 mm (46,06 fot/39,90 fot) Less
Maximal sprinträckvidd, horisontellt/höjd*** 11 960 mm/12 910 mm (39,24 fot/42,36 fot) 11 960 mm/12 910 mm (39,24 fot/42,36 fot) Less
Maximal vertikal pinnhöjd* 71.19 fot NaN mm Less
Maximal vikt vid sticknos* 3.6 ton (US) 3.7 t Less

Räckvidd - UHD: långt underrede

Anmärkning (1) *Över fronten och över sidan *Över fronten och över sidan Less
Anmärkning (2) **Över fronten **Över fronten Less
Anmärkning (3) ***Över sidan ***Över sidan Less
Främre delar (B-länkage) UHD UHD Less
Maximal arbetspinnhöjd vid stickans nos 18 550 mm**/18 860 mm*** (60,86 fot**/61,88 fot***) 18 550 mm**/18 860 mm*** (60,86 fot**/61,88 fot***) Less
Maximal pinnräckvidd, horisontellt/höjd över front 13 350 mm/12 440 mm (43,80 fot/40,81 fot) 13 350 mm/12 440 mm (43,80 fot/40,81 fot) Less
Maximal pinnräckvidd, horisontellt/höjd över sida 11 030 mm/13 080 mm (36,19 fot/42,91 fot) 11 030 mm/13 080 mm (36,19 fot/42,91 fot) Less
Maximal vikt vid sticknos 71.03 ton (US) NaN ton (US) Less
Maximal vikt vid sticknos* 3.6 ton (US) 3.7 t Less

Svängmekanism

Svänghastighet 4.4 varv/min 4.4 varv/min Less
Svängmoment NaN ft·lbf 109.0 Less

Prestanda

  • De främre delarna på UHD når en vertikal pinnhöjd på upp till 22 m och kan bära upp till 3,6 ton vid en horisontell räckvidd på 14 meter.
  • C9.3 ACERT™-motorn uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV. Varvtalsstyrningen sänker automatiskt varvtalet när maskinen inte behöver kraften så att du sparar bränsle.
  • Bränsleförbrukningen minskas tack vare automatisk motoravstängning vid tomgång.
  • Tre effektlägen – hög, standard och eco – samt automatisk motoravstängning vid tomgång ger dig kontroll över bränsleförbrukningen.

Teknik och säkerhet

  • Cats aktiva övervakningssystem för stabilitet informerar hela tiden föraren om arbetsredskapets position inom det säkra arbetsområdet och varnar när stabilitetsgränsen närmar sig.
  • Den standardmonterade bakåtriktade kameran ger dig tydlig överblick via skärmen.
  • Cat Product Link™ och VisionLink® ger ägaren tillgång till position, antal drifttimmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder.

Mångsidighet

  • Med bommens nya kopplingssystem blir det enkelt för föraren att montera eller ta bort komponenter för höghöjdsarbete eller korta främre delar. Det nya hydrauliska pinnsystemet håller de främre delarna på plats.
  • Den korta bomnosen kan placeras i antingen böjt eller rakt läge och kan utrustas med tre tillgängliga sticklängder.
  • Det finns ett flertal Cat-arbetsredskap vilka är särskilt utformade för Cat-maskiner, för en rad olika tillämpningar.
  • Med Cat-redskapsfästen kan du växla från ett redskap till ett annat på bara några minuter.
  • Cats redskapskontroll kommer ihåg tryck och flöden för upp till 10 verktyg så att du snabbt kan komma igång efter varje redskapsbyte.

Komfort

  • Demoleringshytten har P5A-förstärkt glas i vindruta och övre ruta, parallella vindrutetorkare samt främre och övre skydd mot fallande föremål.
  • Det förstorade takfönstret ger bättre sikt uppåt.
  • Vid arbete på hög höjd kan hytten lutas bakåt för att ge föraren en mer ergonomisk ställning.
  • Automatisk klimatanläggning hjälper till att hålla jämn hyttemperatur.
  • Uppvärmning och kylning av förarstolen som tillval.
  • Joystickar och armstöd kan justeras enligt förarens önskemål.
  • LCD-skärmen är programmerbar på 44 språk./li>

Servicevänlighet

  • Sidodörrarna har stålnät som förhindrar att kylarna sätts igen.
  • Med S·O·SSM-provtagningsportar för hydraulik, motorolja och kylsystem blir det enkelt att diagnostisera och övervaka kvaliteten på maskinens vätskor./li>
  • Hydrauloljan och motoroljan kan tömmas snabbt via QuickEvac™-avtappningarna i pumputrymmet.
  • Rutinunderhållspunkter som smörjpunkter, avtappningskranar, filter och dräneringsrör är lätta att nå från marknivå. Insteget i maskinen blir säkert tack vare rejäla ledstänger och halkskyddsplåtar på fotsteg och övre plattform.

Slitstyrka

  • Ramverket är specialbyggt för att ge lång livslängd vid rivningsarbete.
  • Bandplattor, länkar, rullar, ledarhjul och slutväxlar är tillverkade av höghållfast stål.
  • Fettsmorda bandlänkar hindrar smuts och skräp från att tränga in.

Slitstyrka

  • Ramverket är specialbyggt för att ge lång livslängd vid rivningsarbete.
  • Bandplattor, länkar, rullar, ledarhjul och slutväxlar är tillverkade av höghållfast stål.
  • Fettsmorda bandlänkar hindrar smuts och skräp från att tränga in.

Obs! Alla ovanstående funktioner och värden är preliminära och kan komma att ändras utan föregående meddelande.