Motor
Motormodell | Cat C9.3 Cat C9.3 |
Motoreffekt – ISO 14396 | 313 HK 234 kW |
Cylinderdiameter | 4.5 tum 115 mm |
Slaglängd | 5.9 tum 149 mm |
Slagvolym | 567.5 tum³ 9.3 l |
Nettoeffekt – ISO 9249 | 228 kW (310 hp) 228 kW (310 hp) |
Effekt – ISO 14396 | 234 kW (318 hp) 234 kW (318 hp) |