Motor
Motormodell | Cat C13 Cat C13 |
Motoreffekt – ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
Cylinderdiameter | 5 in 130 mm |
Slaglängd | 6 in 157 mm |
Slagvolym | 763 in³ 12.5 l |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cat® 352 UHD når dit inga andra maskiner kan nå och har klassens bästa arbetsredskap. Du kan riva byggnader hela dagen, snabbt och med precision. För rivning hittar du helt enkelt inte något bättre i 60-tonsklassen.
Hydrauliska snabbkopplingar kräver inga verktyg för att byta bom på 15 minuter och möjliggör arbete upp till 28 m (92 fot) med ett 3,7 tons (8 160 lb) verktyg med UHD-front eller arbete från källare till 2 våningar och lastbillastning med eftermontering.
Underrede med variabel spårvidd ger utmärkt stabilitet i utskjutet läge och enkel transport i indraget läge.
Den uppfällbara deluxe-hytten har extra kraftigt P5A-glas för säkerhet och premiumsäte för komfort. En 254 mm (10 in) pekmonitor i färg visar lättläst information för stabilitetsövervakningssystem.
Motormodell | Cat C13 Cat C13 |
Motoreffekt – ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
Cylinderdiameter | 5 in 130 mm |
Slaglängd | 6 in 157 mm |
Slagvolym | 763 in³ 12.5 l |
Huvudsystem – maximalt flöde | 779l/min (206gal/min) 779l/min (206gal/min) |
Maximalt tryck – utrustning | 5076 psi 35000 kPa |
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge | 5511 psi 38000 kPa |
Maximalt tryck – körning | 5076 psi 35000 kPa |
Maximalt tryck – svängning | 3771 psi 26000 kPa |
Svänghastighet | 4.22 r/min 4.22 r/min |
Svänghastighet | 8.44 r/min 8.44 r/min |
Maximalt svängmoment | 138000 ft·lbf 187 kN·m |
Arbetsvikt | 151483 lb 68700 kg |
Obs! (1) | Arbetsvikt inkluderar Cat MP332 Multiprocessor med rivningskäftar Arbetsvikt inkluderar Cat MP332 Multiprocessor med rivningskäftar |
Maskinens vikt – UHD-konfiguration | 143300 lb 65000 kg |
Obs! (2) | UHD-front och motvikt, inget arbetsredskap UHD-front och motvikt, inget arbetsredskap |
Maskinens vikt – eftermonterad konfiguration | 139300 lb 63200 kg |
Obs! (3) | Eftermonteringsbom och R3,35 M TB-sticka (11 tum) och 2,41 m3 (3,15 yd3) HD-skopa Eftermonteringsbom och R3,35 M TB-sticka (11 tum) och 2,41 m3 (3,15 yd3) HD-skopa |
UHD i vagga | 26000 lb 11800 kg |
Eftermonteringsbom i vagga – R3.35 TB-sticka | 15700 lb 7120 kg |
Eftermonteringsbom i vagga – R2.9 TB-sticka | 15460 lb 7010 kg |
Bränsletankens volym | 188.9 gal (US) 715 l |
Kylsystem | 13.7 gal (US) 52 l |
Motorolja | 10.6 gal (US) 40 l |
Svängdrivning – vardera | 10.6 gal (US) 40 l |
Slutväxel – vardera | 4 gal (US) 15 l |
Hydrauliskt system – inklusive tank | 145.3 gal (US) 550 l |
Hydraultank | 57.3 gal (US) 217 l |
DEF-tank | 12.2 gal (US) 46 l |
Obs! (1) | UHD-front UHD-front |
Transporthöjd – hyttens överkant | 11.75 ft 3592 mm |
Transportlängd | 61.75 ft 18.83 m |
Bakre svängradie | 13.33 ft 3760 mm |
Frigång under motvikt | 4.66 ft 1435 mm |
Markfrigång | 1.66 ft 510 mm |
Bandlängd | 18.9 ft 5770 mm |
Cc-avstånd rullar | 15.6 ft 4770 mm |
Bandspårvidd | 9.3 ft 2820 mm |
Arbetsspårvidd – utskjutet läge | 11.1 ft 3400 mm |
Leveransspårvidd – indraget läge | 7.8 ft 2400 mm |
Transportbredd | 9.83 ft 3000 mm |
Maskinlängd – utan front, med motvikt | 25.42 ft 7.77 m |
Maskinlängd – utan front och motvikt | 24.92 ft 7.6 m |
Hytthöjd – med FOGS | 11.75 ft 3592 mm |
Bandbredd – utskjutet | 13.08 ft 4000 mm |
Bandbredd – indraget | 9.83 ft 3000 mm |
Obs! (2) | 600 mm (24 tum) bandplatta 600 mm (24 tum) bandplatta |
Maximal pinnhöjd vid stickspets | 90.75 ft 27.67 m |
Maximal vikt vid stickspets | 8157 lb 3700 kg |
Maximal arbetshöjd vid stickspets – 1/2 | 75.2 ft 22.93 m |
Maximal arbetsräckvidd vid stickans nos – 1/2 | 45.4 ft 13.85 m |
Maximal höjd vid stickans nos i läge för max räckvidd | 52.8 ft 16.11 m |
Maximal räckvidd vid stickspets | 51.7 ft 15.77 m |
Obs! (1) | 28 m (91 fot 10 tum) UHD-front över fronten 28 m (91 fot 10 tum) UHD-front över fronten |
Obs! (1) | Rak – R 3,35 m sticka (11 fot 0 tum) över fronten Rak – R 3,35 m sticka (11 fot 0 tum) över fronten |
Maximal pinnhöjd vid stickspets | 39.8 ft 12.13 m |
Maximal vikt vid stickspets | 13190 lb 5982 kg |
Maximal höjd vid stickans nos i läge för max räckvidd | 7.7 ft 2.337 m |
Maximal räckvidd vid stickspets | 36.5 ft 11.13 m |
Skopa | 3,08 M3 (4,08 yd3) normalbelastning 3,08 M3 (4,08 yd3) normalbelastning |
Maximalt grävdjup | 16.9 ft 5.18 m |
Maximal räckvidd – marknivå | 41.9 ft 12.79 m |
Maximal lasthöjd | 33.6 ft 10.25 m |
Minimal lasthöjd | 15 ft 4.58 m |
Skopans grävkraft – ISO | 60250 lbf 268 kN |
Stickans grävkraft – ISO | 44740 lbf 199 kN |
Obs! (1) | Böjd – R 3,35 m DB-sticka (11 fot 10 tum) över fronten Böjd – R 3,35 m DB-sticka (11 fot 10 tum) över fronten |
Skopa | 3,08 M3 (4,08 yd3) normalbelastning 3,08 M3 (4,08 yd3) normalbelastning |
Maximalt grävdjup | 21.8 ft 6.67 m |
Maximal räckvidd – marknivå | 38.9 ft 11.88 m |
Maximal skärhöjd | 35 ft 10.69 m |
Minimal lasthöjd | 10 ft 3.05 m |
Maximal lasthöjd | 24.6 ft 7.5 m |
Skopans grävkraft – ISO | 60250 lbf 268 kN |
Stickans grävkraft – ISO | 44740 lbf 199 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSFullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.
Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.
Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.
En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.
Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.
Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.
Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.
Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.