Motor
Motormodell | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Motoreffekt – ISO 14396 | 314 HP 234 kW |
Cylinderdiameter | 4.5 in 115 mm |
Slaglängd | 5.9 in 149 mm |
Slagvolym | 568 in³ 9.3 l |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cat® 340 UHD är en perfekt lösning för rivning av byggnader med upp till 8 våningar. Med det unika kopplingssystemet kan du växla mellan två fronter med två olika längd och två olika typer av eftermonterade bommar och stickor på bara 15 minuter, utan några specialverktyg. Det finns helt enkelt inte några bättre rivningsmaskiner i 50-tonsklassen.
Hydrauliska snabbkopplingar kräver inga verktyg för att byta bom på 15 minuter och möjliggör arbete upp till 22 m (72 fot) med ett 3,7 tons (8160 lb) verktyg eller upp till 25 m (82 fot) med ett 3,3 tons (7275 lb) verktyg eller arbete från källare till andra våningen och lastbillastning med eftermontering.
Underrede med variabel spårvidd ger utmärkt stabilitet i utskjutet läge och enkel transport i indraget läge.
Deluxe-hytten kan lutas 30 grader för mer ergonomisk förarposition och är försedd med extra kraftigt P5A-glas för säkerhet och premiumsäte för komfort. En 254 mm (10 tum) pekskärm i färg visar lättläst information för stabilitetsövervakningssystemen.
Motormodell | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Motoreffekt – ISO 14396 | 314 HP 234 kW |
Cylinderdiameter | 4.5 in 115 mm |
Slaglängd | 5.9 in 149 mm |
Slagvolym | 568 in³ 9.3 l |
Huvudsystem – maximalt flöde | 558l/min (147gal/min) 558l/min (147gal/min) |
Maximalt tryck – utrustning | 5076 psi 35000 kPa |
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge | 5511 psi 38000 kPa |
Maximalt tryck – körning | 5076 psi 35000 kPa |
Maximalt tryck – svängning | 4264 psi 29400 kPa |
Svänghastighet | 5.2 r/min 5.2 r/min |
Svänghastighet | 8.84 r/min 8.84 r/min |
Maximalt svängmoment | 106000 ft·lbf 144 kN·m |
Arbetsvikt | 128000 lb 58050 kg |
Obs! (1) | Arbetsvikt inkluderar Cat MP332 Multiprocessor med rivningskäftar Arbetsvikt inkluderar Cat MP332 Multiprocessor med rivningskäftar |
Maskinens vikt – UHD-konfiguration | 120600 lb 54700 kg |
Obs! (2) | 340 UHD med 22 m (72 fot 2 tum) front, 9,0 mt (19842 lb) motvikt, hydrauliskt underrede 600 mm (24 tum) HD TG-band utan arbetsredskap 340 UHD med 22 m (72 fot 2 tum) front, 9,0 mt (19842 lb) motvikt, hydrauliskt underrede 600 mm (24 tum) HD TG-band utan arbetsredskap |
Maskinens vikt – eftermonterad konfiguration | 139300 lb 63200 kg |
Obs! (3) | 340 eftermonterad bom med R3,2 DB (10 fot 6 tum) sticka, 9,0 mt (19842 lb) motvikt, hydrauliskt underrede 600 mm (24 tum) HD TG-band och 2,27 m3 (2,97 yd3) GD-skopa 340 eftermonterad bom med R3,2 DB (10 fot 6 tum) sticka, 9,0 mt (19842 lb) motvikt, hydrauliskt underrede 600 mm (24 tum) HD TG-band och 2,27 m3 (2,97 yd3) GD-skopa |
UHD i vagga | 19460 lb 8830 kg |
Eftermonteringsbom i vagga – R3.35 TB-sticka | 15700 lb 7120 kg |
Eftermonteringsbom i vagga – R2.9 TB-sticka | 15460 lb 7010 kg |
Eftermonteringsbom i vagga – R3,2 TB-sticka | 18980 lb 8610 kg |
Bränsletankens volym | 159 gal (US) 600 l |
Kylsystem | 10 gal (US) 40 l |
Motorolja | 8 gal (US) 32 l |
Svängdrivning | 5 gal (US) 18 l |
Slutväxel – vardera | 2 gal (US) 8 l |
Hydrauliskt system – inklusive tank | 145.3 gal (US) 550 l |
Hydraultank | 43 gal (US) 161 l |
DEF-tank | 21 gal (US) 80 l |
Obs! (1) | UHD-front UHD-front |
Transporthöjd – hyttens överkant | 11.1 ft 3383 mm |
Transportlängd | 59.6 ft 18.16 m |
Bakre svängradie | 11.6 ft 3521 mm |
Frigång under motvikt | 4.6 ft 1397 mm |
Markfrigång | 1.66 ft 510 mm |
Bandlängd | 18.9 ft 5770 mm |
Bandspårvidd | 9.3 ft 2820 mm |
Cc-avstånd rullar | 15.6 ft 4770 mm |
Arbetsspårvidd – utskjutet läge | 11.1 ft 3400 mm |
Leveransspårvidd – indraget läge | 7.8 ft 2400 mm |
Transportbredd | 9.83 ft 3000 mm |
Maskinlängd – utan front, med motvikt | 23.25 ft 7.077 m |
Maskinlängd – utan front och motvikt | 22.83 ft 6.954 m |
Hytthöjd – med FOGS | 11.75 ft 3585 mm |
Bandbredd – utskjutet | 13.08 ft 4000 mm |
Bandbredd – indraget | 9.83 ft 3000 mm |
Obs! (2) | 600 mm (24 tum) bandplatta 600 mm (24 tum) bandplatta |
Maximal pinnhöjd vid stickspets | 72.2 ft 22 m |
Maximal vikt vid stickspets | 8160 lb 3700 kg |
Maximal arbetshöjd vid stickspets – 1/2 | 61 ft 18.59 m |
Maximal arbetsräckvidd vid stickans nos – 1/2 | 45.4 ft 13.85 m |
Maximal höjd vid stickans nos i läge för max räckvidd | 41.5 ft 12.64 m |
Maximal räckvidd vid stickspets | 44.4 ft 13.55 m |
Obs! (1) | 22 m (72 fot 2 tum) UHD-front över fronten 22 m (72 fot 2 tum) UHD-front över fronten |
Obs! (1) | Rak – R3,9 m DB-sticka (12 fot 10 tum) över fronten Rak – R3,9 m DB-sticka (12 fot 10 tum) över fronten |
Maximal pinnhöjd vid stickspets | 42.6 ft 12.97 m |
Maximal vikt vid stickspets | 13190 lb 4200 kg |
Maximal höjd vid stickans nos i läge för max räckvidd | 7.6 ft 2.31 m |
Maximal räckvidd vid stickspets | 37.2 ft 11.32 m |
Skopa | 2,27 M3 (2,97 yd3) Normalbelastning 2,27 M3 (2,97 yd3) Normalbelastning |
Maximalt grävdjup | 19.75 ft 6.01 m |
Maximal räckvidd – marknivå | 42.3 ft 12.9 m |
Maximal lasthöjd | 35.2 ft 10.73 m |
Minimal lasthöjd | 3.9 ft 12.8 m |
Skopans grävkraft – ISO | 47160 lbf 210 kN |
Stickans grävkraft – ISO | 32440 lbf 144 kN |
Obs! (1) | Böjd – R3,9 m DB-sticka (12 fot 10 tum) över fronten Böjd – R3,9 m DB-sticka (12 fot 10 tum) över fronten |
Skopa | 2,27 M3 (2,97 yd3) Normalbelastning 2,27 M3 (2,97 yd3) Normalbelastning |
Maximalt grävdjup | 24.8 ft 7.58 m |
Maximal räckvidd – marknivå | 39.1 ft 11.91 m |
Maximal skärhöjd | 35.66 ft 10.88 m |
Maximal lasthöjd | 25.2 ft 7.68 m |
Minimal lasthöjd | 7.25 ft 2.22 m |
Skopans grävkraft – ISO | 47160 lbf 210 kN |
Stickans grävkraft – ISO | 32440 lbf 144 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSFullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.