Motor
Motormodell | Cat C13B Cat C13B |
Motoreffekt – ISO 14396 | 445 HP 332 kW |
Cylinderdiameter | 5 i 130 millimeter |
Slaglängd | 6 i 157 millimeter |
Slagvolym | 763 in³ 12.5 l |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Demoleringsarbete har aldrig varit enklare än med Cat® 352 grävmaskin med rak bom. Den här maskinen är utformad för att hjälpa dig utföra lågnivådemoleringsjobb av byggnader, broar och industriell infrastruktur till en låg driftkostnad. Nå högre med större tillbehörskapaciteter, så att du kan maximera prestandan. Den ger dig även tillgång till mångsidigheten, precisionen och effektiviteten i Cat-tekniken. 352 med rak bom ser till att du kan arbeta säkrare och under längre tid tack vare synkroniserat underhåll och FOGS-hytt.
Upplev den högsta prestandanivån i branschen med ökad stickpinnehöjd och större tillbehörskapaciteter. Cat Payload, Cat 2D E-gräns och Cat Grade med 2D-teknik ger ytterligare mångsidighet, precision och effektivitet.
Synkroniserade serviceintervall, automatisk reversibel fläkt som standard och motviktsborttagning som tillval hjälper dig sänka dina driftkostnader.
Arbeta bekvämt hela dagen i en deluxhytt med FOGS-skydd för en säkrare arbetsmiljö.
Motormodell | Cat C13B Cat C13B |
Motoreffekt – ISO 14396 | 445 HP 332 kW |
Cylinderdiameter | 5 i 130 millimeter |
Slaglängd | 6 i 157 millimeter |
Slagvolym | 763 in³ 12.5 l |
Huvudsystem – maximalt flöde | 779 l/min (206 gal/min) 779 l/min (206 gal/min) |
Maximalt tryck – utrustning | 5076 psi 35000 kPa |
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge | 5511 psi 38000 kPa |
Maximalt tryck – körning | 5076 psi 35000 kPa |
Maximalt tryck – svängning | 3771 psi 26000 kPa |
Svänghastighet | 6.5 varv/min 6.5 varv/min |
Maximalt svängmoment | 139400 ft·lbf 189 kN·m |
Arbetsvikt | 114900 lb 52100 kg |
Obs! (1) | 352 med rak bom, underrede med fast tjocklek, sticka med räckvidd på 3,35 m TB (11 fot 0 tum), HD-skopa på 2,14 m³ (2,8 yd³), 600 mm (24 tum) bandplatta av trekamstyp och avtagbar motvikt på 12,0 mt (26 460 lb) 352 med rak bom, underrede med fast tjocklek, sticka med räckvidd på 3,35 m TB (11 fot 0 tum), HD-skopa på 2,14 m³ (2,8 yd³), 600 mm (24 tum) bandplatta av trekamstyp och avtagbar motvikt på 12,0 mt (26 460 lb) |
Arvetsvikt – avtagbar motvikt | 121000 lb 54900 kg |
Obs! (2) | 352 med rak bom, underrede med variabel tjocklek, sticka med räckvidd på 3,9 m TB (12 fot 10 tum), HD-skopa på 2,14 m³ (2,8 yd³), 600 mm (24 tum) bandplatta av trekamstyp och avtagbar motvikt på 11,35 mt (25 020 lb) 352 med rak bom, underrede med variabel tjocklek, sticka med räckvidd på 3,9 m TB (12 fot 10 tum), HD-skopa på 2,14 m³ (2,8 yd³), 600 mm (24 tum) bandplatta av trekamstyp och avtagbar motvikt på 11,35 mt (25 020 lb) |
Bränsletankens volym | 188.9 gal (US) 715 l |
Kylsystem | 13.7 gal (US) 52 l |
Motorolja | 10.6 gal (US) 40 l |
Svängdrivning | 2.9 gal (US) 11 l |
Slutväxel – vardera | 2.6 gal (US) 10 l |
Hydrauliskt system – inklusive tank | 145.3 gal (US) 550 l |
Hydraultank | 57.3 gal (US) 217 l |
DEF-tank | 21.1 gal (US) 80 l |
Obs! (1) | 352 med rak bom, underrede med fast tjocklek, sticka med räckvidd på 3,35 m TB (11 fot 0 tum), HD-skopa på 2,14 m³ (2,8 yd³), 600 mm (24 tum) bandplatta av trekamstyp och avtagbar motvikt på 12,0 mt (26 460 lb) 352 med rak bom, underrede med fast tjocklek, sticka med räckvidd på 3,35 m TB (11 fot 0 tum), HD-skopa på 2,14 m³ (2,8 yd³), 600 mm (24 tum) bandplatta av trekamstyp och avtagbar motvikt på 12,0 mt (26 460 lb) |
Transporthöjd – hyttens överkant | 10.9 ft 3330 millimeter |
Transportlängd | 42.2 ft 12840 millimeter |
Bakre svängradie | 12.3 ft 3760 millimeter |
Frigång under motvikt | 4.2 ft 1280 millimeter |
Markfrigång | 1.6 ft 475 millimeter |
Bandlängd | 17.6 ft 5370 millimeter |
Cc-avstånd rullar | 14.3 ft 4360 millimeter |
Bandspårvidd | 9 ft 2740 millimeter |
Transportbredd | 10.9 ft 3340 millimeter |
Hytthöjd – med FOGS | 11.3 ft 3440 millimeter |
Obs! (1) | 352 med rak bom, variabelt underredesmått, sticka med räckvidd på 3,9 m TB (12 fot 10 tum), HD-skopa på 2,14 m³ (2,8 yd³), 600 mm (24 tum) bandplatta av trekamstyp och avtagbar motvikt på 11,35 mt (25 020 lb). 352 med rak bom, variabelt underredesmått, sticka med räckvidd på 3,9 m TB (12 fot 10 tum), HD-skopa på 2,14 m³ (2,8 yd³), 600 mm (24 tum) bandplatta av trekamstyp och avtagbar motvikt på 11,35 mt (25 020 lb). |
Transporthöjd – hyttens överkant | 11.6 ft 3530 millimeter |
Transportlängd | 42.3 ft 12870 millimeter |
Bakre svängradie | 12.3 ft 3760 millimeter |
Frigång under motvikt | 4.7 ft 1435 millimeter |
Markfrigång | 2.3 ft 710 millimeter |
Bandlängd | 17.6 ft 5350 millimeter |
Cc-avstånd rullar | 14.3 ft 4340 millimeter |
Bandspårvidd | 7.1 ft 2390 millimeter |
Transportbredd | 9.1 ft 2990 millimeter |
Hytthöjd – med FOGS | 11.8 ft 3590 millimeter |
Maximal pinnhöjd vid stickspets | 40.8 ft 12.4 m |
Maximal vikt vid stickspets | 13470 lb 6110 kg |
Obs! (1) | 352 med rak bom, underrede med fast tjocklek, sticka med räckvidd på 3,35 m TB (11 fot 0 tum), HD-skopa på 2,14 m³ (2,8 yd³), 600 mm (24 tum) bandplatta av trekamstyp och avtagbar motvikt på 12,0 mt (26 460 lb) 352 med rak bom, underrede med fast tjocklek, sticka med räckvidd på 3,35 m TB (11 fot 0 tum), HD-skopa på 2,14 m³ (2,8 yd³), 600 mm (24 tum) bandplatta av trekamstyp och avtagbar motvikt på 12,0 mt (26 460 lb) |
Maximalt grävdjup | 18.4 ft 5620 millimeter |
Maximal skärhöjd | 46.8 ft 14240 millimeter |
Maximal lasthöjd | 34.6 ft 10530 millimeter |
Minimal lasthöjd | 15.6 ft 4750 millimeter |
Maximalt skärdjup för 2440 mm (8 fot 0 tum) plan botten | 17.9 ft 5460 millimeter |
Maximalt vertikalt grävdjup | 14.9 ft 4550 millimeter |
Skopans grävkraft – ISO | 60250 lbf 268 kN |
Stickans grävkraft – ISO | 45190 lbf 201 kN |
Maximal pinnhöjd vid stickspets | 42.2 ft 12.9 m |
Maximal vikt vid stickspets | 14021 lb 6360 kg |
Obs! (1) | 352 med rak bom, underrede med variabel tjocklek, sticka med räckvidd på 3,9 m TB (12 fot 10 tum), HD-skopa på 2,14 m³ (2,8 yd³), 600 mm (24 tum) bandplatta av trekamstyp och avtagbar motvikt på 11,35 mt (25 020 lb) 352 med rak bom, underrede med variabel tjocklek, sticka med räckvidd på 3,9 m TB (12 fot 10 tum), HD-skopa på 2,14 m³ (2,8 yd³), 600 mm (24 tum) bandplatta av trekamstyp och avtagbar motvikt på 11,35 mt (25 020 lb) |
Maximalt grävdjup | 19.8 ft 6010 millimeter |
Maximal skärhöjd | 48.1 ft 14650 millimeter |
Maximal lasthöjd | 36 ft 10970 millimeter |
Minimal lasthöjd | 14.4 ft 4390 millimeter |
Maximalt skärdjup för 2440 mm (8 fot 0 tum) plan botten | 19.2 ft 5850 millimeter |
Maximalt vertikalt grävdjup | 16.1 ft 4890 millimeter |
Skopans grävkraft – ISO | 60250 lbf 268 kN |
Stickans grävkraft – ISO | 41360 lbf 184 kN |
Återvinningsbarhet | 98% 98% |