Motor
Motormodell | C9.3B C9.3B |
Motoreffekt – ISO 14396 | 314 HP 234 kW |
Cylinderdiameter | 5 in 115 mm |
Slaglängd | 6 in 149 mm |
Slagvolym | 568 in³ 9.3 l |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Med sin nya hytt, långa underhållsintervall och ett drivsystem som minskar bränsleförbrukningen med upp till 15 procent är Cat® 340 det perfekta valet för lågnivådemoleringsjobb, sortering och andra grävjobb.
Få mer jobb gjort med avancerade motorstyrningar och elektrohydrauliska reglage.
Deluxe-hytten med ISO-certifierat ROPS-skydd ger dig en säkrare och tystare arbetsmiljö.
Öka produktionstiden och minska kostnaderna med längre underhållsintervall.
Motormodell | C9.3B C9.3B |
Motoreffekt – ISO 14396 | 314 HP 234 kW |
Cylinderdiameter | 5 in 115 mm |
Slaglängd | 6 in 149 mm |
Slagvolym | 568 in³ 9.3 l |
Huvudsystem – maximalt flöde | 558l/min (147gal/min) 558l/min (147gal/min) |
Maximalt tryck – utrustning | 5076 psi 35000 kPa |
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge | 5511 psi 38000 kPa |
Maximalt tryck – körning | 5076 psi 35000 kPa |
Maximalt tryck – svängning | 4264 psi 29400 kPa |
Svänghastighet | 8.75 r/min 8.75 r/min |
Maximalt svängmoment | 106228 ft·lbf 144 kN·m |
Arbetsvikt | 88500 lb 40200 kg |
Obs! (1) | 340 SB med R 3,9 m DB-sticka (12 for och 10 tum), 2,27 m3 (2,97 yd3) GD-skopa, långt underrede med 600 mm (24 tum) TG HD-band 340 SB med R 3,9 m DB-sticka (12 for och 10 tum), 2,27 m3 (2,97 yd3) GD-skopa, långt underrede med 600 mm (24 tum) TG HD-band |
Bränsletankens volym | 158.5 gal (US) 600 l |
Kylsystem | 10.5 gal (US) 40 l |
Motorolja | 8.5 gal (US) 32 l |
Svängdrivning | 4.8 gal (US) 18 l |
Slutväxel – vardera | 2.1 gal (US) 8 l |
Hydrauliskt system – inklusive tank | 98.5 gal (US) 373 l |
Hydraultank | 42.5 gal (US) 161 l |
DEF-tank | 21.1 gal (US) 80 l |
Obs! (1) | 340 SB med R 3,9 m DB-sticka (12 for och 10 tum), 2,27 m3 (2,97 yd3) GD-skopa, långt underrede med 600 mm (24 tum) TG HD-band 340 SB med R 3,9 m DB-sticka (12 for och 10 tum), 2,27 m3 (2,97 yd3) GD-skopa, långt underrede med 600 mm (24 tum) TG HD-band |
Transporthöjd – hyttens överkant | 11 ft 3360 mm |
Transportlängd | 37.4 ft 11390 mm |
Bakre svängradie | 11.6 ft 3530 mm |
Frigång under motvikt | 4.1 ft 1250 mm |
Markfrigång | 1.7 ft 520 mm |
Bandlängd | 16.5 ft 5030 mm |
Cc-avstånd rullar | 13.3 ft 4040 mm |
Bandspårvidd | 8.5 ft 2590 mm |
Transportbredd | 10.5 ft 3190 mm |
Hytthöjd – med FOGS | 11.5 ft 3505.2 mm |
Obs! (2) | 600 mm (24 tum) bandplatta 600 mm (24 tum) bandplatta |
Bom | Rak bom, 6,9 m (22 fot 8 tum) Rak bom, 6,9 m (22 fot 8 tum) |
Sticka | Räckvidd R3.9DB 3,9 m (12 fot 10 tum) Räckvidd R3.9DB 3,9 m (12 fot 10 tum) |
Skopa | GDC GDC |
Maximal pinnhöjd vid stickspets | 45.2 ft 13.77 m |
Maximal vikt vid stickspets | 10570 lb 4795 kg |
Obs! (1) | 340 SB med R 3,9 m DB-sticka (12 for och 10 tum), 2,27 m3 (2,97 yd3) GD-skopa, långt underrede med 600 mm (24 tum) TG HD-band 340 SB med R 3,9 m DB-sticka (12 for och 10 tum), 2,27 m3 (2,97 yd3) GD-skopa, långt underrede med 600 mm (24 tum) TG HD-band |
Maximalt grävdjup | 21.8 ft 6650 mm |
Maximal skärhöjd | 45.2 ft 13770 mm |
Maximal lasthöjd | 33.6 ft 10250 mm |
Minimal lasthöjd | 11 ft 3360 mm |
Maximalt skärdjup för 2440 mm (8 fot 0 tum) plan botten | 21.4 ft 6520 mm |
Maximalt vertikalt grävdjup | 18.5 ft 5640 mm |
Skopans grävkraft – ISO | 47150 lbf 210 kN |
Stickans grävkraft – ISO | 32440 lbf 144 kN |
Maximal räckvidd vid marknivå | 40.5 ft 12350 mm |
Skopa | GDC GDC |
Sticka | Räckvidd R3.9DB 3,9 m (12 fot 10 tum) Räckvidd R3.9DB 3,9 m (12 fot 10 tum) |
Bom | Rak bom, 6,9 m (22 fot 8 tum) Rak bom, 6,9 m (22 fot 8 tum) |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSFullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.
Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.
Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.
En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.
Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.
Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.
Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.
Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.