336F L (2017)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

336F L är konstruerad för att hålla produktionen igång och ägar- och driftskostnaderna nere samtidigt som du får all den effekt, bränsleeffektivitet och tillförlitlighet du behöver för att lyckas.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Svänghjulseffekt, netto 303.0 HP 226.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.53 tum 115.0 mm Less
Slaglängd 5.87 tum 149.0 mm Less
Cylindervolym 568.0 tum³ 9.3 l Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 240 kW/322 hp/326 PS 240 kW/322 hp/326 PS Less
Motoreffekt – ISO 14396 236 kW/316 hp/321 PS 236 kW/316 hp/321 PS Less
Nettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 226 kW/303 hp/307 PS 226 kW/303 hp/307 PS Less

Vikter

Arbetsvikt 80900.0 lb 37200.0 kg Less

Maskinvikter

Arbetsvikt* 80900.0 lb 37200.0 kg Less
Anmärkning * 336F L med 6,0 ton (6,6 short tons) motvikt, HD-räckviddsbom, R3.2DB (10 fot 6 tum) sticka, 2,28 m3 (2,98 yd3) lastarskopa, 800 mm (32 tum) TG-bandplattor. * 336F L med 6,0 ton (6,6 short tons) motvikt, HD-räckviddsbom, R3.2DB (10 fot 6 tum) sticka, 2,28 m3 (2,98 yd3) lastarskopa, 800 mm (32 tum) TG-bandplattor. Less

Mått: HD-räckviddsbom – 6,50 m (21 fot 4 tum); R3.2DB (10 fot 6 tum) sticka

Bandspårvidd 8.5 fot 2590.0 mm Less
Markfrigång exklusive plattkammarnas höjd 1.58 fot 480.0 mm Less
Transportbredd – 600 mm (24 tum) bandplattor 10.5 fot 3190.0 mm Less
Bakre svängradie 11.33 fot 3460.0 mm Less
Transporthöjd (inklusive plattkammarnas höjd) 11.48 fot 3500.0 mm Less
Transportlängd 36.68 fot 11180.0 mm Less
c-c-avstånd ledarhjul – drivhjul 13.25 fot 4040.0 mm Less
Bandlängd 16.5 fot 5030.0 mm Less
Markfrigång inklusive plattkammarnas höjd 1.67 fot 510.0 mm Less
Frigång under motvikt (exklusive plattkammarnas höjd) 4.0 fot 1220.0 mm Less
Hyttens höjd med övre skydd 11.0 fot 3360.0 mm Less
Hytthöjd 10.33 fot 3150.0 mm Less
Transportbredd – 700 mm (28 tum) bandplattor 10.83 fot 3290.0 mm Less
Transportbredd – 800 mm (32 tum) bandplattor 11.08 fot 3390.0 mm Less
Transportbredd – 850 mm (33 tum) bandplattor 11.25 fot 3440.0 mm Less

Svängmekanism

Svänghastighet 8.9 varv/min 8.9 varv/min Less
Svängmoment 80144.0 ft·lbf 109.0 Less

Drivning

Maximal körhastighet 3.0 mile/h 4.8 km/tim Less
Maximal dragkraft 66139.0 lbf 294.0 kN Less

Hydraulsystem

Huvudsystem – maximalt flöde (totalt) 151.0 gal/min 570.0 l/min Less
Maximalt tryck – körning 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximalt tryck – sväng 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Maximalt tryck – utrustning: normal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximalt tryck – utrustning: tunga lyft 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Pilotsystem – maximalt flöde 8.0 gal/min 29.0 l/min Less
Pilotsystem – maximalt tryck 595.0 psi 4100.0 kPa Less
Svängsystem – maximalt flöde 74.0 gal/min 279.0 l/min Less

Ljudprestanda

Utsida – ISO 6395 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Förare – SAE J1166/ISO 6396 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 164.0 gal (US) 620.0 l Less
Kylsystem 15.0 gal (US) 56.0 l Less
Svängdrivning (vardera) 5.0 gal (US) 19.0 l Less
Slutväxel (vardera) 2.0 gal (US) 8.0 l Less
Hydraulsystem (inklusive tank) 100.0 gal (US) 380.0 l Less
Hydraultank 46.0 gal (US) 175.0 l Less
DEF-tank 11.0 gal (US) 41.0 l Less
Motorolja (med filter) 8.0 gal (US) 31.0 l Less

Räckvidd: HD-räckviddsbom – 6,50 m (21 fot 4 tum); R3.2DB (10 fot 6 tum) sticka

Maximal räckvidd vid marknivå 36.17 fot 11020.0 mm Less
Maximal skärhöjd 33.83 fot 10320.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 23.33 fot 7110.0 mm Less
Maximalt grävdjup 24.58 fot 7490.0 mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten 22.42 fot 6820.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 18.08 fot 5500.0 mm Less
Minimal tömningshöjd 8.58 fot 2610.0 mm Less

Prestanda

  • Cat C9.3 ACERT™-motorn uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Tier 4 och EU steg IV.
  • Automatisk varvtalsreglering sänker varvtalet baserat på belastningen för minskad bränsleförbrukning.
  • Effektlägen hjälper dig att hantera bränsleförbrukningen aktivt.

Cat® Connect-teknik

  • Cat Connect-tekniklösningar ökar produktiviteten, minimerar driftskostnaderna och optimerar avkastningen på investeringen med LINK-, GRADE- och DETECT-teknik.
  • VisionLink® ger trådlös åtkomst till maskindriftdata som position, timmar, tomgångstid, bränsleförbrukning, produktivitet och diagnoskoder för att optimera prestandan.
  • Cat Grade Control och AccuGrade™ ger realtidsinformation om schaktning och fyllning så att du kan göra snabbare och mer exakta angivelser av stigningar och sluttningar.

Underhåll

  • Rutinunderhållspunkter som smörjpunkter och avtappningskranar är lätta att nå på marknivå.
  • Ett sida-vid-sida-kylsystem gör det enkelt att rengöra.
  • Flera S·O·SSM-portar tryckuttag bidrar till att förhindra stillestånd vid underhåll.

Komfort

  • Den ROPS-certifierade hytten (överrullningsskydd) är tyst och bekväm.
  • Joystickkonsoler och armstöd är justerbara. Justerbara förarstolar med luftfjädring och tillval för uppvärmning och kylning.
  • LCD-skärmen är lättnavigerad och programmerbar på 44 språk.

Mångsidighet

  • Rivningsarbeten går snabbt och enkelt med en sax och kombiverktyg från Cat.
  • Stenbrottsarbeten blir problemfria med specialbyggda skopor och hammare från Cat.
  • Med ett redskapsfäste från Cat kan du byta mellan tillbehör på några sekunder utan att lämna hytten.
  • Drifttiden förbättras i och med att redskapskontrollen minns tryck och flöde för upp till 20 verktyg.

Slitstyrka

  • Bommar och stickor är tillverkade för lång livslängd.
  • Lådsektionskonstruktioner med flerplåtsdetaljer, gjutningar och smidda stålpartier används där påfrestningen är hög. Bandplattor, länkar, rullar, ledarhjul och slutväxlar är byggda i höghållfast stål.
  • En fettsmord bandlänk mellan tappar och bussningar utökar underredets livslängd och minskar bullernivån.

Säkerhet

  • Med smart tankning tankas maskinen snabbt från en extern bränslekälla. Tankningen avslutas automatiskt när bränsletanken är full eller bränslekällan är tom, vilket undanröjer gissningsarbete och onödigt pumpslitage.
  • Den bakåtriktade kameran och sidokamerorna ger bättre sikt så att föraren kan arbeta effektivare och produktivare.
  • Förlängda ledstänger och skyddsräcken gör att du säkert kan klättra upp till maskinhusöversidan, och halkskyddsplåtar minskar risken att halka i alla väderlekar.

Viktiga funktioner

Fördelar som bidrar till att få jobbet gjort snabbt och effektivt.