Denna webbplats använder och sätter "cookies" på din dator som gör den här webbplatsen bättre. Du kan lära sig mer om dessa cookies och allmän information om hur du ändrar dina cookie-inställningar genom att klicka här. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen utan att ändra inställningarna samtycker du till vår användning av cookies.
390F L är konstruerad för att hålla produktionen igång och ägar- och driftskostnaderna nere samtidigt som du får all den effekt, bränsleeffektivitet och tillförlitlighet du behöver för att lyckas.
C18 ACERT™-motorn uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Tier 4 Final och EU steg IV.
Den unika Cat® ACS-ventilen (Adaptive Control System) gör att maskinen förbrukar upp till 29 %* mindre bränsle än 390D L-standardmodellen, samtidigt som den levererar samma höga produktionsnivå.
Emissionstekniken är transparent – ingen åtgärd krävs av föraren och regenereringen sköts under gång.
Automatisk varvtalsreglering sänker varvtalet baserat på belastningen för minskad bränsleförbrukning.
Effektlägen hjälper dig att hantera bränsleförbrukningen aktivt.
*Resultat med Product Link™ i arbete.
Cat Connect-teknik
Cat Connect-tekniklösningar ökar produktiviteten, minimerar driftskostnaderna och optimerar avkastningen på investeringen med LINK-, GRADE- och DETECT-teknik.
Med Cat Production Measurement kan du utföra nyttolastvägningen i hytten. Det gör att du kan arbeta produktivare och leverera exakta laster.
VisionLink® ger trådlös åtkomst till maskindriftdata som position, timmar, tomgångstid, bränsleförbrukning, produktivitet och diagnoskoder för att optimera prestandan.
Cat Grade Control och AccuGrade™ ger realtidsinformation om schaktning och fyllning så att du kan göra snabbare och mer exakta angivelser av stigningar och sluttningar.
Underhåll
Rutinunderhållspunkter som smörjpunkter och avtappningskranar är lätta att nå på marknivå.
Ett sida-vid-sida-kylsystem gör det enkelt att rengöra.
Flera S∙O∙SSM-portar och tryckuttag bidrar till att förhindra stillestånd vid underhåll.
Komfort
Hytten är bekvämare och 3 dB(A) tystare än i 390D L.
Joystickkonsoler och armstöd är justerbara. Justerbara förarstolar med luftfjädring och tillval för uppvärmning och kylning.
LCD-skärmen är lättnavigerad och programmerbar på 44 språk.
Mångsidighet
Rivningsarbeten går snabbt och enkelt med en sax och kombiverktyg från Cat.
Stenbrottsarbeten blir problemfria med specialbyggda skopor och hammare från Cat.
Med ett redskapsfäste från Cat kan du byta mellan tillbehör på några sekunder utan att lämna hytten.
Drifttiden förbättras i och med att redskapskontrollen minns tryck och flöde för upp till 20 verktyg.
Slitstyrka
Bommar och stickor är tillverkade för lång livslängd.
Lådsektionskonstruktioner med flerplåtsdetaljer, gjutningar och smidda stålpartier används där påfrestningen är hög. Bandplattor, länkar, rullar, ledarhjul och slutväxlar är byggda i höghållfast stål.
En fettsmord bandlänk mellan tappar och bussningar utökar underredets livslängd och minskar bullernivån.
Säkerhet
Med smart tankning tankas maskinen snabbt från en extern bränslekälla. Tankningen avslutas automatiskt när bränsletanken är full eller bränslekällan är tom, vilket undanröjer gissningsarbete och onödigt pumpslitage.
Den bakåtriktade kameran och sidokamerorna ger bättre sikt så att föraren kan arbeta effektivare och produktivare.
Stora räfflade fotsteg, förlängda ledstänger och skyddsräcken samt halkskyddsplåtar gör det enklare att komma in i och arbeta runt maskinen.