340F L (2017)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

340F L är byggd för att hålla produktionen uppe och dina ägande- och driftskostnader nere. Maskinens C9.3 ACERT-motor uppfyller inte bara emissionskraven enligt EU steg IV, utan ger dig samtidigt den effekt, bränsleeffektivitet och tillförlitlighet du behöver för att lyckas. 340F L har ett kraftigt, högt och brett underrede (HDHW) som absorberar påkänningar och ger mycket god stabilitet och hållbarhet. Dessutom gör den höga markfrigången maskinen utmärkt för steniga miljöer genom att den övre ramen hamnar i ett säkrare högt läge. Den riktiga kraften kommer fram i hydraulsystemet. Du kan bokstavligen flytta tonvis med material hela dagen i mycket hög hastighet och med stor precision. När du lägger till en tyst förarmiljö som håller komforten och produktiviteten, servicepunkter som gör att rutinunderhållet kan utföras snabbt och enkelt samt flera Cat-arbetsredskap som hjälper dig att utföra ett antal jobb med hög kvalitet kan du helt enkelt inte hitta en bättre maskin i den här storleksklassen.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Svänghjulseffekt, netto 306.0 HP 228.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.5 tum 115.0 mm Less
Slaglängd 5.9 tum 149.0 mm Less
Slagvolym 567.5 tum³ 9.3 l Less
Effekt – ISO 14396 234 kW – 314 hp (318 PS) 234 kW – 314 hp (318 PS) Less
Effekt – ISO 9249 228 kW – 306 hp (310 PS) 228 kW – 306 hp (310 PS) Less
238 kW – 319 hp (324 PS) 238 kW – 319 hp (324 PS) Less

Weights

Arbetsvikt NaN lb NaN kg Less

Vikter

Maximivikt NaN lb NaN kg Less
Minimivikt NaN lb NaN kg Less

Band

Antal överrullar på vardera sidan 2 stycken 2 stycken Less
Antal bandplattor på vardera sidan 49 stycken 49 stycken Less
Antal underrullar på vardera sidan 9 stycken 9 stycken Less
33.5 tum 850.0 mm Less
27.6 tum 700.0 mm Less
23.6 tum 600.0 mm Less

Svängmekanism

Svänghastighet 8.8 varv/min 8.8 varv/min Less
Svängmoment NaN ft·lbf 109.0 kNm Less
Maximalt svängvridmoment NaN ft·lbf 134.0 kNm Less

Drivning

Maximal körhastighet 3.0 mile/h 4.8 km/tim Less
Maximal dragkraft NaN lbf 291.0 kN Less
Backtagningsförmåga 30°/70 % 30°/70 % Less

Hydraulsystem

B1-skopcylinder – cylinderdiameter 6.3 tum 160.0 mm Less
B1-skopcylinder – slaglängd 53.4 tum NaN mm Less
Bomcylinder – cylinderdiameter 5.9 tum 150.0 mm Less
Bomcylinder – slaglängd 56.7 tum NaN mm Less
Max. Tryck – utrustning NaN psi NaN kPa Less
Max. tryck – körning NaN psi NaN kPa Less
Max. tryck: pilotsystem 595.0 psi NaN kPa Less
Maximalt flöde: Svängsystem 73.7 gal/min 279.0 l/min Less
Maximalt flöde: huvudsystem 150.6 gal/min 570.0 l/min Less
Maximalt flöde: pilotsystem 39.6 gal/min 150.0 l/min Less
Maximalt tryck – svängning 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Maximalt tryck: utrustning – tunga lyft NaN psi 38000.0 kPa Less
Stick Cylinder - Stroke 68.4 tum NaN mm Less
Stickcylinder – cylinderdiameter 6.7 tum 170.0 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 163.8 gal (US) 620.0 l Less
Svängdrivning (vardera) 5.0 gal (US) 19.0 l Less
Slutväxlar (vardera) 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Motorolja (med filter) 8.5 gal (US) 32.0 l Less
Olja i hydraultank 46.2 gal (US) 175.0 l Less
Oljevolym i hydraulsystem (inklusive tank) 100.4 gal (US) 380.0 l Less
DEF-tank 10.8 gal (US) 41.0 l Less

Volymuppgifter - service

Kylsystem 11.4 gal (US) 43.0 l Less

Ljudprestanda

Förare – SAE J1166/ISO 6396 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Anmärkning (1) Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning. Less
Anmärkning (2) En hytt från Caterpillar som är rätt monterad och underhållen, testad med dörrar och fönster stängda i enlighet med ANSI/SAE J1166 OCT98, uppfyller kraven enligt OSHA och MSHA för förarens ljudnivå som gällde vid tiden för tillverkningen. En hytt från Caterpillar som är rätt monterad och underhållen, testad med dörrar och fönster stängda i enlighet med ANSI/SAE J1166 OCT98, uppfyller kraven enligt OSHA och MSHA för förarens ljudnivå som gällde vid tiden för tillverkningen. Less
Anmärkning (3) * Enligt EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. * Enligt EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. Less

Standarder

Bromsar ISO 10265: 2008 ISO 10265: 2008 Less
Hytt/FOGS ISO 10262:1998 ISO 10262:1998 Less
Hytt/ROPS ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less

Normer

DEF ISO 22241 ISO 22241 Less

Tillförlitlig och produktiv

Bränsleeffektiv

Lätt att manövrera

Hållbara ramverk

Hållbara länkage

Mångsidig

Cat Connect-teknik

Säker arbetsmiljö

Servicevänlig

Komplett kundvård

340F L (2017) Standardutrustning

MOTOR
  • Dieselmotor Cat C9.3 ACERT
  • Kan köras på biodiesel upp till B20
  • Uppfyller emissionskraven enligt steg IV
  • Kapacitet upp till 2 300 m
  • Elektrisk bränslematarpump med brytare
  • Automatisk motorvarvtalsstyrning
  • Tre driftlägen: standard, ekonomi och hög effekt
  • Vattenavskiljare i bränsleledningen med vattennivågivare och indikator
  • Luftrenare
  • Luftfilter med radiell tätning
  • Sida-vid-sida-kylsystem
  • Primärfilter med vattenavskiljare samt strömställare för vattenavskiljarindikator
  • Indikatorreglage för bränsledifferential i bränsleledningen
  • Kallstartutrustning för kall väderlek, –18 °C

HYDRAULSYSTEM
  • Bom- och sticksänkningsreglage
  • Dämpningsventil för svängbroms
  • Automatisk svängparkeringsbroms
  • Hydraulreturfilter med hög kapacitet
  • Återgenereringskrets för bom och sticka
  • Möjlighet att installera ytterligare kretsar
  • Klarar bioolja

MOTVIKT
  • 7,0 ton

HYTT
  • Parallella vindrutetorkare och vindrutespolare
  • Speglar
  • Trycksatt hytt med filtrering
  • Skjutbart övre dörrfönster (vänster hyttdörr)
  • Öppningsbart takfönster
  • Interiör
    – Glashammare
    – Klädkrok
    – Mugghållare
    – Hållare för tidskrifter, instruktionsböcker osv.
    – Invändig belysning
    – AM/FM-radiofäste (DIN-storlek)
    – Två 12 V stereohögtalare
    – Förvaringshylla för exempelvis matlåda eller verktygslåda
    – Strömförsörjning med 12 V, två eluttag (10 A)
    – Joystick med tumhjul för modulering, för användning med kombiextraspak
    – Solskydd
    – Luftkonditionering, värmare och defroster med klimatanläggning
  • Förarstol
    – Justerbar förarstol med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring
    – Justerbar förarstol med högt ryggstöd, uppvärmning, ventilation och luftfjädring
    – Säkerhetsbälte, 51 mm
    – Justerbart armstöd
    – Joystickskonsoler som kan höjdjusteras
    – Neutralspak (spärr) för alla reglage
    – Körpedaler med borttagbara handspakar
    – Möjlighet att installera två ytterligare pedaler
    – Låg- och höghastighetskörning
    – Golvmatta, tvättbar
  • Bildskärm
    – Klocka
    – Videoförberedd
    – LCD-färgskärm för varningar, meddelanden om filter-/vätskebyte och information om arbetstimmar
    – Flerspråkig display (grafisk fullfärgsdisplay)
    – Information om maskinens tillstånd, felkoder och verktygslägesinställningar
    – Startnivåkontroll för motorolja, motorkylvätska och hydraulolja
    – Varning, filter-/vätskebyte och information om arbetstimmar
    – Bränsleförbrukningsmätare

UNDERREDE
  • Långt och kraftigt, högt och brett underrede
  • Fettsmorda band GLT2, hartstätning
  • Kraftiga underrullar och ledarhjul
  • Bogserögla på ramen
  • Svivelskydd
  • Förstärkta åkmotorskydd
  • Kraftigt underskydd

ELSYSTEM
  • 80 A-generator
  • Kretsbrytare
  • Standardbatteri

BELYSNING
  • Hytt- och bombelysningen med tidsfördröjning
  • Ytterbelysning integrerad i förvaringsbox

TRYGGHET OCH SÄKERHET
  • Cats säkerhetssystem med en nyckel
  • Dörrlås
  • Lås på lock till bränsle- och hydraultankar
  • Låsbar yttre verktygs-/förvaringsbox
  • Signalhorn
  • Sekundär brytare för motoravstängning
  • Speglar
  • Kamera för bakåtsikt
  • Möjlighet att ansluta roterande varningsljus
  • Förberedd för bultmonterat FOGS-skydd
  • Säkerhetshammare för att bryta hyttglas

INTEGRERADE TEKNISKA LÖSNINGAR
  • Product Link
  • Kamera för bakåtsikt

340F L (2017) Tillvalsutrustning

FRONTLÄNKAGE
  • HD-räckviddsbom 6,5 m
    – R3.2DB-sticka
    – R2.8DB-sticka
  • Massgrävningsbom 6,18 m
    – M2.55TB-sticka
  • Skoplänkage
    – DB-serien (med lyftögla)
    – TB-serien (med lyftögla)
  • Redskapsfäste

BAND
  • 850 mm, trekamstyp
  • 700 mm, trekamstyp
  • 600 mm trekamstyp HD
  • 600 mm, tvåkamstyp

SKYDDSANORDNINGAR
  • Skydd mot nedfallande föremål (FOGS) inklusive tak- och vindruteskydd
  • Bandstyrningsskydd
    – Fullängd, två delar
    – Mittsektion

BELYSNING
  • Hyttmonterad arbetsbelysning, halogen

HYTT
  • Regnskydd för hyttfront
  • Vindruta
    – delad 70-30, skjutbar, löstagbar undre ruta med förvaringskonsol i hytten
    – Ett stycke, fast
  • Rakkörningspedal

HYDRAULSYSTEM
  • Hydraulledningar (högtryck) för bom och sticka
  • Hydraulledningar (medeltryck) för bom och sticka
  • Hydraulledningar (redskapsfäste) för bom och sticka
  • Redskapsfästekontroll
  • SmartBoom

ELSYSTEM
  • Startpaket för kall väderlek
  • Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning, i förvaringsbox
  • Körlarm
  • Eluttag för varningsljus

MOTOR
  • Snabbavtappningar, motor- och hydraulolja (QuickEvac)

INTEGRERADE TEKNISKA LÖSNINGAR
  • Sidokamera