Motor
Nettoeffekt – ISO 9249 | 542 HP 404 kW |
Motormodell | Cat C18 Cat C18 |
Motoreffekt – ISO 14396 | 543 HP 405 kW |
Cylinderdiameter | 6 in 145 mm |
Slaglängd | 7 in 183 mm |
Slagvolym | 1105 in³ 18.1 l |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Mer produktivitet och hållbarhet med mindre underhåll är några av de fördelar som nästa generations grävmaskin 395 ger ditt företag.
Flytta mer material snabbare med högre effekt och större skopor.
Utför tyngre arbeten med förstärkta bommar, stickor och övre och nedre ramar.
Spara både tid och pengar med lägre oljeförbrukning och förbättrade filter med längre serviceintervall.
Nettoeffekt – ISO 9249 | 542 HP 404 kW |
Motormodell | Cat C18 Cat C18 |
Motoreffekt – ISO 14396 | 543 HP 405 kW |
Cylinderdiameter | 6 in 145 mm |
Slaglängd | 7 in 183 mm |
Slagvolym | 1105 in³ 18.1 l |
Huvudsystem – maximalt flöde – redskap | 281 gal/min 1064 l/min |
Maximalt tryck – utrustning | 5366 psi 37000 kPa |
Maximalt tryck – körning | 5076 psi 35000 kPa |
Maximalt tryck – svängning | 4496 psi 31000 kPa |
Svänghastighet | 6.3 r/min 6.3 r/min |
Maximalt svängmoment | 267333 ft·lbf 362 kN·m |
Arbetsvikt | 207300 lb 94000 kg |
Bränsletankens volym | 322 gal (US) 1220 l |
Kylsystem | 19 gal (US) 71 l |
Motorolja | 18 gal (US) 67 l |
Svängdrivning | 6 gal (US) 24 l |
Slutväxel – vardera | 5 gal (US) 20 l |
Hydrauliskt system – inklusive tank | 196 gal (US) 740 l |
Hydraultank | 98 gal (US) 372 l |
DEF-tank | 21 gal (US) 80 l |
Bom | GP 8,4 m (25 fot 7 tum) GP 8,4 m (25 fot 7 tum) |
Sticka | R4,4m (14 fot 5 tum) R4,4m (14 fot 5 tum) |
Skopa | SD 5,2 m³ (6,8 yd³) SD 5,2 m³ (6,8 yd³) |
Transporthöjd – hyttens överkant | 12 ft 3670 mm |
Ledstång – höjd | 12.4 ft 3750 mm |
Transportlängd | 49.6 ft 15090 mm |
Bakre svängradie | 15.11 ft 4840 mm |
Frigång under motvikt | 5.5 ft 1640 mm |
Markfrigång | 2.9 ft 830 mm |
Bandlängd | 6350 mm 20.1 ft |
Cc-avstånd rullar | 16.1 ft 5120 mm |
Bandspårvidd | 11.6 ft 3510 mm |
Transportbredd | 12.9 ft 3880 mm |
Obs! | Underredets bandspårvidd utökad med 900 mm (35 tum) bandplattor; transportbredd för indraget underrede med 900 mm (35") bandplattor och inga steg Underredets bandspårvidd utökad med 900 mm (35 tum) bandplattor; transportbredd för indraget underrede med 900 mm (35") bandplattor och inga steg |
Maximalt grävdjup | 31.9 ft 9670 mm |
Bom | GP 8,4 m (25 fot 7 tum) GP 8,4 m (25 fot 7 tum) |
Sticka | R4,4m (14 fot 5 tum) R4,4m (14 fot 5 tum) |
Skopa | SD 5,2 m³ (6,8 yd³) SD 5,2 m³ (6,8 yd³) |
Maximal räckvidd vid marknivå | 48.3 ft 14710 mm |
Maximal skärhöjd | 44.5 ft 13540 mm |
Maximal lasthöjd | 30.4 ft 9250 mm |
Minimal lasthöjd | 9.11 ft 3030 mm |
Maximalt skärdjup för plan botten på 2 440 mm (8 fot) | 31.4 ft 9560 mm |
Maximalt vertikalt grävdjup | 22.3 ft 6770 mm |
Skopans grävkraft – ISO | 86100 ft·lbf 383 kN |
Stickans grävkraft – ISO | 68540 ft·lbf 305 kN |
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
Cat Command för grävning är ett alternativ för fjärrstyrd schaktning som bidrar till säkerheten på arbetsplatsen genom att föraren kan styra grävmaskinen från annan plats vid riskfyllt arbete.
Cat Command för grävning är ett alternativ för fjärrstyrd schaktning som bidrar till säkerheten på arbetsplatsen genom att föraren kan styra grävmaskinen från annan plats vid riskfyllt arbete.