Motor
Motoreffekt – ISO 9249 | 346 HP 258 kW |
Motormodell | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Cylinderdiameter | 5 in 115 mm |
Slaglängd | 6 in 149 mm |
Slagvolym | 568 in³ 9.3 l |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cat® 340 är bäst i klassen för flyttade ton per timme, med upp till 10 % högre produktivitet än modellen den ersätter. Dessutom har grävmaskinen låga ägar- och driftkostnader och du kan göra vinster som ingen annan.
Mer motorkraft, bredare underrede och tyngre motvikt möjliggör större nyttolaster och klassledande produktion.
Branschledande bränsleeffektivitet, filter med lång livslängd och lättåtkomliga servicepunkter minskar driftstoppen och ökar produktionen.
Tillgänglig teknik gör arbetet enklare, säkrare och effektivare.
Motoreffekt – ISO 9249 | 346 HP 258 kW |
Motormodell | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Cylinderdiameter | 5 in 115 mm |
Slaglängd | 6 in 149 mm |
Slagvolym | 568 in³ 9.3 l |
Huvudsystem – maximalt flöde | 148 gal/min 560 l/min |
Maximalt tryck – utrustning | 5076 psi 35000 kPa |
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge | 5511 psi 38000 kPa |
Maximalt tryck – körning | 5076 psi 35000 kPa |
Maximalt tryck – svängning | 4264 psi 29400 kPa |
Svänghastighet | 8.84 r/min 8.84 r/min |
Maximalt svängmoment | 105214 ft·lbf 143 kN·m |
Arbetsvikt | 82700 lb 37500 kg |
Bränsletankens volym | 158.5 gal (US) 600 l |
Kylsystem | 10.5 gal (US) 40 l |
Motorolja | 8.5 gal (US) 32 l |
Svängdrivning – vardera | 4.8 gal (US) 18 l |
Slutväxel – vardera | 2.1 gal (US) 8 l |
Hydrauliskt system – inklusive tank | 98.5 gal (US) 373 l |
Hydraultank | 42.5 gal (US) 161 l |
DEF-tank | 21.1 gal (US) 80 l |
Bom | Räckvidd 6,5 m (21 fot 4 tum) Räckvidd 6,5 m (21 fot 4 tum) |
Sticka | Räckvidd 3,9 m (12 fot 10 tum) Räckvidd 3,9 m (12 fot 10 tum) |
Skopa | HD 2,36 m³ (3,08 yd³) HD 2,36 m³ (3,08 yd³) |
Transporthöjd – hyttens överkant | 10.5 ft 3180 mm |
Ledstång – höjd | 10.5 ft 3180 mm |
Transportlängd | 36.8 ft 11180 mm |
Bakre svängradie | 11.7 ft 3530 mm |
Frigång under motvikt | 4.2 ft 1260 mm |
Markfrigång | 1.8 ft 510 mm |
Bandlängd | 16.6 ft 5030 mm |
Cc-avstånd rullar | 13.3 ft 4040 mm |
Bandspårvidd | 9 ft 2740 mm |
Transportbredd – 850 mm (33 tum) bandplattor | 11.9 ft 3590 mm |
Maximalt grävdjup | 26.11 ft 8210 mm |
Bom | Räckvidd 6,5 m (21 fot 4 tum) Räckvidd 6,5 m (21 fot 4 tum) |
Sticka | Räckvidd 3,9 m (12 fot 10 tum) Räckvidd 3,9 m (12 fot 10 tum) |
Skopa | HD 2,36 m³ (3,08 yd³) HD 2,36 m³ (3,08 yd³) |
Maximal räckvidd vid marknivå | 38.7 ft 11760 mm |
Maximal skärhöjd | 35.3 ft 10740 mm |
Maximal lasthöjd | 24.6 ft 7470 mm |
Minimal lasthöjd | 6.2 ft 1890 mm |
Maximalt skärdjup för plan botten på 2 440 mm (8 fot) | 26.6 ft 8080 mm |
Maximalt vertikalt grävdjup | 21.1 ft 6420 mm |
Skopans grävkraft – ISO | 47190 lbf 210 kN |
Stickans grävkraft – ISO | 32480 lbf 145 kN |