Motor
Nettoeffekt – ISO 9249 | 413 HP 308 kW |
Motormodell | C9.3 B C9.3 B |
Cylinderdiameter | 5 i 115 millimeter |
Slaglängd | 6 i 149 millimeter |
Slagvolym | 568 in³ 9.3 l |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cat® 350 är i topp inom sin klass när det gäller produktivitet. Med låga ägar- och rörelsekostnader och lättanvänd Cat-teknik kommer grävmaskinen att hjälpa dig flytta tonvis med arbete på rätt nivå och i tid.
Gräv, sväng och lasta tonvis med material med kraft och precision.
Spara pengar med branschledande bränsleeffektivitet och filter med lång livslängd och utökade serviceintervaller.
Gör ditt arbete enklare, säkrare och mycket mer effektivt.
Nettoeffekt – ISO 9249 | 413 HP 308 kW |
Motormodell | C9.3 B C9.3 B |
Cylinderdiameter | 5 i 115 millimeter |
Slaglängd | 6 i 149 millimeter |
Slagvolym | 568 in³ 9.3 l |
Huvudsystem – maximalt flöde | 206 gal/min 779 l/min |
Maximalt tryck – utrustning | 5076 psi 35000 kPa |
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge | 5511 psi 38000 kPa |
Maximalt tryck – körning | 5076 psi 35000 kPa |
Maximalt tryck – svängning | 3727 psi 25700 kPa |
Svänghastighet | 7.94 varv/min 7.94 varv/min |
Maximalt svängmoment | 139275 ft·lbf 189 kN·m |
Arbetsvikt | 105100 lb 47700 kg |
Bränsletankens volym | 179.6 gal (US) 680 l |
Kylsystem | 12.7 gal (US) 48 l |
Motorolja | 8.5 gal (US) 32 l |
Svängdrivning | 4 gal (US) 15 l |
Svängdrivning – vardera | 4 gal (US) 15 l |
Slutväxel – vardera | 3.2 gal (US) 12 l |
Hydrauliskt system – inklusive tank | 145.3 gal (US) 550 l |
Hydraultank | 57.3 gal (US) 217 l |
DEF-tank | 21.1 gal (US) 80 l |
Bom | Räckvidd 6,9 m (22 fot 8 tum) Räckvidd 6,9 m (22 fot 8 tum) |
Sticka | R3.9m (12'10") R3.9m (12'10") |
Skopa | GDC 3,08 m3 (4,03 yd3) GDC 3,08 m3 (4,03 yd3) |
Transporthöjd – hyttens överkant | 10.8 ft 3260 millimeter |
Ledstång – höjd | 11.2 ft 3400 millimeter |
Transportlängd | 39.2 ft 11950 millimeter |
Bakre svängradie | 12.4 ft 3760 millimeter |
Frigång under motvikt | 4.5 ft 1340 millimeter |
Markfrigång | 1.8 ft 520 millimeter |
Bandlängd | 17.9 ft 5400 millimeter |
Cc-avstånd rullar | 14.4 ft 4360 millimeter |
Bandspårvidd | 9 ft 2740 millimeter |
Transportbredd – 600 mm (24 tum) bandplattor | 10.11 ft 3340 millimeter |
Maximalt grävdjup | 26.11 ft 8210 millimeter |
Bom | Räckvidd 6,9 m (22 fot 8 tum) Räckvidd 6,9 m (22 fot 8 tum) |
Sticka | R3.9m (12'10") R3.9m (12'10") |
Skopa | GDC 3,08 m3 (4,03 yd3) GDC 3,08 m3 (4,03 yd3) |
Maximal räckvidd vid marknivå | 39.1 ft 12150 millimeter |
Maximal skärhöjd | 35.1 ft 10690 millimeter |
Maximal lasthöjd | 24.3 ft 7390 millimeter |
Minimal lasthöjd | 7.2 ft 2190 millimeter |
Maximalt skärdjup för plan botten på 2 440 mm (8 fot) | 26.6 ft 8080 millimeter |
Maximalt vertikalt grävdjup | 19.2 ft 5840 millimeter |
Skopans grävkraft – ISO | 60160 lbf 268 kN |
Stickans grävkraft – ISO | 41090 lbf 183 kN |
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
Cat Grade Assist för grävmaskiner automatiserar bommens och stickans rörelser för mer exakta skär med mindre ansträngning. Grade Assist använder givare för maskinposition och förardefinierade djup- och lutningsparametrar för att möjliggöra enspaksgrävning.
Cat Grade Assist för grävmaskiner automatiserar bommens och stickans rörelser för mer exakta skär med mindre ansträngning. Grade Assist använder givare för maskinposition och förardefinierade djup- och lutningsparametrar för att möjliggöra enspaksgrävning.
Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.
Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS