Stora grävmaskiner 340

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249
311 HP
232 kW
Motormodell
Cat C9.3B
Cat C9.3B
Motoreffekt – ISO 14396
314 HP
234 kW

Översikt

Mycket effektiv vid specialtillämpningar

340 kan konstrueras för att uppfylla dina särskilda behov, som att gräva i jord, flytta sten och forma sluttningar och diken på avstånd. Den här grävmaskinen på 40 ton är fullpackad med teknik och förbättringar för föraren som hjälper dig att få mer jobb gjort – snabbt och effektivt.

Fördelar

Upp till 45 % bättre drifteffektivitet

Cat 340 erbjuder branschens högsta prestandanivå med standardteknik som Cat GRADE med 2D, GRADE med Assist, PAYLOAD, Lyfthjälp och E-gräns.

Upp till 15 % bättre bränsleeffektivitet

Få mer jobb gjort med avancerade motorstyrningar och elektrohydrauliska reglage.

Upp till 20% lägre underhållskostnader

Öka produktionstiden och minska kostnaderna med längre underhållsintervall.

Produktspecifikation för 340

Nettoeffekt – ISO 9249 311 HP 232 kW
Motormodell Cat C9.3B Cat C9.3B
Motoreffekt – ISO 14396 314 HP 234 kW
Cylinderdiameter 5 in 115 mm
Slaglängd 6 in 149 mm
Slagvolym 568 in³ 9.3 l
Motorvarvtal – körning 1800 r/min 1800 r/min
Huvudsystem – maximalt flöde 558 l/min (147 gal/min) 558 l/min (147 gal/min)
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge 5511 psi 38000 kPa
Svänghastighet 8.75 r/min 8.75 r/min
Bränsletankens volym 158.5 gal (US) 600 l
Kylsystem 10.5 gal (US) 40 l
Motorolja 8.5 gal (US) 32 l
Svängdrivning 4.8 gal (US) 18 l
Slutväxel – vardera 2.1 gal (US) 8 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 98.5 gal (US) 373 l
Hydraultank 42.5 gal (US) 161 l
DEF-tank 21.1 gal (US) 80 l
Bom Räckvidd 6,5 m (21 fot 4 tum) Räckvidd 6,5 m (21 fot 4 tum)
Sticka Räckvidd R3.2DB (10 fot 6 tum) Räckvidd R3.2DB (10 fot 6 tum)
Skopa GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Transporthöjd – hyttens överkant 11.2 ft 3400 mm
Transportlängd 36.5 ft 10110 mm
Bakre svängradie 11.6 ft 3530 mm
Markfrigång 2.4 ft 720 mm
Transportbredd 11.6 ft 3530 mm
Bom Räckvidd 6,5 m (21 fot 4 tum) Räckvidd 6,5 m (21 fot 4 tum)
Sticka Räckvidd R3.2DB (10 fot 6 tum) Räckvidd R3.2DB (10 fot 6 tum)
Skopa GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1 430 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1 430 ton.
Arbetsvikt Kraftigt, brett underrede, räckviddsbom, R3.2DB-sticka (10 fot 6 tum), GD-skopa på 2,27 m3 (2,97 yd3), 600 mm (24 tum) HD-bandplattor av trekamstyp, 7,56 ton (16 700 lb) motvikt. Kraftigt, brett underrede, räckviddsbom, R3.2DB-sticka (10 fot 6 tum), GD-skopa på 2,27 m3 (2,97 yd3), 600 mm (24 tum) HD-bandplattor av trekamstyp, 7,56 ton (16 700 lb) motvikt.

340 Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

HYTT

  • ROPS, standardljuddämpning
  • Mekaniskt justerbart säte

MOTOR

  • Tre valbara lägen: Power, Smart, Eco
  • En knapptryckning för låg tomgång med automatisk motorvarvtalsstyrning
  • Arbeta på upp till 2300 m över havet utan effektreducering
  • Kylkapacitet för hög omgivningstemperatur upp till 52 °C (126 °F)
  • −18 °C (0 °F) kallstartskapacitet
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
  • Fjärravstängning
  • Kan köras på biodiesel upp till B20

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Återgenereringskrets för bom och sticka
  • Elektronisk huvudreglerventil
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Svängdämpningsventil
  • Automatisk svängparkeringsbroms
  • Hydraulreturfilter med hög kapacitet
  • Två körhastigheter
  • Kan användas med biohydraulolja

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Bogserögla på basram (uppfyller ISO 15818)
  • 7,56 ton (16667 lb) motvikt

ELSYSTEM

  • Underhållsfria 1000 CCA-batterier (x2)
  • Central elektrisk strömställare
  • LED-chassibelysning

CAT-TEKNIK

  • Cat Product Link
  • Cat GRADE med 2D
  • Cat GRADE med Assist
  • Cat Payload
  • 2D E-gräns
  • Lift Assist
  • Auto Dig Boost
  • Förberedd för fjärrtjänster

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Grupperade motorolje- och bränslefilter
  • Portar för planerad oljeprovtagning (S.O.S, Scheduled Oil Sampling)

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Caterpillar One Key säkerhetssystem
  • Låsbar yttre verktygs-/förvaringsbox
  • Låsbar dörr och lås för bränsle- och hydraultank
  • Låsbart bränsleavtappningsutrymme
  • Serviceplattform med halkskyddsplåtar och nedsänkta bultar
  • Ledstång och handtag till höger (uppfyller ISO 2867)
  • Standardsiktspegelpaket
  • Signalhorn
  • Sekundär strömställare för motoravstängning på marknivå
  • Bakåtriktad kamera och sidokamera

340 Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

HYTT

  • ROPS, avancerad ljuddämpning
  • Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm
  • Uppvärmt säte med justerbar luftfjädring (endast Deluxe)
  • Uppvärmt och kylt säte med automatisk, justerbar fjädring (endast Premium)

MOTOR

  • Motorvärmare för kallstart
  • −32 °C (−25 °F) kallstartskapacitet

HYDRAULISKT SYSTEM

  • SmartBoom
  • Tunglyftsläge
  • Kombinerad tvåvägs extrakrets med direkt retur
  • Extra krets för medeltryck
  • Kylkrets
  • Krets för Cat Pin Grabber-fäste och CW-fäste

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Långt underrede
  • 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp
  • 600 mm (24 tum) HD-bandplattor av trekamstyp
  • 600 mm (24 tum) bandplattor av tvåkamstyp
  • 700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp
  • 850 mm (33 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

BOMMAR OCH STICKOR

  • 6,18 m (20 fot och 3 tum) massgrävningsbom
  • 6,5 m (21 fot 4 tum) HD-räckviddsbom
  • 2,55 m (8 fot 4 tum) sticka
  • 2,8 m (9 fot 2 tum) HD-sticka
  • 3,2 m (10 fot 6 tum) HD-sticka

ELSYSTEM

  • Premiumpaket med omgivande belysning

CAT-TEKNIK

  • Cat GRADE med avancerad 2D
  • Cat GRADE med 3D

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Förberedd för förebyggande underhåll (Quick Evac™)
  • Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Backventil för bomsänkning
  • Backventil för sticksänkning
  • 360° runtomsikt
  • Cats resursspårare
  • Cat® Command | Fjärrkontroll

Jämför 340 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command Fjärrkonsol och station

    Öka säkerheten vid farliga arbeten och höj produktiviteten med Cat® Command. Fjärrlösningarna i Command innefattar inbyggda elektroniska och siktbaserade system som gör det möjligt att styra maskinen utan att vara på plats i hytten.

  • Cat Command för grävning

    Cat Command för grävning är ett alternativ för fjärrstyrd schaktning som bidrar till säkerheten på arbetsplatsen genom att föraren kan styra grävmaskinen från annan plats vid riskfyllt arbete.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Öka säkerheten vid farliga arbeten och höj produktiviteten med Cat® Command. Fjärrlösningarna i Command innefattar inbyggda elektroniska och siktbaserade system som gör det möjligt att styra maskinen utan att vara på plats i hytten.

Upptäck tekniken

Cat Command för grävning är ett alternativ för fjärrstyrd schaktning som bidrar till säkerheten på arbetsplatsen genom att föraren kan styra grävmaskinen från annan plats vid riskfyllt arbete.

Upptäck tekniken
  • Cat-appen

    En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat PL161 lokaliserare för tillbehör

    Cat PL161 lokaliserare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Cat PL161 lokaliserare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Upptäck tekniken

Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

Upptäck tekniken

My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

Upptäck tekniken
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.

Upptäck tekniken