Grävmaskiner 336 Förstklassig prestanda med teknik för alla jobb

Produktspecifikation för 336

Motor

Hydrauliskt system

Svängmekanism

Vikter

Rymduppgifter för service

Mått

Räckvidd och belastning

336 Standardutrustning

HYTT

  • ROPS, ljuddämpning
  • Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm
  • Uppvärmt säte med justerbar luftfjädring (endast Deluxe)
  • Uppvärmt och kylt säte med automatiskt justerbar fjädring (endast Premium)

MOTOR

  • Tre valbara lägen: Kraft, Smart och Eco
  • Automatisk motorvarvtalsstyrning
  • Kan användas upp till 3 300 m (10 830 fot) över havet
  • Kylkapacitet för hög omgivningstemperatur upp till 52 °C (126 °F)
  • Kallstartskapacitet ned till -18 °C (0 °F)
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
  • Fjärravstängning
  • Kan köras på biodiesel upp till B20

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Återgenereringskrets för bom och sticka
  • Elektronisk huvudreglerventil
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Svängdämpningsventil
  • Automatisk svängparkeringsbroms
  • Hydraulreturfilter med hög kapacitet
  • Låg- och höghastighetskörning
  • Förberedd för biohydraulolja

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Bogserögla på basramen

ELSYSTEM

  • Underhållsfria 1000 CCA-batterier (x2)
  • Central elektrisk strömbrytare
  • LED-chassibelysning, vänster och höger bomlampor, hyttbelysning

CAT-TEKNIK

  • Cat Product Link
  • Cat GRADE med 2D
  • Cat GRADE med Assist
  • Cat PAYLOAD
  • E-gräns
  • Lyfthjälp
  • Förberedd för fjärrtjänster

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Grupperad plats för motorolje- och bränslefilter
  • Provtagningsportar för schemalagd oljeanalys (S.O.S)

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Caterpillars säkerhetssystem med en nyckel
  • Låsbar yttre verktygs-/förvaringsbox
  • Låsbar dörr och lås för bränsle- och hydraultank
  • Låsbart bränsleavtappningsutrymme
  • Serviceplattform med halkskyddsplåtar och infällda bultar
  • Höger ledstång och handtag (uppfyller ISO 2867:2011)
  • Standardsiktspegelpaket
  • Signalhorn
  • Sekundär motoravstängningsbrytare på marknivå
  • Backkamera

336 Tillvalsutrustning

MOTOR

  • Motorvärmare för kallstart
  • Hydraulisk reversibel fläkt
  • −32 °C (−25 °F) kallstartskapacitet
  • Hydraulisk reversibel fläkt

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Tunglyftsläge
  • Kombinerad tvåvägs extrakrets
  • Extra krets för medeltryck
  • Krets för redskapsfäste

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Långt underrede
  • 6,8 ton (14 991 lb) motvikt
  • 7,56 ton (16667 lb) motvikt
  • 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp
  • 600 mm (24 tum) HD-bandplattor av trekamstyp
  • 600 mm (24 tum) bandplattor av tvåkamstyp
  • 700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp
  • 850 mm (33 tum) bandplattor av trekamstyp

BOMMAR OCH STICKOR

  • 6,18 m (20 fot 3 tum) massgrävningsbom
  • 6,5 m (21 fot 4 tum) räckviddsbom
  • 6,5 m (21 fot 4 tum) HD-räckviddsbom
  • 2,55 m (8 fot 4 tum) sticka
  • 3,2 m (10 fot 6 tum) sticka
  • 3,9 m (12 fot 10 tum) sticka

CAT-TEKNIK

  • Cat GRADE med Advanced 2D
  • Cat GRADE med 3D

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Klar för QuickEvac™-underhåll
  • Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning
  • Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Kamera på höger sida
  • 360° runtomsikt
  • Sidokamera
  • Backventil för bomsänkning
  • Backventil för sticksänkning
  • 360° runtomsikt
  • Backkamera

Jämför 336 med produkter som ofta jämförs.

Jämför med konkurrenternas produkter

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat COMMAND för grävning

    Cat Command är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som möjliggör manövrering på ett avstånd på upp till 400 meter via fjärrkontroll. Command-fjärrkontrollen kommunicerar med grävarens särskilda fjärradio för att utföra funktioner på din begäran och den kan programmeras personliga förarinställningar.

Cat Command är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som möjliggör manövrering på ett avstånd på upp till 400 meter via fjärrkontroll. Command-fjärrkontrollen kommunicerar med grävarens särskilda fjärradio för att utföra funktioner på din begäran och den kan programmeras personliga förarinställningar.

  • Cat 2D E-gräns för grävmaskiner

    Cat 2D E-gräns är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som håller frontlänkaget inom ett definierat arbetsområde för att förhindra faror såsom annan trafik. 2D E-gräns använder data från positionsgivare för att automatiskt stoppa fordonet när frontlänkaget når de förardefinierade gränserna.

  • Cat Lift Assist för grävmaskiner

    Cat Lift Assist är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som snabbt räknar ut den faktiska lasten du lyfter och jämför den med den nominella last som grävmaskinen klarar. Audiovisuella varningar meddelar dig om du befinner dig inom ett säkert arbetsintervall eller om du måste vidta åtgärder för att undvika att välta.

Cat 2D E-gräns är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som håller frontlänkaget inom ett definierat arbetsområde för att förhindra faror såsom annan trafik. 2D E-gräns använder data från positionsgivare för att automatiskt stoppa fordonet när frontlänkaget når de förardefinierade gränserna.

Cat Lift Assist är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som snabbt räknar ut den faktiska lasten du lyfter och jämför den med den nominella last som grävmaskinen klarar. Audiovisuella varningar meddelar dig om du befinner dig inom ett säkert arbetsintervall eller om du måste vidta åtgärder för att undvika att välta.

  • Cat GRADE med 2D för grävmaskiner

    Cat Grade med 2D för grävmaskiner är ett indikeringssystem som hjälper föraren skapa korrekta lutningar snabbare. Välj önskat djup och lutning och låt sedan Grade med 2D-systemet använda inbyggda processorer och sensorer för att visa realtidsinformation om avståndet till rätt lutning.

  • Cat GRADE med 3D för grävmaskiner

    Cat Grade med 3D för grävmaskiner gör det lättare att gräva lutningar enligt komplicerade former på flera maskiner över hela arbetsplatsen. Grade med 3D använder GPS- och GLONASS-system för att räkna ut maskinens exakta position och för att se till att du gräver enligt planerna.

  • Cat GRADE med Assist för grävmaskiner

    Cat Grade med Assist för grävmaskiner automatiserar bommens och stickans rörelser för mer exakta skär med mindre ansträngning. Grade med Assist använder givare för maskinposition och förardefinierade djup- och lutningsparametrar för att aktivera enspaksgrävning.

  • Cat GRADE med avancerad 2D för grävmaskiner

    Cat Grade med avancerad 2D för grävmaskiner gör det möjligt att skapa och arbeta med grundläggande arbetsplatsprofiler. Cat Grade med avancerad 2D använder inbyggda processorer och sensorer för att ge vägledning i höjdled för skopans spets i realtid.

  • Cat Grade med Depth & Slope för grävmaskiner

    Cat Grade med Depth and Slope för grävmaskiner är en 2D-schaktningsteknik som ökar schaktningseffektiviteten. Grade med Depth and Slope använder positionsavkännande hydraulcylindrar och sensorer på frontlänkagets bultar för att räkna ut positionen för skopans spets i förhållande till ett utgångsvärde.

Cat Grade med 2D för grävmaskiner är ett indikeringssystem som hjälper föraren skapa korrekta lutningar snabbare. Välj önskat djup och lutning och låt sedan Grade med 2D-systemet använda inbyggda processorer och sensorer för att visa realtidsinformation om avståndet till rätt lutning.

Cat Grade med 3D för grävmaskiner gör det lättare att gräva lutningar enligt komplicerade former på flera maskiner över hela arbetsplatsen. Grade med 3D använder GPS- och GLONASS-system för att räkna ut maskinens exakta position och för att se till att du gräver enligt planerna.

Cat Grade med Assist för grävmaskiner automatiserar bommens och stickans rörelser för mer exakta skär med mindre ansträngning. Grade med Assist använder givare för maskinposition och förardefinierade djup- och lutningsparametrar för att aktivera enspaksgrävning.

Cat Grade med avancerad 2D för grävmaskiner gör det möjligt att skapa och arbeta med grundläggande arbetsplatsprofiler. Cat Grade med avancerad 2D använder inbyggda processorer och sensorer för att ge vägledning i höjdled för skopans spets i realtid.

Cat Grade med Depth and Slope för grävmaskiner är en 2D-schaktningsteknik som ökar schaktningseffektiviteten. Grade med Depth and Slope använder positionsavkännande hydraulcylindrar och sensorer på frontlänkagets bultar för att räkna ut positionen för skopans spets i förhållande till ett utgångsvärde.

  • Cat PL161 lokaliserare för tillbehör

    Cat PL161 lokaliserare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Cat PL161 lokaliserare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

  • Cat PAYLOAD för grävmaskiner

    Cat Payload för grävmaskiner är ett inbyggt vågsystem som möjliggör vägning av material i skopan under körning, vilket ger bättre lasteffektivitet och höjer produktiviteten på arbetsplatsen. Cat Payload använder cylindertryckdata och maskinsensorer för att beräkna materialvikten under arbetets gång.

Cat Payload för grävmaskiner är ett inbyggt vågsystem som möjliggör vägning av material i skopan under körning, vilket ger bättre lasteffektivitet och höjer produktiviteten på arbetsplatsen. Cat Payload använder cylindertryckdata och maskinsensorer för att beräkna materialvikten under arbetets gång.

Se aktuella erbjudanden för  336

Visa fler erbjudanden