340F LRE

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat 340F LRE Grävmaskin med lång räckvidd är byggd för att hålla produktionen uppe och dina rörelse- och driftskostnader nere. Maskinens ACERT-motor uppfyller inte bara emissionskraven enligt EU steg IV, utan ger dig samtidigt den effekt, bränsleeffektivitet och tillförlitlighet du behöver för att lyckas. Den riktiga kraften kommer fram i hydraulsystemet. Du kan bokstavligen flytta tonvis med material hela dagen i mycket hög hastighet och med stor precision. Om du dessutom väger in en tyst förarmiljö som främjar komforten och produktiviteten, servicepunkter som gör rutinunderhållet enkelt och flera Cat-arbetsredskap som hjälper dig att åta dig en rad olika jobb, kan du helt enkelt inte hitta en bättre grävmaskin med lång räckvidd.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Nettoeffekt 306.0 HP 228.0 kW Less
Effekt – ISO 14396 (metrisk) 234 kW (318 PS) 234 kW (318 PS) Less
Effekt – ISO 9249 (metrisk) 228 kW (310 PS) 228 kW (310 PS) Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 238 kW (324 PS) 238 kW (324 PS) Less
Cylinderdiameter 4.5 tum 115.0 mm Less
Cylindervolym 567.5 tum³ 9.3 l Less
Slaglängd 5.9 tum 149.0 mm Less

Vikter

Arbetsvikt 96122.0 lb 43600.0 kg Less
Maximivikt 96122.0 lb 43600.0 kg Less

Band

Antal bandplattor på vardera sidan 49 stycken 49 stycken Less
Antal underrullar på vardera sidan 9 stycken 9 stycken Less
Antal överrullar på vardera sidan 2 stycken 2 stycken Less

Drivning

Maximal backtagningsförmåga 30°/70 % 30°/70 % Less
Maximal dragkraft 65419.0 lbf 291.0 kN Less
Maximal körhastighet 3.0 mile/h 4.8 km/tim Less

Hydraulsystem

B1-skopcylinder – cylinderdiameter 6.3 tum 160.0 mm Less
B1-skopcylinder – slaglängd 53.4 tum 1356.0 mm Less
Bomcylinder – cylinderdiameter 5.9 tum 150.0 mm Less
Bomcylinder – slaglängd 56.7 tum 1440.0 mm Less
Max. tryck: pilotsystem 595.0 psi 4100.0 kPa Less
Maximalt flöde: Svängsystem 73.7 gal/min 279.0 l/min Less
Maximalt flöde: huvudsystem 150.6 gal/min 570.0 l/min Less
Maximalt flöde: pilotsystem 7.7 gal/min 29.0 l/min Less
Maximalt tryck: körning 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximalt tryck: svängning 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Maximalt tryck: utrustning 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximalt tryck: utrustning (tunga lyft) 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Stickcylinder – cylinderdiameter 6.7 tum 170.0 mm Less
Stickcylinder – slaglängd 68.4 tum 1738.0 mm Less

Ljudprestanda

Anmärkning (1) *Enligt EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG *Enligt EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG Less
Anmärkning (2) Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning. Less
Ljudtrycknivå vid förarplats – ISO 6396:2008 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Utvändig ljudeffektnivå – ISO 6395:2008* 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less

Normer

Bromsar ISO 10265: 2008 ISO 10265: 2008 Less
DEF ISO 22241-1:2006 ISO 22241-1:2006 Less
Hytt/FOGS SAE J1356 FEB88, ISO 10262:1998 SAE J1356 FEB88, ISO 10262:1998 Less
Hytt/ROPS ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 163.8 gal (US) 620.0 l Less
DEF-tank 10.8 gal (US) 41.0 l Less
Hydraulsystem (inklusive tank) 100.4 gal (US) 380.0 l Less
Kylsystem 11.4 gal (US) 43.0 l Less
Motorolja (med filter) 8.5 gal (US) 32.0 l Less
Olja i hydraultank 46.2 gal (US) 175.0 l Less
Slutväxel (vardera) 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Svängdrivning (vardera) 5.0 gal (US) 19.0 l Less

Svängmekanism

Svänghastighet 8.8 varv/min 8.8 varv/min Less
Svängmoment 80394.0 ft·lbf 109.0 Less

Bränsleeffektiv

Lätt att manövrera

Tillförlitlig och produktiv

Cat-redskap

Hållbara ramverk

Servicevänlig

Integrerade tekniska lösningar

Komplett kundvård