352 LRE

Grävmaskin med lång räckvidd 352 LRE

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249
424 HP
316.2 kW
Arbetsvikt
128800 lb
58400 kg
Maximalt grävdjup
42.8 ft
13040 millimeter

Översikt

Gjord för att matcha ditt jobb

Cat® 352 grävmaskin med lång räckvidd kombinerar förstklassig prestanda och användarvänlig teknik med kapacitet för brant lutning som når 19,6m (64fot) och ett grävdjup på 13,04m (43fot). Kraftigt, högt och brett underrede med variabel mätare och extra motvikt ger en stabil plattform för grävning med lång räckvidd. När ditt jobb kräver tyngre arbetsuppgifter på avstånd kan du kalla in Cats grävmaskiner med lång räckvidd. De är perfekta för användning på avstånd, inklusive allmänt grävarbete, muddring, dikesrensning, rensning av lakdammar.

Fördelar

Upp till 15% Lägre underhållskostnader

Öka produktionstiden och minska kostnaderna med längre underhållsintervall.

Upp till 10% Bättre bränsleeffektivitet

Få mer jobb gjort med avancerade motorstyrningar och elektrohydrauliska reglage.

Upp till 45% Ökad effektivitet på arbetsplatsen

Cat 352 erbjuder branschens högsta prestandanivå med standardteknik som Cat GRADE med 2D, PAYLOAD och E-gräns.

Upp till 9% Lägre CO2-emissioner

326 släpper ut upp till 9 % mindre koldioxid än föregångaren 326F.

Produktspecifikation för 352 LRE

Nettoeffekt – ISO 9249 424 HP 316.2 kW
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 429.9 hp (metrisk) 429.9 hp (metrisk)
Motormodell Cat C13 Cat C13
Motoreffekt – ISO 14396 425 HP 317 kW
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 431 hp (metrisk) 431 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 5 tum 130 millimeter
Slaglängd 6 tum 157 millimeter
Slagvolym 763 in³ 12.5 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 1 700 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 1 700 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**: upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**: upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Maximalt flöde – huvudsystem 206 gal/min 779 l/min
Maximalt tryck – utrustning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge 5511 psi 38000 kPa
Maximalt tryck – körning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 3771 psi 26000 kPa
Maximalt svängmoment 138000 ft·lbf 187 kN·m
Arbetsvikt 128800 lb 58400 kg
Obs! Kraftigt, högt och brett underrede med variabel spårvidd, LRE-bom, LRD-sticka 8,5B (27 fot 9 tum), kraftig skopa på 1,19 m³ (1,56 yd³), bandplatta av trekamstyp Kraftigt, högt och brett underrede med variabel spårvidd, LRE-bom, LRD-sticka 8,5B (27 fot 9 tum), kraftig skopa på 1,19 m³ (1,56 yd³), bandplatta av trekamstyp
Bränsletankens volym 188.9 gal (US) 715 l
Kylsystem 13.7 gal (US) 52 l
Motorolja – med filter 10.6 gal (US) 40 l
Svängdrivning 2.8 gal (US) 10.5 l
Slutväxel – vardera 2.5 gal (US) 9.5 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 145.3 gal (US) 550 l
Hydraultank 57.3 gal (US) 217 l
DEF-tank 12.2 gal (US) 46 l
Bom LRE-bom 11,5m (37fot, 9tum) LRE-bom 11,5m (37fot, 9tum)
Sticka LRE-sticka 8,5m (27fot, 11tum) LRE-sticka 8,5m (27fot, 11tum)
Skopa HD 1,19 m³ (1,56 yd³) HD 1,19 m³ (1,56 yd³)
Transporthöjd – hyttens överkant 11.1 ft 3390 millimeter
Ledstång – höjd 11.6 ft 3540 millimeter
Transportlängd 54 ft 16450 millimeter
Bakre svängradie 12.3 ft 3760 millimeter
Frigång under motvikt 4.7 ft 1445 millimeter
Markfrigång 2.3 ft 710 millimeter
Bandlängd 17.6 ft 5350 millimeter
Cc-avstånd rullar 14.2 ft 4340 millimeter
Bandspårvidd 10.6 ft 3220 millimeter
Transportbredd 13.6 ft 4120 millimeter
Maximalt grävdjup 42.8 ft 13040 millimeter
Bom LRE-bom 11,5m (37fot, 9tum) LRE-bom 11,5m (37fot, 9tum)
Sticka LRE-sticka 8,5m (27fot, 11tum) LRE-sticka 8,5m (27fot, 11tum)
Skopa HD 1,19 m³ (1,56 yd³) HD 1,19 m³ (1,56 yd³)
Maximal räckvidd vid marknivå 64.4 ft 19640 millimeter
Maximal skärhöjd 48.2 ft 14700 millimeter
Maximal lasthöjd 39.4 ft 12030 millimeter
Minimal lasthöjd 7.3 ft 2250 millimeter
Maximalt skärdjup för plan botten på 2 440 mm (8 fot) 42.5 ft 12970 millimeter
Skopans grävkraft – ISO 31700 lbf 141 kN
Stickans grävkraft – ISO 23380 lbf 104 kN
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som har en CO2-ekvivalent på 1,43 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som har en CO2-ekvivalent på 1,43 ton.

352 LRE Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Bom och sticka

  • 11,5m (37fot, 9tum) LRE-bom
  • 8,5m (27fot, 11tum) LRE-sticka

Hytt

  • Ljuddämpning
  • Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm
  • Luftfjädrat säte med uppvärmning (endast Deluxe)
  • Säte med värme/kylning och automatisk, justerbar fjädring (endast Premium)
  • Uppfällbar konsol
  • Automatisk tvåzonsluftkonditionering
  • Snabbvalsratt och kortkommandon för monitorstyrning
  • Radio med Bluetooth

Cat-teknik

  • VisionLink®
  • Fjärrstyrd blinksignal
  • Felsökning på distans
  • Cat Grade med 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • 2D E-gräns

Elsystem

  • Underhållsfria 1000 CCA-batterier
  • Central elektrisk strömställare
  • Lysdiodlampor

Motor

  • Tre valbara lägen: Power, Smart, Eco
  • Automatisk motorvarvtalsreglering
  • Kylkapacitet vid hög omgivningstemperatur upp till 52°C (126°F)
  • –18 °C (0 °F) kallstartfunktion
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare

Hydraulsystem

  • Återgenereringskrets för bom och sticka
  • Elektronisk huvudreglerventil
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Automatisk svängparkeringsbroms
  • Svängdämpningsventil
  • Två körhastigheter
  • Kan användas med biohydraulolja

Trygghet och säkerhet

  • Caterpillar One Key säkerhetssystem
  • Låsbar yttre verktygs-/förvaringsbox
  • Låsbar dörr för bränsle- och hydraultank
  • Låsbart bränsleavtappningsutrymme
  • Serviceplattform med halkskyddsplåt och nedsänkta bultar
  • Ledstång och handtag på höger sida
  • Signalhorn
  • Sekundär strömställare för motoravstängning på marknivå
  • Låsbar huvudströmbrytare

Service och underhåll

  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa
  • Grupperade motor- och bränslefilter
  • Provtagningsportar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)

Underrede och ramverk

  • Underrede med variabel spårvidd
  • 12,0ton (26455lb) motvikt
  • Fettsmort band

352 LRE Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Hytt

  • Cats stickstyrning

Cat-teknik

  • VisionLink Productivity
  • Cat Grade-anslutning
  • Cat Grade 2D – förberedd för tillbehör (ARO)
  • Cat Grade med 3D – enkel GNSS
  • Cat Grade med 3D – dubbel GNSS

Motor

  • Motorvärmare för kallstart
  • Automatisk reverserande fläkt
  • Kallstartskapacitet för -32°C (-25°F)

Hydrauliskt system

  • SmartBoom™ (endast Europa)
  • Kombinerad tvåvägs extrakrets med direkt retur
  • Extra krets för medeltryck
  • Krets för Cat Pin Grabber-fäste och CW-fäste

Trygghet och säkerhet

  • Cat Command (fjärrstyrning)
  • Backventil för bomsänkning
  • Backventil för sticksänkning
  • Körlarm (standard i Nordamerika)
  • Svänglarm
  • 360° sikt

Service och underhåll

  • Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning (endast Europa)
  • Klar för QuickEvac™-underhåll

Underrede och ramverk

  • 900 mm (35 tum) bandplattor av trekamstyp
  • 750mm (30tum) bandplattor av trekamstyp
  • 600mm (24tum) bandplattor av trekamstyp
  • 600mm (24tum) bandplattor av tvåkamstyp

Jämför 352 LRE med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

352 grävmaskin med lång räckvidd

352 grävmaskin med lång räckvidd

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Grade Assist för grävmaskiner

    Cat Grade Assist för grävmaskiner automatiserar bommens och stickans rörelser för mer exakta skär med mindre ansträngning. Grade Assist använder givare för maskinposition och förardefinierade djup- och lutningsparametrar för att möjliggöra enspaksgrävning.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Grade Assist för grävmaskiner automatiserar bommens och stickans rörelser för mer exakta skär med mindre ansträngning. Grade Assist använder givare för maskinposition och förardefinierade djup- och lutningsparametrar för att möjliggöra enspaksgrävning.

Upptäck tekniken
  • Cat Command för lastning

    Hjullastare som används för gruv- och & stenbrottsmaterial ställs inför ett antal potentiella faror, till exempel höga väggar, upplag, branta lutningar, instabila ytor och områden där farligt material förekommer eller föremål kan falla ned. Cat® Command för lastning på hjullastare är ett fjärrstyrningssystem som fungerar inom förarens synfält och som gör att föraren inte behöver befinna sig i potentiellt farliga situationer. Command för lastning använder trådlös teknik och elektroniksystem ombord för att möjliggöra styrning av maskinen utan någon förare i hytten.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Hjullastare som används för gruv- och & stenbrottsmaterial ställs inför ett antal potentiella faror, till exempel höga väggar, upplag, branta lutningar, instabila ytor och områden där farligt material förekommer eller föremål kan falla ned. Cat® Command för lastning på hjullastare är ett fjärrstyrningssystem som fungerar inom förarens synfält och som gör att föraren inte behöver befinna sig i potentiellt farliga situationer. Command för lastning använder trådlös teknik och elektroniksystem ombord för att möjliggöra styrning av maskinen utan någon förare i hytten.

Upptäck tekniken
  • Cat 2D E-gräns för grävmaskiner

    Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

Upptäck tekniken
  • Cat Grade med 2D för grävmaskiner

    Cat Grade med 2D hjälper grävmaskinsförare arbeta med upp till 35 % ökad effektivitet i många olika tillämpningar. Ger vägledning i realtid för korrekt vertikal och horisontell kontroll, Grade med 2D hjälper dig säkerställa att skärning och fyllning görs enligt de exakta specifikationerna, utan att varken under- eller överskära.

  • Cat Grade med 3D för grävmaskiner

    Grade med 3D- och GNSS-teknik och RTK-positioneringsguide för att underlätta hyvlingsprocessen i komplexa konstruktioner som oftast hittas i stora infrastrukturer och kommersiella projekt.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Grade med 2D hjälper grävmaskinsförare arbeta med upp till 35 % ökad effektivitet i många olika tillämpningar. Ger vägledning i realtid för korrekt vertikal och horisontell kontroll, Grade med 2D hjälper dig säkerställa att skärning och fyllning görs enligt de exakta specifikationerna, utan att varken under- eller överskära.

Upptäck tekniken

Grade med 3D- och GNSS-teknik och RTK-positioneringsguide för att underlätta hyvlingsprocessen i komplexa konstruktioner som oftast hittas i stora infrastrukturer och kommersiella projekt.

Upptäck tekniken
  • Cat felsökning på distans

    Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat PL161 spårare för tillbehör

    Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
  • Cat Payload för grävmaskiner

    Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  352 LRE

Visa fler erbjudanden