325F L (2017)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Föreställ dig själv bakom joystickarna i en av världens bästa grävmaskiner med kompakt svängradie: Cat® 325F L. Den här maskinen har en mycket effektiv U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV C4.4 ACERTâ„¢-motor med snål bränsleförbrukning i kombination med ett toppmodernt hydraulsystem som följsamt svarar på varje kommando.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Svänghjulseffekt, netto 161.0 HP 120.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Verplaatsing 268.5 tum³ 4.4 l Less
Effekt – ISO 14396 – metrisk 122 kW (166 PS/164 hp) 122 kW (166 PS/164 hp) Less
Effekt – ISO 9249 (metrisk) 120 kW (163 PS/161 hp) 120 kW (163 PS/161 hp) Less
Anmärkning Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,43 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,43 ton. Less

Weights

Arbetsvikt NaN lb NaN kg Less

Maskinvikter

Maximal arbetsvikt NaN lb NaN kg Less
Minimal arbetsvikt NaN lb NaN kg Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 86.6 gal (US) 328.0 l Less
Slutväxel – vardera 2.1 gal (US) 8.0 l Less
DEF-tank 5.0 gal (US) 19.0 l Less
Olja i hydraultank 33.8 gal (US) 128.0 l Less
Oljevolym i hydraulsystem (inklusive tank) 74.0 gal (US) 280.0 l Less
Svängdrivning – vardera 2.1 gal (US) 8.0 l Less

Volymuppgifter - service

Kylsystem 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Motorolja 6.6 gal (US) 25.0 l Less

Svängmekanism

Svänghastighet 11.2 varv/min 11.2 varv/min Less
Svängmoment NaN ft·lbf 62.0 Less

Drivning

Maximal dragkraft NaN lbf 203.0 kN Less
Maximal körhastighet 3.5 mile/h 5.6 km/tim Less
Backtagningsförmåga 30°/70 % 30°/70 % Less

Hydraulsystem

Huvudsystem – maximalt flöde 429 l/min (214,4 × 2 pumpar) [113,3 gal/min (56,7 × 2 pumpar)] 429 l/min (214,4 × 2 pumpar) [113,3 gal/min (56,7 × 2 pumpar)] Less
Maximalt tryck – körning NaN psi NaN kPa Less
Maximalt tryck – svängning NaN psi NaN kPa Less
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge NaN psi 38000.0 kPa Less
Maximalt tryck – utrustning – normal NaN psi NaN kPa Less
Pilotsystem – maximalt flöde 4.8 gal/min 18.0 l/min Less
Pilotsystem – maximalt tryck 595.0 psi NaN kPa Less

Ljudprestanda

Ljudtrycknivå vid förarplats – ISO 6396:2008 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Utvändig ljudeffektnivå – ISO 6395:2008 99 dB(A)* 99 dB(A)* Less
Anmärkning *Enligt EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. *Enligt EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. Less

Mått: räckviddsbom 5,7 m, R2.9-sticka

Bakre svängradie 5.64 fot NaN mm Less
c-c-avstånd ledarhjul – drivhjul 11.98 fot NaN mm Less
Transporthöjd – bommens överdel 10.43 fot NaN mm Less
Transporthöjd – hyttens överkant 10.04 fot NaN mm Less
Transportlängd 29.27 fot 8920.0 mm Less
Bandlängd 14.63 fot NaN mm Less
Bandspårvidd 7.81 fot NaN mm Less
Frigång under motvikt 3.15 fot 960.0 mm Less
Ledstänger – höjd 10.43 fot NaN mm Less
Markfrigång 1.48 fot 450.0 mm Less
Skopvolym 1.56 yd³ 1.19 m³ Less
Underredets bredd – 600 mm bandplattor 9.78 fot NaN mm Less
Underredets bredd – 700 mm bandplattor 10.1 fot NaN mm Less
Underredets bredd – 790 mm bandplattor 10.4 fot NaN mm Less
Övre ram – bredd 9.78 fot NaN mm Less

Grävdiagram – VA-bom* – 2,4 m basbom/3,3 m frambom, R2.9-sticka

Anmärkning *Endast för Europa. *Endast för Europa. Less
Maximal lasthöjd 28.02 fot NaN mm Less
Maximal räckvidd – marknivå 33.23 fot NaN mm Less
Maximal skärhöjd 38.22 fot NaN mm Less
Maximalt grävdjup 21.36 fot NaN mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten 21.06 fot NaN mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 16.96 fot NaN mm Less
Minimal lasthöjd 11.22 fot NaN mm Less
Skopans grävkraft – ISO NaN lbf 140.0 kN Less
Skopvolym 1.7 yd³ 1.3 m³ Less
Stickans grävkraft – ISO NaN lbf 107.0 kN Less

Grävdiagram – räckviddsbom 5,7 m, R2.9-sticka

Skopvolym 1.56 yd³ 1.19 m³ Less

Grävdiagram: räckviddsbom 5,7 m, R2.9-sticka

Maximal räckvidd vid marknivå 32.12 fot NaN mm Less
Maximal skärhöjd 35.96 fot NaN mm Less
Maximal tömningshöjd 25.89 fot NaN mm Less
Maximalt grävdjup 22.01 fot NaN mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm plan botten 21.46 fot NaN mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 16.4 fot NaN mm Less
Minimal tömningshöjd 9.71 fot NaN mm Less
Skopgrävkraft (ISO) NaN lbf 150.0 kN Less
Stickans grävkraft (ISO) NaN lbf 106.0 kN Less

Mått – VA-bom* – 2,4 m basbom/3,3 m frambom, R2.9-sticka

Anmärkning *Endast för Europa. *Endast för Europa. Less
Bakre svängradie 5.64 fot NaN mm Less
Bandlängd 14.63 fot NaN mm Less
Bandspårvidd 7.81 fot NaN mm Less
Frigång under motvikt 3.15 fot 960.0 mm Less
Ledstång – höjd 10.43 fot NaN mm Less
Markfrigång 1.48 fot 450.0 mm Less
Skopvolym 1.7 yd³ 1.3 m³ Less
Transporthöjd – bommens överdel 10.3 fot NaN mm Less
Transporthöjd – hyttens överkant 10.04 fot NaN mm Less
Transportlängd 30.12 fot 9180.0 mm Less
Underredets bredd – 600 mm bandplattor 9.78 fot NaN mm Less
Underredets bredd – 700 mm bandplattor 10.1 fot NaN mm Less
Underredets bredd – 790 mm bandplattor 10.4 fot NaN mm Less
c-c-avstånd, ledarhjul-drivhjul 11.98 fot NaN mm Less
Övre ram – bredd 9.78 fot NaN mm Less

Prestanda

  • Cat C4.4 ACERT Tier 4 Final/steg IV-motorn förbrukar upp till 22 % mindre bränsle än Tier 3/steg IIIA-motorn den ersätter och kan köras på biodiesel upp till B20.
  • Maximal lyftkapacitet är 12 650 kg vid 4,5 m på framsidan på marknivå – upp till 8 % bättre lyftkapacitet än modellen den ersätter.
  • Kylfunktion vid hög omgivningstemperatur gör att du kan arbeta i hög värme.
  • Maskinen kan arbeta på upp till 3 000 m höjd utan att motoreffekten avtar.

Mångsidighet

  • Kompakt radie underlättar arbete i trånga utrymmen.
  • Rivningsarbeten utförs enkelt med Cats hammare, grip, sax och kombiverktyg.
  • Universal- och avslutningsarbete går snabbt och felfritt med Cats kompaktor, tumme, efterbehandlingsskopa eller lutningsbar skopa.
  • Redskapsfästen gör att du kan byta mellan tillbehör på några sekunder utan att lämna hytten.
  • Du hittar hela tillbehörssortimentet för din maskin på www.cat.com/attachments.

Komfort

  • Den ROPS-certifierade hytten (överrullningsskydd) är tyst och bekväm.
  • Automatisk klimatanläggning upprätthåller en jämn hyttemperatur.
  • Joystickkonsoler och armstöd är justerbara.
  • Helt justerbara förarstolar med luftfjädring ger maximal komfort för långa arbetsskift.
  • LCD-skärmen är lättnavigerad och programmerbar på 44 språk.
  • Standardmonterad bakåtriktad kamera och kameror på höger sida ger bättre sikt.

Teknik

  • Cat Grade Control Depth and Slope gör att föraren kan arbeta mer produktivt och exakt med mindre omarbetning.
  • Med Product Link™/VisionLink® ansluts ägaren till utrustningen genom att ge information om var maskinen befinner sig och om antal drifttimmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder.

Underhåll

  • De flesta servicepunkterna är på marknivå.
  • Filtren är grupperade i pumputrymmet för ökad bekvämlighet.
  • Breda serviceluckor och en tvådelad motorhuv med gascylinder ger enkel åtkomst.
  • Elektrisk bränsleurluftningspump ger snabbare start och underhåll av bränslesystemet.

Säkerhet

  • Hytten med överrullningsskydd (ROPS) är säker, bekväm och lika tyst som dagens främsta lastbilar.
  • Ledstänger, halkskyddsplåtar och försänkta bultar minskar risken att halka och snubbla.
  • Fyra speglar, en bakåtriktad kamera och en sidokamera förbättrar sikten så att föraren kan arbeta effektivare och produktivare.
  • En fullängdsbrandvägg separerar pump och motorrum.
  • En bränsleomkopplare på marknivå stänger av motorn i nödsituationer.

Säkerhet

  • Hytten med överrullningsskydd (ROPS) är säker, bekväm och lika tyst som dagens främsta lastbilar.
  • Ledstänger, halkskyddsplåtar och försänkta bultar minskar risken att halka och snubbla.
  • Fyra speglar, en bakåtriktad kamera och en sidokamera förbättrar sikten så att föraren kan arbeta effektivare och produktivare.
  • En fullängdsbrandvägg separerar pump och motorrum.
  • En bränsleomkopplare på marknivå stänger av motorn i nödsituationer.