320F L (2017)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® 320F L är konstruerad för dem som behöver kraftfull och tillförlitlig prestanda till en låg kostnad per timme. Maskinen har en effektiv och bränslesnål C4.4 ACERT™-motor. Den har dessutom ett beprövat hydraulsystem som hjälper dig med en mängd olika uppgifter. Till skillnad från andra märken i samma storleksklass levereras maskinen med flera unika egenskaper. Några exempel är en robust konstruktion, starkt och stabilt underrede, tyst och bekväm ROPS-hytt (överrullningsskydd) och lätt åtkomliga servicepunkter. Slutsats: Om du är ute efter en tillförlitlig och hållbar grävmaskin med låg kostnad per timme som får jobbet gjort, och som backas upp av en oöverträffad support från ett märke du kan lita på, så är 320F L rätt val för dig. Det är helt enkelt en bra affär.

Motor

Enheter:
Motormodell C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Svänghjulseffekt, netto 161.0 HP 120.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Cylindervolym 269.0 tum³ 4.4 l Less
Motoreffekt – ISO 14396 122 kW (166 PS) 122 kW (166 PS) Less
Motoreffekt – ISO 9249 120 kW (163 PS) 120 kW (163 PS) Less
Motorvarvtal 1800.0 varv/min 1800.0 varv/min Less

Vikter

Arbetsvikt 50706.0 lb 23000.0 kg Less

Maskinvikter

Minimal arbetsvikt 47399.0 lb 21500.0 kg Less
Maximal arbetsvikt 50706.0 lb 23000.0 kg Less

Svängmekanism

Svänghastighet 11.2 varv/min 11.2 varv/min Less
Svängmoment 45581.0 ft·lbf 61.8 Less

Drivning

Maximal dragkraft 46086.0 lbf 205.0 kN Less
Maximal körhastighet 3.5 mile/h 5.6 km/tim Less

Hydraulsystem

Huvudsystem – maximalt flöde (totalt) 113.0 gal/min 428.0 l/min Less
Maximalt tryck – körning 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximalt tryck – sväng 3626.0 psi 25000.0 kPa Less
Maximalt tryck – utrustning: normal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximalt tryck – utrustning: tunga lyft 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Pilotsystem – maximalt flöde 6.4 gal/min 24.3 l/min Less
Pilotsystem – maximalt tryck 569.0 psi 3920.0 kPa Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 108.0 gal (US) 410.0 l Less
Kylsystem 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Motorolja 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Svängdrivning 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Slutväxel (vardera) 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Olja i hydraulsystemet (inklusive tank) 68.7 gal (US) 260.0 l Less
Olja i hydraultank 30.4 gal (US) 115.0 l Less
AdBlue-tankvolym 5.5 gal (US) 21.0 l Less

Ljudprestanda

ISO 6395 – utvändig ljudeffektnivå 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less
ISO 6396 – förarens ljudeffektnivå 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less

Mått: VA-bom, R2.9 m-sticka (9 fot 6 tum); 1,3 m3 (1,70 yd3) skopkapacitet

Bakre svängradie 9.25 fot 2830.0 mm Less
Bandlängd 14.67 fot 4460.0 mm Less
Bandspårvidd 7.83 fot 2380.0 mm Less
Frigång under motvikt 3.33 fot 1020.0 mm Less
Ledstänger – höjd 9.92 fot 3010.0 mm Less
Markfrigång 1.5 fot 450.0 mm Less
Transportbredd – 600 mm (24 tum) bandplattor 9.75 fot 2980.0 mm Less
Transportbredd – 700 mm (28 tum) bandplattor 10.08 fot 3080.0 mm Less
Transportbredd – 790 mm (31 tum) bandplattor 10.42 fot 3170.0 mm Less
Transporthöjd 10.25 fot 3130.0 mm Less
Transportlängd 31.33 fot 9540.0 mm Less
c-c-avstånd ledarhjul – drivhjul 12.0 fot 3650.0 mm Less

Räckvidd: VA-bom, R2.9 m-sticka (9 fot 6 tum); 1,3 m3 (1,70 yd3) skopkapacitet

Maximal räckvidd vid marknivå 32.33 fot 9850.0 mm Less
Maximal skärhöjd 31.0 fot 9450.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 21.33 fot 6500.0 mm Less
Maximalt grävdjup 22.0 fot 6710.0 mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot) plan botten 21.42 fot 6540.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 18.42 fot 5610.0 mm Less
Minimal tömningshöjd 7.17 fot 2180.0 mm Less

Viktiga funktioner

Fördelar som bidrar till att få jobbet gjort snabbt och effektivt.

Prestanda

  • Cat C4.4 ACERT-EU steg IV-motorn förbrukar upp till 8,5 % mindre bränsle än steg IIIB 320-motorn som har liknande lyft och stabilitet.
  • Konstant varvtalsreglering hanterar pumpens och motorns varvtal för förbättrad bränsleeffektivitet.
  • Återcirkulation för bom och sticka ger minskad bränsleförbrukning och förbättrade cykeltider.
  • Tunglyftsfunktionen ger mjuk, kontrollerad lyftning utan tidbegränsning.
  • Ständig tillgång till maximal brytkraft för skopan utan tidbegränsning.

Mångsidighet

  • Cat-tillbehören ger dig många olika möjligheter.
  • Redskapsfästen gör att du kan byta mellan tillbehör på några sekunder utan att lämna hytten.
  • Skoporna är särskilt utformade för det arbete du står inför, vilket avsevärt ökar din produktivitet och lönsamhet.
  • Rivningsarbeten utförs enkelt med Cats hammare, grip, sax och kombiverktyg.

Komfort

  • Den ROPS-certifierade hytten (överrullningsskydd) är tyst och bekväm.
  • Automatisk klimatanläggning upprätthåller en jämn hyttemperatur.
  • Joystickkonsoler och armstöd kan justeras.
  • Justerbara förarstolar med luftfjädring och tillval för uppvärmning och kylning.
  • LED-skärmen är lättnavigerad och programmerbar på 42 språk.

Servicevänlighet

  • De flesta underhållspunkter som smörjpunkter och avtappningskranar är lätta att nå på marknivå.
  • Breda serviceluckor och huv i ett stycke ger enkel åtkomst
  • Lättåtkomliga tryckuttag och S·O·SSM-portar för att maximera drifttiden
  • En elektrisk bränsleurluftningspump ger snabbare start och underhåll av bränslesystemet

Slitstyrka

  • Bommar och stickor är tillverkade för lång livslängd.
  • Fettsmorda bandlänkar mellan tappar och bussningar ökar underredets livslängd.
  • Högtrycksbränslesystemet med högtryckspump och spridare är tillverkat för långsiktig hållbarhet och tillförlitlighet.
  • Det stora svänglagret är säkrat med förlängda bultar för att kunna klara av de mest krävande arbeten.

Säkerhet

  • Den hydrauliska aktiveringsspaken låser alla hydraulfunktioner
  • Ledstång, halkskyddsplåtar och försänkta bultar som minskar risken att halka och snubbla.
  • Fullängdsbrandvägg separerar pump och motorrum.
  • Bränsleomkopplare på marknivå stänger av motorn.
  • Den standardmonterade bakåtriktade kameran, kameran till höger och speglarna ger bättre sikt.

Teknik

  • Cat Connect-teknik ökar effektiviteten på arbetsplatsen
  • Product Link™/VisionLink® förbinder ägaren med maskinen och ger tillgång till viktig information som position, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder