323F LN

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat 323F LN är det perfekta valet för entreprenörer som behöver maximal produktion och oöverträffad bränsleeffektivitet.

Motor

Enheter:
Motormodell C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Svänghjulseffekt, netto 161.0 HP 120.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.1 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Slagvolym 268.5 tum³ 4.4 l Less
Motoreffekt – ISO 14396 122 kW/164 hp/166 PS 122 kW/164 hp/166 PS Less
Nettoeffekt – SAE J1349 120 kW/161 hp/163 PS 120 kW/161 hp/163 PS Less
Anmärkning (1) Ingen motoreffektminskning sker upp till 3 000 m över havsnivån. Ingen motoreffektminskning sker upp till 3 000 m över havsnivån. Less
Anmärkning (2) Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Less
Anmärkning (3) Effekt vid 1 800 varv/min. Effekt vid 1 800 varv/min. Less
Emissioner 323F LN uppfyller emissionskraven enligt steg IV. 323F LN uppfyller emissionskraven enligt steg IV. Less
Motorvarvtal – drift NaN varv/min NaN varv/min Less
Motorvarvtal – körning NaN varv/min NaN varv/min Less

Vikter

Arbetsvikt NaN lb NaN kg Less

Maskinvikt

Minimal arbetsvikt* NaN lb NaN kg Less
Maximal arbetsvikt** NaN lb NaN kg Less
Anmärkning (1) *Långt, smalt underrede, räckviddsbom 5,7 m, R2.5 m-sticka, GD 1,3 m3 skopa och 500 mm TG-bandplattor. *Långt, smalt underrede, räckviddsbom 5,7 m, R2.5 m-sticka, GD 1,3 m3 skopa och 500 mm TG-bandplattor. Less
Anmärkning (2) **Långt, smalt underrede, VA-bom, R2.9 m-sticka, GD 1,3 m3 skopa och 500 mm TG-bandplattor. **Långt, smalt underrede, VA-bom, R2.9 m-sticka, GD 1,3 m3 skopa och 500 mm TG-bandplattor. Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 81.9 gal (US) 310.0 l Less
Kylsystem 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Motorolja 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Svängdrivning 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Hydraulsystem – inklusive tank 68.7 gal (US) 260.0 l Less
Hydraultank 40.4 gal (US) 153.0 l Less
AdBlue-tankvolym 5.5 gal (US) 21.0 l Less
Slutväxel 2.1 gal (US) 8.0 l Less

Svängmekanism

Svänghastighet 11.2 varv/min 11.2 varv/min Less
Maximalt svängvridmoment NaN ft·lbf 72.0 kNm Less

Drivning

Maximal dragkraft NaN lbf 205.0 kN Less
Maximal körhastighet – hög 3.5 mile/h 5.6 km/tim Less
Maximal backtagningsförmåga 35°/70 % 35°/70 % Less

Hydraulsystem

Huvudsystem – maximalt flöde – totalt 113.0 gal/min 428.0 l/min Less
Maximalt tryck – körning NaN psi 35.0 MPa Less
Maximalt tryck – svängning NaN psi 25.0 MPa Less
Maximalt tryck – utrustning 35/38 MPa (5 076/5 511 psi) 35/38 MPa (5 076/5 511 psi) Less
Pilotsystem – maximalt flöde – totalt 6.4 gal/min 24.3 l/min Less
Pilotsystem – maximalt tryck 569.0 psi NaN kPa Less

Ljudprestanda

ISO 6395 – utvändig ljudeffektnivå 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less
ISO 6396 – förarens ljudeffektnivå 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less

Mått – räckviddsbom – 5,7 m (18 fot 8 tum), R2.9 (9 fot 6 tum) sticka*

c-c-avstånd, ledarhjul-drivhjul 11.98 fot NaN mm Less
Bakre svängradie 9.28 fot NaN mm Less
Transporthöjd 9.91 fot NaN mm Less
Transportlängd 31.36 fot NaN mm Less
Anmärkning *Med 1,3 m3 skopa och 500 mm bandplatta. *Med 1,3 m3 skopa och 500 mm bandplatta. Less
Bandlängd 14.6 fot NaN mm Less
Bandspårvidd 6.56 fot 2000.0 mm Less
Frigång under motvikt 3.35 fot NaN mm Less
Ledstång – höjd 9.88 fot NaN mm Less
Markfrigång 1.48 fot 450.0 mm Less
Transportbredd – 500 mm (20 tum) bandplattor 8.37 fot 2550.0 mm Less

Mått – VA-bom – 2,7 m (8 fot 10 tum) basbom/3,3 m (10 fot 10 tum) frambom, R2.5 (8 fot 2 tum) sticka *

Anmärkning *Med 1,3 m3 skopa och 500 mm bandplatta. *Med 1,3 m3 skopa och 500 mm bandplatta. Less
Bakre svängradie 9.28 fot NaN mm Less
Bandlängd 14.6 fot NaN mm Less
Bandspårvidd 6.56 fot 2000.0 mm Less
Frigång under motvikt 3.35 fot NaN mm Less
Ledstång – höjd 9.88 fot NaN mm Less
Markfrigång 1.48 fot 450.0 mm Less
Transportbredd – 500 mm (20 tum) bandplattor 8.37 fot 2550.0 mm Less
Transporthöjd 9.91 fot NaN mm Less
Transportlängd 32.22 fot NaN mm Less
c-c-avstånd, ledarhjul-drivhjul 11.98 fot NaN mm Less

Mått – VA-bom – 2,7 m (8 fot 10 tum) basbom/3,3 m (10 fot 10 tum) frambom, R2.9 (9 fot 6 tum) sticka *

Anmärkning *Med 1,3 m3 skopa och 500 mm bandplatta. *Med 1,3 m3 skopa och 500 mm bandplatta. Less
Bakre svängradie 9.28 fot NaN mm Less
Bandlängd 14.6 fot NaN mm Less
Bandspårvidd 6.56 fot 2000.0 mm Less
Frigång under motvikt 3.35 fot NaN mm Less
Ledstång – höjd 9.88 fot NaN mm Less
Markfrigång 1.48 fot 450.0 mm Less
Transportbredd – 500 mm (20 tum) bandplattor 8.37 fot 2550.0 mm Less
Transporthöjd 9.84 fot NaN mm Less
Transportlängd 32.22 fot NaN mm Less
c-c-avstånd, ledarhjul-drivhjul 11.98 fot NaN mm Less

Mått – räckviddsbom – 5,7 m (18 fot 8 tum), R2.5 (8 fot 2 tum) sticka*

Anmärkning *Med 1,3 m3 skopa och 500 mm bandplatta. *Med 1,3 m3 skopa och 500 mm bandplatta. Less
Bakre svängradie 9.28 fot NaN mm Less
Bandlängd 14.6 fot NaN mm Less
Bandspårvidd 6.56 fot 2000.0 mm Less
Frigång under motvikt 3.35 fot NaN mm Less
Ledstång – höjd 9.88 fot NaN mm Less
Markfrigång 1.48 fot 450.0 mm Less
Transportbredd – 500 mm (20 tum) bandplattor 8.37 fot 2550.0 mm Less
Transporthöjd 10.1 fot NaN mm Less
Transportlängd 31.4 fot NaN mm Less
c-c-avstånd, ledarhjul-drivhjul 11.98 fot NaN mm Less

Räckvidd – VA-bom, R2.5 (8 fot 2 tum) sticka, GD 1,3 m3 (1,7 yd3) skopkapacitet

Maximal lasthöjd 26.48 fot 8070.0 mm Less
Maximal räckvidd – marknivå 32.15 fot NaN mm Less
Maximal skärhöjd 36.68 fot 11180.0 mm Less
Maximalt grävdjup 20.57 fot 6270.0 mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten 20.24 fot NaN mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 16.21 fot NaN mm Less
Minimal lasthöjd 12.04 fot NaN mm Less

Räckvidd – VA-bom, R2.9 (9 fot 6 tum) sticka, GD 1,3 m3 (1,7 yd3) skopkapacitet

Maximal lasthöjd 27.59 fot NaN mm Less
Maximal räckvidd – marknivå 33.46 fot NaN mm Less
Maximal skärhöjd 37.8 fot NaN mm Less
Maximalt grävdjup 21.92 fot NaN mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten 21.59 fot NaN mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 17.52 fot NaN mm Less
Minimal lasthöjd 10.73 fot NaN mm Less

Räckvidd – räckviddsbom – 5,7 m (18 fot 8 tum), R2.5 (8 fot 2 tum) sticka, GD 1,3 m3 (1,7 yd3) skopkapacitet

Maximal lasthöjd 20.67 fot NaN mm Less
Maximal räckvidd – marknivå 31.0 fot 9450.0 mm Less
Maximal skärhöjd 30.31 fot NaN mm Less
Maximalt grävdjup 20.64 fot NaN mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten 20.01 fot NaN mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 17.36 fot NaN mm Less
Minimal lasthöjd 8.53 fot NaN mm Less

Räckvidd – räckviddsbom – 5,7 m (18 fot 8 tum), R2.9 (9 fot 6 tum) sticka, GD 1,3 m3 (1,7 yd3) skopkapacitet

Maximal lasthöjd 21.33 fot NaN mm Less
Maximal räckvidd – marknivå 32.32 fot 9850.0 mm Less
Maximal skärhöjd 31.0 fot 9450.0 mm Less
Maximalt grävdjup 22.01 fot NaN mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten 21.46 fot NaN mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 18.67 fot NaN mm Less
Minimal lasthöjd 7.15 fot NaN mm Less

Teknik

  • Nå rätt lutning snabbt och exakt med Cat® Grade Control, ett användarvänligt system som ger realtidsinformation om skopspetsens position samt schaktnings- och fyllningsdata via skärmen i hytten.
  • Cat Grade med ASSIST gör att du når mållutningen upp till 45 % snabbare med mindre ansträngning. Systemet automatiserar arbetet som normalt görs av föraren med manuella reglage.
  • Uppgradera enkelt till AccuGrade™, ett 3D-system som hjälper dig att göra perfekta skär och konturer vid mer komplexa arbeten.

Prestanda

  • Gräv med maximal brytkraft oberoende av motorvarvtal och effektläge.
  • Lyft smidigt och kontrollerat utan tidsgräns med tunglyftsfunktionen (tillval).
  • Fortsätt att vara produktiv med ett smart emissionssystem som fungerar utan avbrott.

Effektivitet

  • Uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV med 5 % lägre bränsleförbrukning än steg IIIB C4.4 ACERT™-motorn.
  • Tre valbara effektlägen hjälper dig att aktivt hantera bränsleförbrukningen i olika grävningsförhållanden.
  • Spara ännu mer bränsle med kapacitet för biobränsle upp till B20.

Mångsidighet

  • Maximera drifttiden genom snabbare redskapsbyten med Cat-fästen (tillval).
  • Kom igång snabbare med Cats redskapskontroll, ett unikt system som lagrar tryck och flöden för upp till 20 tillbehör.
  • Öka prestandan med extrahydraulik och tillbehör från Cat Work Tools.

Underhåll

  • Lägg mindre tid på att underhålla maskinen med längre underhållsintervall och ett underhållsfritt dieselpartikelfilter.
  • Utför rutinmässigt underhåll som daglig smörjning och avtappning från marknivå.
  • Kom åt serviceutrymmen genom breda luckor som ordentligt låses på plats.

Komfort

  • Arbeta tyst och bekvämt med fästen av viskös typ som begränsar hyttens vibrationer. Speciell takklädsel och tätning minskar den invändiga ljudnivån.
  • Automatisk klimatreglering hjälper till att hålla en jämn hyttemperatur.
  • Alla uppvärmda säten har lutningsbart ryggstöd, övre och undre justering av sitsen samt justerbar höjd och lutningsvinkel.

Slitstyrka

  • Räkna med lång livslängd med flerplåtsdetaljer, gjutningar och smidda stålpartier där påfrestningen är hög i de övre och nedre ramarna.
  • Våra Cat-bommar och -stickor har garanterad kvalitet, tillförlitlighet och lång livslängd tack vare avancerad robotsvetsning och ultraljudskontroll.
  • Förlita dig på underredet i krävande förhållanden med bandplattor, länkar, rullar, ledarhjul och slutväxlar i höghållfast stål. Vatten, skräp och damm hålls ute på grund av de fettsmorda banden, vilket ger ännu längre livslängd och mindre transportbuller.