Motor
Nettoeffekt – ISO 9249 | 172 HP 128.5 kW |
Motormodell | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Motoreffekt – ISO 14396 | 174 HP 129.4 kW |
Cylinderdiameter | 4 in 105 mm |
Slaglängd | 5 in 127 mm |
Slagvolym | 269 in³ 4.4 l |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Grävmaskinen Cat® 325 erbjuder förstklassig prestanda med lättanvänd teknik som Cat GRADE med 2D, Grade Assist, Lift Assist och Payload – allt är standardutrustning från fabriken som ökar förareffektiviteten med upp till 45 %. De här egenskaperna i kombination med en kompakt radie för arbete i trånga utrymmen, en ny hytt, längre underhållsintervall som minskar underhållskostnaderna med upp till 20% och ett kraftsystem som minskar bränsleförbrukningen med upp till 25% ger dig en grävmaskin med låg kostnad per produktionsenhet som är perfekt för mellanstora till krävande tillämpningar. Tillvalsblad ger snabbare rensning och utjämning av arbetsplatsen samt bättre lyftkapacitet. En tung motvikt finns som tillval och med den kan du maximera prestandan hos den här maskinen med kompakt radie.
Ny elektrohydraulisk pump och huvudreglerventil
Smart läge
Automatisk reverserande E-fläkt
Upp till 45% högre produktivitet med standardteknik
NY tung motvikt med upp till 19% mer lyftkraft
NYTT blad med markstöd och stödben
Nu med längre livslängd för bränsle, hydraulolja och luftfilter
Inga pilot- eller kåpdräneringsfilter
Motoroljesticka på marknivå
Nettoeffekt – ISO 9249 | 172 HP 128.5 kW |
Motormodell | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Motoreffekt – ISO 14396 | 174 HP 129.4 kW |
Cylinderdiameter | 4 in 105 mm |
Slaglängd | 5 in 127 mm |
Slagvolym | 269 in³ 4.4 l |
Huvudsystem – maximalt flöde – redskap | 429 l/min (× 2 pumpar)/113 gal/min (× 2 pumpar) 429 l/min (× 2 pumpar)/113 gal/min (× 2 pumpar) |
Maximalt tryck – utrustning – normal | 5075 psi 35000 kPa |
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge | 5510 psi 38000 kPa |
Maximalt tryck – körning | 4930 psi 34000 kPa |
Maximalt tryck – svängning | 3988 psi 27500 kPa |
Svänghastighet | 11.12 r/min 11.12 r/min |
Maximalt svängmoment | 60300 ft·lbf 82 kN·m |
Arbetsvikt | 49604 lb 22500 kg |
Arbetsvikt – 600mm (24tum) bandplattor av trekamstyp | 49604 lb 22500 kg |
Obs! (1) | Standardunderrede, räckviddsbom R 2,9 m (9 fot 6 tum), sticka HD 0,90 m³ (1,18 yd³), skopa 600 mm (24 tum), bandplattor av trekamstyp och motvikt på 4 900 kg (10 800 lb). Standardunderrede, räckviddsbom R 2,9 m (9 fot 6 tum), sticka HD 0,90 m³ (1,18 yd³), skopa 600 mm (24 tum), bandplattor av trekamstyp och motvikt på 4 900 kg (10 800 lb). |
Arbetsvikt – 790 mm (31 tum) trippelbandplattor | 62611 lb 28400 kg |
Obs! (2) | Långt underrede, räckviddsbom R 2,9 m (9 fot 6 tum), sticka GD 1,19 m³ (1,56 yd³), skopa 790 mm (31 tum), bandplattor av trekamstyp och motvikt på 8 300 kg (18 300 lb). Långt underrede, räckviddsbom R 2,9 m (9 fot 6 tum), sticka GD 1,19 m³ (1,56 yd³), skopa 790 mm (31 tum), bandplattor av trekamstyp och motvikt på 8 300 kg (18 300 lb). |
Bränsletankens volym | 82.7 gal (US) 313 l |
Kylsystem | 3.1 gal (US) 11.8 l |
Motorolja | 4 gal (US) 15 l |
Svängdrivning | 3.2 gal (US) 12 l |
Slutväxel – vardera | 1.1 gal (US) 4 l |
Hydrauliskt system – inklusive tank | 60.8 gal (US) 230 l |
Hydraultank | 29.4 gal (US) 111 l |
DEF-tank | 6.9 gal (US) 26 l |
Bom | Räckvidd 5,7 m (18 fot 8 tum) Räckvidd 5,7 m (18 fot 8 tum) |
Sticka | Räckvidd 2,9 m (9 fot 6 tum) Räckvidd 2,9 m (9 fot 6 tum) |
Skopa | GD 1,19 m³ (1,56 yd³) GD 1,19 m³ (1,56 yd³) |
Transporthöjd – hyttens överkant | 10.1 ft 3078 mm |
Ledstång – höjd | 10.5 ft 3187 mm |
Transportlängd | 29.2 ft 8888 mm |
Bakre svängradie | 6 ft 1814 mm |
Bandlängd | 14.6 ft 4455 mm |
Cc-avstånd rullar | 12 ft 3646 mm |
Markfrigång | 1.5 ft 469 mm |
Bandspårvidd | 7.8 ft 2380 mm |
Transportbredd – 600 mm (24 tum) bandplattor | 9.8 ft 2980 mm |
Transportbredd – 700 mm (28 tum) bandplattor | 10.1 ft 3080 mm |
Transportbredd – 790mm (31tum) bandplattor | 10.4 ft 3170 mm |
Frigång under motvikt | 3.3 ft 1005 mm |
Maximalt grävdjup | 22 ft 6700 mm |
Bom | Räckvidd 5,7 m (18 fot 8 tum) Räckvidd 5,7 m (18 fot 8 tum) |
Sticka | Räckvidd 2,9 m (9 fot 6 tum) Räckvidd 2,9 m (9 fot 6 tum) |
Skopa | GD 1,19 m³ (1,56 yd³) GD 1,19 m³ (1,56 yd³) |
Maximal räckvidd vid marknivå | 32.1 ft 9780 mm |
Maximal skärhöjd | 36 ft 10970 mm |
Maximal lasthöjd | 25.9 ft 7900 mm |
Minimal lasthöjd | 9.8 ft 2980 mm |
Maximalt skärdjup för plan botten på 2 440 mm (8 fot) | 21.4 ft 6520 mm |
Maximalt vertikalt grävdjup | 16 ft 4880 mm |
Skopans grävkraft – ISO | 33811 lbf 150 kN |
Stickans grävkraft – ISO | 23911 lbf 106 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSDra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
Cat Grade med Assist för grävmaskiner automatiserar bommens och stickans rörelser för mer exakta skär med mindre ansträngning. Grade med Assist använder givare för maskinposition och förardefinierade djup- och lutningsparametrar för att aktivera enspaksgrävning.
Cat Lift Assist är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som snabbt räknar ut den faktiska lasten du lyfter och jämför den med den nominella last som grävmaskinen klarar. Audiovisuella varningar meddelar dig om du befinner dig inom ett säkert arbetsintervall eller om du måste vidta åtgärder för att undvika att välta.
Cat Grade med Assist för grävmaskiner automatiserar bommens och stickans rörelser för mer exakta skär med mindre ansträngning. Grade med Assist använder givare för maskinposition och förardefinierade djup- och lutningsparametrar för att aktivera enspaksgrävning.
Cat Lift Assist är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som snabbt räknar ut den faktiska lasten du lyfter och jämför den med den nominella last som grävmaskinen klarar. Audiovisuella varningar meddelar dig om du befinner dig inom ett säkert arbetsintervall eller om du måste vidta åtgärder för att undvika att välta.
Cat 2D E-gräns är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.
Cat 2D E-gräns är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.
Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
Cat PL161 lokaliserare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.
Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.
Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.
Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.
Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
Cat PL161 lokaliserare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.
Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.
Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.
Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.
My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.
Cat Grade med 2D för grävmaskiner är ett indikeringssystem som hjälper föraren skapa korrekta lutningar snabbare. Välj önskat djup och lutning och låt sedan Grade med 2D-systemet använda inbyggda processorer och sensorer för att visa realtidsinformation om avståndet till rätt lutning.
Cat Grade med 3D för grävmaskiner gör det lättare att gräva lutningar enligt komplicerade former på flera maskiner över hela arbetsplatsen. Grade med 3D använder GPS- och GLONASS-system för att räkna ut maskinens exakta position och för att se till att du gräver enligt planerna.
Cat Grade med avancerad 2D för grävmaskiner gör det möjligt att skapa och arbeta med grundläggande arbetsplatsprofiler. Cat Grade med avancerad 2D använder inbyggda processorer och sensorer för att ge vägledning i höjdled för skopans spets i realtid.
Cat Grade med 2D för grävmaskiner är ett indikeringssystem som hjälper föraren skapa korrekta lutningar snabbare. Välj önskat djup och lutning och låt sedan Grade med 2D-systemet använda inbyggda processorer och sensorer för att visa realtidsinformation om avståndet till rätt lutning.
Cat Grade med 3D för grävmaskiner gör det lättare att gräva lutningar enligt komplicerade former på flera maskiner över hela arbetsplatsen. Grade med 3D använder GPS- och GLONASS-system för att räkna ut maskinens exakta position och för att se till att du gräver enligt planerna.
Cat Grade med avancerad 2D för grävmaskiner gör det möjligt att skapa och arbeta med grundläggande arbetsplatsprofiler. Cat Grade med avancerad 2D använder inbyggda processorer och sensorer för att ge vägledning i höjdled för skopans spets i realtid.
Cat Payload för grävmaskiner är ett inbyggt vågsystem som möjliggör vägning av material i skopan under körning, vilket ger bättre lasteffektivitet och höjer produktiviteten på arbetsplatsen. Cat Payload använder cylindertryckdata och maskinsensorer för att beräkna materialvikten under arbetets gång.
Cat Payload för grävmaskiner är ett inbyggt vågsystem som möjliggör vägning av material i skopan under körning, vilket ger bättre lasteffektivitet och höjer produktiviteten på arbetsplatsen. Cat Payload använder cylindertryckdata och maskinsensorer för att beräkna materialvikten under arbetets gång.
Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.
Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.