323F LN (Special Alpine)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Hydraulgrävmaskinen Cat 323F LN är det perfekta valet för entreprenörer som behöver maximal produktion och oöverträffad bränsleeffektivitet. Maskinen drivs av en C4.4 ACERT-motor och har ett toppmodernt hydraulsystem och Cat Grade Control för exakt grävning.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Svänghjulseffekt, netto 161.0 HP 120.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.1 tum 105.0 mm Less
Motoreffekt – ISO 14396 122 kW/164 hp/166 ps 122 kW/164 hp/166 ps Less
Motorvarvtal – drift NaN varv/min NaN varv/min Less
Motorvarvtal – körning NaN varv/min NaN varv/min Less
Nettoeffekt – SAE J1349 120 kW/161 hp/163 ps 120 kW/161 hp/163 ps Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Slagvolym 268.5 tum³ 4.4 l Less

Vikter

Arbetsvikt NaN lb NaN kg Less
Anmärkning (1) Minimal arbetsvikt: Långt, smalt underrede, räckviddsbom 5,7 m, R2.5-sticka, GD 1,3 m3 skopa och 550 mm bandplattor av trekamstyp. Minimal arbetsvikt: Långt, smalt underrede, räckviddsbom 5,7 m, R2.5-sticka, GD 1,3 m3 skopa och 550 mm bandplattor av trekamstyp. Less
Anmärkning (2) Maximal arbetsvikt: Långt, smalt underrede, VA-bom, R2.9, GD 1,3 m3 skopa och 550 mm bandplattor av trekamstyp. Maximal arbetsvikt: Långt, smalt underrede, VA-bom, R2.9, GD 1,3 m3 skopa och 550 mm bandplattor av trekamstyp. Less
Maximivikt NaN lb NaN kg Less
Minimivikt NaN lb NaN kg Less

Band

Antal bandplattor - Vardera sidan 45 delar 45 delar Less
Antal underrullar på vardera sidan 7 stycken 7 stycken Less
Antal överrullar på vardera sidan 2 stycken 2 stycken Less

Drivning

Maximal dragkraft NaN lbf 251.0 kN Less
Maximal körhastighet 2.9 mile/h 4.6 km/tim Less

Hydraulsystem

B1-skopcylinder – cylinderdiameter 4.7 tum 120.0 mm Less
B1-skopcylinder – slaglängd 43.5 tum NaN mm Less
Bomcylinder – cylinderdiameter 4.7 tum 120.0 mm Less
Bomcylinder – slaglängd 49.6 tum NaN mm Less
Huvudsystem – maximalt flöde – totalt 113.1 gal/min 428.0 l/min Less
Maximalt tryck – körning NaN psi NaN kPa Less
Maximalt tryck – svängning NaN psi NaN kPa Less
Maximalt tryck – utrustning 35 000/38 000 kPa (5 076/5 511 psi) 35 000/38 000 kPa (5 076/5 511 psi) Less
Pilotsystem – maximalt flöde 6.4 gal/min 24.3 l/min Less
Pilotsystem – maximalt tryck 569.0 psi NaN kPa Less
Stickcylinder – cylinderdiameter 5.5 tum 140.0 mm Less
Stickcylinder – slaglängd 59.2 tum NaN mm Less
Svängsystem – maximalt flöde 56.5 gal/min 214.0 l/min Less

Ljudprestanda

Hörselskydd Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning. Less
ISO 6395 – Extern ljudnivå 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less
Ljudnivå hos föraren – ISO 6396 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less
Ljudnivå vid föraren Ljudnivån hos föraren är uppmätt i enlighet med ISO 6394:1998 i hytt från Caterpillar som är rätt monterad och underhållen samt testad med dörrar och fönster stängda. Ljudnivån hos föraren är uppmätt i enlighet med ISO 6394:1998 i hytt från Caterpillar som är rätt monterad och underhållen samt testad med dörrar och fönster stängda. Less
Yttre ljudnivå Den angivna yttre ljudnivån är uppmätt enligt de procedurer och förhållanden som specificeras i 2004/14/EG. Den angivna yttre ljudnivån är uppmätt enligt de procedurer och förhållanden som specificeras i 2004/14/EG. Less

Mått, 323F SA (ungefärliga): bom med variabel vinkel, 2,5 m (8,2 fot) sticka, 1,3 m3 (1,7 yd3) skopa

Anmärkning Förarplatsen är ROPS-certifierad upp till en vikt på 27 786 kg enligt ISO 12117-2:2008. Förarplatsen är ROPS-certifierad upp till en vikt på 27 786 kg enligt ISO 12117-2:2008. Less
Längd – band 14.3 fot NaN mm Less
Svängradie 9.3 fot NaN mm Less
Total bredd – 550 mm 8.2 fot NaN mm Less
Total höjd 10.2 fot NaN mm Less
Total längd 32.2 fot NaN mm Less
Transportvikt NaN lb NaN kg Less
c-c-avstånd, ledarhjul-drivhjul 11.5 fot NaN mm Less

Mått, 323F SA (ungefärliga): bom med variabel vinkel, 2,9 m (9,5 fot) sticka, 1,3 m3 (1,7 yd3) skopa

Anmärkning Förarplatsen är ROPS-certifierad upp till en vikt på 27 786 kg enligt ISO 12117-2:2008. Förarplatsen är ROPS-certifierad upp till en vikt på 27 786 kg enligt ISO 12117-2:2008. Less
Längd – band 14.3 fot NaN mm Less
Svängradie 9.3 fot NaN mm Less
Total bredd – 550 mm 8.2 fot NaN mm Less
Total höjd 10.2 fot NaN mm Less
Total längd 32.2 fot NaN mm Less
Transportvikt NaN lb NaN kg Less
c-c-avstånd, ledarhjul-drivhjul 11.5 fot NaN mm Less

Mått, 323F SA (ungefärliga): räckviddsbom, 2,5 m (8,2 fot) sticka, 1,3 m3 (1,7 yd3) skopa

Anmärkning Förarplatsen är ROPS-certifierad upp till en vikt på 27 786 kg enligt ISO 12117-2:2008. Förarplatsen är ROPS-certifierad upp till en vikt på 27 786 kg enligt ISO 12117-2:2008. Less
Längd – band 14.3 fot NaN mm Less
Svängradie 9.3 fot NaN mm Less
Total bredd – 550 mm 8.2 fot NaN mm Less
Total höjd 10.2 fot NaN mm Less
Total längd 31.4 fot NaN mm Less
Transportvikt NaN lb NaN kg Less
c-c-avstånd, ledarhjul-drivhjul 11.5 fot NaN mm Less

Mått, 323F SA (ungefärliga): räckviddsbom, 2,9 m (9,5 fot) sticka, 1,19 m3 (1,56 yd3) skopa

Anmärkning Förarplatsen är ROPS-certifierad upp till en vikt på 27 786 kg enligt ISO 12117-2:2008. Förarplatsen är ROPS-certifierad upp till en vikt på 27 786 kg enligt ISO 12117-2:2008. Less
Längd – band 14.3 fot NaN mm Less
Svängradie 9.3 fot NaN mm Less
Total bredd – 550 mm 8.2 fot NaN mm Less
Total höjd 10.2 fot NaN mm Less
Total längd 31.4 fot NaN mm Less
Transportvikt NaN lb NaN kg Less
c-c-avstånd, ledarhjul-drivhjul 11.5 fot NaN mm Less

Normer

Bromsar ISO 10265: 2008 ISO 10265: 2008 Less
Hytt – ROPS ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less
Hytt/FOGS ISO 10262:1998 ISO 10262:1998 Less

Rymduppgifter – service

AdBlue-tankvolym 5.5 gal (US) 21.0 l Less
Bränsletankens rymd 81.9 gal (US) 310.0 l Less
Kylsystem 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Motorolja - med filter 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Olja i hydraultank 40.4 gal (US) 153.0 l Less
Oljevolym i hydraulsystem – inklusive tank 68.7 gal (US) 260.0 l Less
Slutväxel – vardera 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Svängdrivning 2.1 gal (US) 8.0 l Less

Räckvidd, 323F SA (ungefärlig): bom med variabel vinkel 2,4 m (7,9 fot) basbom/3,3 m (10,8 fot) frambom, R2.5 (8,2 fot) sticka

Maximal lasthöjd 26.7 fot NaN mm Less
Maximal räckvidd – marknivå 32.1 fot NaN mm Less
Maximal skärhöjd 36.9 fot NaN mm Less
Maximalt grävdjup 20.3 fot NaN mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten 20.0 fot NaN mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 16.0 fot NaN mm Less
Minimal lasthöjd 12.3 fot NaN mm Less
Skopvolym 1.7 yd³ 1.3 m³ Less
Typ av skopa GD GD Less

Räckvidd, 323F SA (ungefärlig): bom med variabel vinkel 2,4 m (7,9 fot) basbom/3,3 m (10,8 fot) frambom, R2.9 (9,5 fot) sticka

Maximal lasthöjd 27.8 fot NaN mm Less
Maximal räckvidd – marknivå 33.4 fot NaN mm Less
Maximal skärhöjd 38.0 fot NaN mm Less
Maximalt grävdjup 21.7 fot NaN mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten 21.4 fot NaN mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 17.3 fot NaN mm Less
Minimal lasthöjd 11.0 fot NaN mm Less
Skopvolym 1.7 yd³ 1.3 m³ Less
Typ av skopa GD GD Less

Räckvidd, 323F SA (ungefärlig): räckviddsbom 5,7 m (18,7 fot), R2.5 (8,2 fot) sticka

Maximal lasthöjd 20.9 fot NaN mm Less
Maximal räckvidd – marknivå 31.0 fot NaN mm Less
Maximal skärhöjd 30.6 fot NaN mm Less
Maximalt grävdjup 20.4 fot 6220.0 mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten 19.8 fot 6020.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 17.1 fot NaN mm Less
Minimal lasthöjd 8.8 fot NaN mm Less
Skopvolym 1.7 yd³ 1.3 m³ Less
Typ av skopa GD GD Less

Räckvidd, 323F SA (ungefärlig): räckviddsbom 5,7 m (18,7 fot), R2.9 (9,5 fot) sticka

Maximal lasthöjd 21.6 fot NaN mm Less
Maximal räckvidd – marknivå 32.3 fot NaN mm Less
Maximal skärhöjd 31.2 fot NaN mm Less
Maximalt grävdjup 21.8 fot NaN mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten 21.2 fot 6470.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 18.4 fot NaN mm Less
Minimal lasthöjd 7.4 fot NaN mm Less
Skopvolym 1.7 yd³ 1.3 m³ Less
Typ av skopa GD GD Less

Skop- och stickkrafter, 323F SA: bom med variabel vinkel, R2.5 (8,2 fot) sticka

Skopans grävkraft – ISO NaN lbf 140.0 kN Less
Skopans grävkraft – SAE NaN lbf 126.0 kN Less
Stickans grävkraft – ISO NaN lbf 115.0 kN Less
Stickans grävkraft – SAE NaN lbf 116.0 kN Less

Skop- och stickkrafter, 323F SA: bom med variabel vinkel, R2.9 (9,5 fot) sticka

Skopans grävkraft – ISO NaN lbf 140.0 kN Less
Skopans grävkraft – SAE NaN lbf 126.0 kN Less
Stickans grävkraft – ISO NaN lbf 108.0 kN Less
Stickans grävkraft – SAE NaN lbf 108.0 kN Less

Skop- och stickkrafter, 323F SA: räckviddsbom 5,7 m (18,7 fot), R2.5 (8,2 fot) sticka

Skopans grävkraft – ISO NaN lbf 140.0 kN Less
Skopans grävkraft – SAE NaN lbf 126.0 kN Less
Stickans grävkraft – ISO NaN lbf 118.0 kN Less
Stickans grävkraft – SAE NaN lbf 115.0 kN Less

Skop- och stickkrafter, 323F SA: räckviddsbom 5,7 m (18,7 fot), R2.9 (9,5 fot) sticka

Skopans grävkraft – ISO NaN lbf 140.0 kN Less
Skopans grävkraft – SAE NaN lbf 126.0 kN Less
Stickans grävkraft – ISO NaN lbf 107.0 kN Less
Stickans grävkraft – SAE NaN lbf 104.0 kN Less

Svängmekanism

Maximalt svängvridmoment NaN ft·lbf 72.0 kNm Less
Svänghastighet 11.2 varv/min 11.2 varv/min Less

Teknik

        
  • Nå rätt lutning snabbt och exakt med Cat Grade Control, ett användarvänligt system som ger realtidsinformation om skopspetsens position samt schaktnings- och fyllningsdata via skärmen i hytten.
  •     
  • Cat Grade med ASSIST gör att du når mållutningen upp till 45 % snabbare med mindre ansträngning. Systemet automatiserar arbetet som normalt görs av föraren med manuella reglage.
  •     
  • Uppgradera enkelt till AccuGrade™, ett 3D-system som hjälper dig att göra perfekta skär och konturer vid mer komplexa arbeten.

Prestanda

  • Gräv med maximal brytkraft oberoende av motorvarvtal och effektläge.
  • Lyft smidigt och kontrollerat utan tidsgräns med tunglyftsfunktionen (tillval).
  • Fortsätt att vara produktiv med ett smart emissionssystem som fungerar utan avbrott.

Effektivitet

  • Uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV med 5 % lägre bränsleförbrukning än steg IIIB C6.6 ACERT-motorn.
  • Tre valbara effektlägen hjälper dig att aktivt hantera bränsleförbrukningen i olika grävningsförhållanden.
  • Spara ännu mer bränsle med kapacitet för biobränsle upp till B20.

Mångsidighet

  • Maximera drifttiden genom snabbare redskapsbyten med Cat-fästen (tillval).
  • Kom igång snabbare med Cats redskapskontroll, ett unikt system som lagrar tryck och flöden för upp till 20 tillbehör.
  • Öka prestandan med extrahydraulik och tillbehör från Cat Work Tools.

Underhåll

  • Lägg mindre tid på att underhålla maskinen med längre underhållsintervall och ett underhållsfritt dieselpartikelfilter.
  • Utför rutinmässigt underhåll som daglig smörjning och avtappning från marknivå.
  • Kom åt serviceutrymmen genom breda luckor som ordentligt låses på plats.

Komfort

  • Arbeta tyst och bekvämt med fästen av viskös typ som begränsar hyttens vibrationer. Speciell takklädsel och tätning minskar den invändiga ljudnivån.
  • Automatisk klimatreglering hjälper till att hålla en jämn hyttemperatur.
  • Alla uppvärmda säten har lutningsbart ryggstöd, övre och undre justering av sitsen samt justerbar höjd och lutningsvinkel.

Underrede

  • Starkare, tyngre och smalare underrede än 323F, med större komponenter.
  • Konstruerad för svåra markförhållanden.
  • Smal spårvidd (transportbredd 2 500 mm) för enkel transport.

323F LN (Special Alpine) Standardutrustning

MOTOR
  • C4.4 ACERT som uppfyller emissionskraven enligt steg IV
  • Tre valbara effektlägen
    – HP, STD och ECO
  • Fläkt med variabel hastighet med viskokoppling
  • Ett tryck för låg tomgång med automatisk styrning av motorvarvtal
  • Automatisk tomgångsavstängning av motor
  • Trestegs bränslefiltreringssystem med vattenavskiljare och indikator
  • Kan användas upp till 3 000 m utan effektminskning
  • Kylkapacitet för hög omgivningstemperatur på 52 °C med effektreducering från 48 °C
  • –18 °C kallstartskapacitet
  • 85 A generator
  • Luftfilter med radiell tätning med dubbla filterelement
  • Elektrisk bränslematningspump
  • Klarar biodieselbränsle (upp till B20)
  • Förluftrenare
  • Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning

HYDRAULIK
  • Redskapskontroll
  • Reglage för redskapsfäste
  • SmartBoom™
  • Elektrisk bomregenereringskrets
  • Stickregenereringskrets
  • Lyftläge med en knapptryckning
  • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
  • Svängdämpningsventil
  • Hydraulreturfilter med hög kapacitet
  • Ackumulator som uppfyller CRN

HYTT
  • Ljuddämpad ROPS-hytt med fäste av viskös typ
  • Öppningsbar taklucka för nödutrymning
  • Öppningsbar laminerad övre vindruta med hjälpenhet
  • Löstagbar undre vindruta med förvaringskonsol i hytten
  • Högt ryggstöd med luftfjädring, uppvärmd förarstol och nackstöd
  • Helt justerbart säte, konsol och armstöd
  • 51 mm brett säkerhetsbälte
  • Grafisk 233 × 130 mm LCD-skärm med störningsfri bild från den bakåtriktade kameran
  • Automatisk tvåzons luftkonditionering med övertryckfunktion
  • Radiella torkare med nedre torkare
  • Förberedd för 12 V radio med stereohögtalare och flexibel antenn
  • 12 V × 2 strömförsörjning med uttag (max. 10 A)
  • Tvättbar golvmatta
  • Uttag i hytten
    – Invändig belysning
    – Klädkrok
    – Mugghållare
    – Hållare för tidskrifter, instruktionsböcker osv.
    – Bakre förvaringsutrymme
  • Nedrullningsbart solskydd för 70/30-delad vindruta

UNDERREDE
  • Fettsmorda band GLT2, hartstätning
  • Bogserögla på ramen

ELSYSTEM
  • Underhållsfritt batteri
  • Central elektrisk strömbrytare
  • Programmerbar halogenarbetsbelysning med tidsfördröjning
    – Monterad på förvaringsbox (en)
    Hyttmonterad (två)
    – Bommonterad, vänster och höger (två)

SERVICE OCH UNDERHÅLL
  • Filter för olja, bränsle och hydraulolja grupperade för enkelt underhåll
  • Provtagningsportar för schemalagd oljeanalys (S·O·SSM)
  • Tre kylarpaket sida vid sida för enkelt underhåll

TRYGGHET OCH SÄKERHET
  • Bakåtriktad kamera, sidokamera på höger sida, två hyttmonterade kameror
  • Ledstång och handtag på höger sida
  • Bultfri serviceplattform med antiglidplåt
  • Neutralspak (spärr) för alla reglage
  • Sekundär motoravstängning i hytten åtkomlig från marknivå
  • Signalhorn
  • Säkerhetshammare för hyttevakuering
  • Kontrollenhet för bomsänkning och backventil för sänkning av sticka

TEKNIK
  • Cat Product Link™

323F LN (Special Alpine) Tillvalsutrustning

MOTOR
  • Startsats, kall väderlek, –32 °C
  • Kylargaller

HYDRAULSYSTEM
  • Extrakrets
  • Bom- och stickledningar
  • Högtrycksledning
  • Medeltrycksledning
  • Cat-redskapsfästesledning – klarar högt och medelhögt tryck
  • Elektronisk styrenhet, 1/2P, envägskrets
  • Elektronisk styrenhet (gemensam), 1/2P, gemensam krets

HYTT
  • Förarstol med högt ryggstöd, luftfjädring och uppvärmning
  • Körlarm
  • Fotströmställare, vänster
  • Rakkörningspedal

UNDERREDE
  • Mittre bandstyrskydd
  • Segmentuppdelat bandskydd

FRONTLÄNKAGE
  • Redskapsfäste
  • Skoplänkage, B1-serien med lyftögla
  • 5,7 m räckviddsbom – HD och ES
  • 2,5 m sticka för extrema tillämpningar
  • 2,9 m sticka för extrema tillämpningar

SÄKERHET
  • Cat MSS (stöldskydd)

TEKNIK
  • Cat Grade Control Depth and Slope