Motor
Motoreffekt – ISO 9249 | 202.0 HP 151.0 kW |
Motormodell | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Motoreffekt – ISO 14396 | 204.0 HP 152.0 kW |
Cylinderdiameter | 4.0 tum 105.0 mm |
Slaglängd | 5.0 tum 135.0 mm |
Slagvolym | 428.0 tum³ 7.01 l |
CAT 330 GC erbjuder dig den idealiska balansen av pålitliga prestanda och funktioner för förarproduktivitet till lägre kostnader. Cat 330 GC är det smarta valet för verksamheter där hög driftsäkerhet och prestanda till låg kostnad per timme prioriteras.
En precis kombination av större hydraulpump, en elektronisk huvudreglerventil och elektroniskt styrda kylfläktar levererar topprestanda trots lägre bränsleförbrukning.
Den ISO-certifiede ROPS-hytten är ljudisolerad och de stora fönstren ger runtomsikt för en säkrare, tystare arbetsmiljö.
Med utökade och mer synkroniserade underhållsintervall får du mer gjort till lägre kostnad jämfört med föregående modell.
Motoreffekt – ISO 9249 | 202.0 HP 151.0 kW |
Motormodell | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Motoreffekt – ISO 14396 | 204.0 HP 152.0 kW |
Cylinderdiameter | 4.0 tum 105.0 mm |
Slaglängd | 5.0 tum 135.0 mm |
Slagvolym | 428.0 tum³ 7.01 l |
Huvudsystem – maximalt flöde | 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min) |
Maximalt tryck – utrustning | 5075.0 psi 35000.0 kPa |
Maximalt tryck – körning | 5075.0 psi 35000.0 kPa |
Maximalt tryck – svängning | 4120.0 psi 28400.0 kPa |
Svänghastighet | 11.5 varv/min 11.5 varv/min |
Maximalt svängvridmoment | 60628.0 ft·lbf 82.0 kNm |
Arbetsvikt | 67700.0 lb 30700.0 kg |
Bränsletankens rymd | 125.2 gal (US) 474.0 l |
Kylsystem | 6.6 gal (US) 25.0 l |
Motorolja | 6.6 gal (US) 25.0 l |
Svängdrivning | 2.6 gal (US) 10.0 l |
Svängdrivning – vardera | 2.6 gal (US) 10.0 l |
Slutväxel – vardera | 1.5 gal (US) 5.5 l |
Hydraulsystem – inklusive tank | 81.9 gal (US) 310.0 l |
Hydraultank | 38.8 gal (US) 147.0 l |
DEF-tank | 10.8 gal (US) 41.0 l |
Bom | Räckviddsbom 6,15 m (20 fot 2 tum) Räckviddsbom 6,15 m (20 fot 2 tum) |
Sticka | Räckviddssticka R3.2CB2 (10 fot 6 tum) Räckviddssticka R3.2CB2 (10 fot 6 tum) |
Skopa | 1 658 mm (5 fot 5 tum) 1 658 mm (5 fot 5 tum) |
Transporthöjd – hyttens överkant | 10.0 fot 3050.0 mm |
Ledstång – höjd | 10.0 fot 3050.0 mm |
Transportlängd | 34.2 fot 10420.0 mm |
Bakre svängradie | 10.3 fot 3130.0 mm |
Frigång under motvikt | 3.7 fot 1110.0 mm |
Markfrigång | 1.6 fot 490.0 mm |
c-c-avstånd ledarhjul – drivhjul | 11.4 fot 3490.0 mm |
Bandspårvidd | 7.8 fot 2390.0 mm |
Transportbredd | 10.5 fot 3190.0 mm |
Maximalt grävdjup | 23.8 fot 7260.0 mm |
Bom | Räckviddsbom 6,15 m (20 fot 2 tum) Räckviddsbom 6,15 m (20 fot 2 tum) |
Sticka | Räckviddssticka R3.2CB2 (10 fot 6 tum Räckviddssticka R3.2CB2 (10 fot 6 tum |
Skopa | 1 658 mm (5 fot 5 tum) 1 658 mm (5 fot 5 tum) |
Maximal räckvidd vid marknivå | 35.1 fot 10690.0 mm |
Maximal skärhöjd | 32.9 fot 10020.0 mm |
Maximal lasthöjd | 22.8 fot 6940.0 mm |
Minimal lasthöjd | 7.5 fot 2280.0 mm |
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot) plan botten | 23.3 fot 7100.0 mm |
Maximalt vertikalt grävdjup | 19.8 fot 6030.0 mm |
Skopans grävkraft – ISO | 40200.0 lbf 179.0 kN |
Stickans grävkraft – ISO | 28300.0 lbf 126.0 kN |
Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.