De slitstarka huvarna, ramen och det kompakta svängradieutförandet på 304E2 gör att du kan arbeta bekvämt och tryggt även i trånga utrymmen. I förarmiljön finns en fjädrande stol av hög kvalitet, lättjusterade armstöd och 100 procent pilotreglage som ger konsekvent och långlivad manövrerbarhet.
Det känsliga hydraulsystemet har funktioner för lastavkänning och delad flödesvolym, vilket ger precision vid drift, effektiv prestanda och större manövrerbarhet. Med kraft efter behov får du optimal effektivitet och prestanda när du behöver det. Det här automatiska systemet säkerställer bränsleeffektiviteten genom att motorns effekt anpassas utifrån olika tillämpningars behov.
Ett brett urval av Cat-arbetsredskap gör Cats minigrävmaskin till en mångsidig maskin som uppfyller kraven på vilken arbetsplats som helst. Skoprotationen på över 200 grader ger större materialupptagning vid lastbilslastning och enklare grävning mot väggar utan att man behöver flytta maskinen.
Skopans frontskopsorientering ger föraren fler sätt att få jobbet gjort snabbare. COMPASS-kontrollpanelen, som ingår som standard, gör det möjligt för föraren att enkelt justera extra flöden för att uppnå optimal prestanda för arbetsredskapet, aktivera den automatiska tomgången eller ekonomiläget för förbättrad bränsleeffektivitet och för att använda säkerhetssystemet till att skydda värdefulla tillgångar med en enkel knapptryckning. Platsreferenssystemet ingår i COMPASS-skärmen och ger information från höjd- och lutningsgivare för att underlätta nivellering och plan dikesgrävning. Detta ger förbättrad noggrannhet och produktivitet när arbetsplatsen ska slutbearbetas.
Bekvämlighetskrav för service och underhåll omfattar enkel åtkomst till dagliga kontrollpunkter, 500 timmars motorolje- och filterbytesperioder, 50 timmars smörjintervall för frontaggregatet, S·O·S
SM-oljeprovtagningsventil och totalt sett lång livslängd.
Alla Cats minigrävmaskiner från 3,5 till 10 metriska ton är certifierade för ROPS, TOPS och Top Guard nivå 1. De är även utrustade med Cats förreglingssystem (hydraulisk låsning), en certifierad ackumulator som tillåter att extra tryck avlastas, vilket gör det lättare och säkrare att ansluta och koppla bort arbetsredskap, samt ett rörelselarm. Alla de här säkerhetsfunktionerna är standard för modellerna i E2-serien (rörelselarm är ett tillval i Europa).