Motor
Nettoeffekt | 44.1 HK 32.9 kW |
Motormodell | Cat® C2.4 Cat® C2.4 |
Nominell nettoeffekt – 2 200 rpm – ISO 9249/80/1269/EEG | 44.1 HK 32.9 kW |
Cylinderdiameter | 3.4 tum 87 mm |
Slaglängd | 4 tum 102.4 mm |
Slagvolym | 146 tum³ 2.4 l |
Bruttoeffekt – ISO 14396 | 45.7 HK 34.1 kW |
Emissioner | Uppfyller emissionsnormerna U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IIIA. Uppfyller emissionsnormerna U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IIIA. |