308 CR Minigrävmaskin (Fast bom)
NYTT

308 CR (Fast bom) Minigrävmaskiner

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt
69 hp
51.2 K/W
Arbetsvikt
18659 lb
8462 kg
Grävdjup
185 tum
4687 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

KOMFORT HELA DAGEN

KOMFORT HELA DAGEN

  • Den tätade och trycksatta hytten har fått ett bättre luftkonditioneringssystem, justerbara handledsstöd och ett fjädrande säte för att du ska kunna arbeta bekvämt hela dagen.
LÄTT ATT MANÖVRERA

LÄTT ATT MANÖVRERA

  • Reglagen är lätta att använda och på den intuitiva monitorn med anpassningsbara inställningar kan du enkelt se information om maskinen.
KÖRLÄGE MED STICKSTYRNING

KÖRLÄGE MED STICKSTYRNING

  • Det är ännu enklare att göra förflyttningar på arbetsplatsen med Cats stickstyrning. Med en enkel knapptryckning kan du växla från traditionella körreglage med spakar och pedaler till joystickstyrning. Bättre styrning med mindre ansträngning!
hög prestanda I LITET FORMAT

hög prestanda I LITET FORMAT

  • Med bättre lyftkraft, svängning, transport och flexibla funktioner blir jobbet gjort effektivare och flytfunktionen möjliggör smidig röjning.
SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

  • Din säkerhet är vår högsta prioritet. Cats minigrävmaskin är konstruerad för att du ska kunna vara säker på arbetsplatsen. Backkameran, arbetsbelysningen och det självlysande rullbältet är bara några av maskinens säkerhetsfunktioner.
ENKEL SERVICE SOM GER MINDRE STILLESTÅNDSTID

ENKEL SERVICE SOM GER MINDRE STILLESTÅNDSTID

  • Underhållet på Cats minigrävmaskin utförs snabbt och enkelt. Du kommer enkelt åt rutinkontrollspunkterna från marknivå via grupperade servicepunkter och robusta servicepaneler.

Produktspecifikation för 308 CR (Fast bom)

Nettoeffekt 69 hp 51.2 K/W
Motormodell Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Nettoeffekt – 2400 rpm – ISO 9249, 80/1269/EEG 69 hp 51.2 K/W
Bruttoeffekt – ISO 14396 74.3 hp 55.4 K/W
Cylinderdiameter 3.5 tum 90 mm
Slaglängd 4.3 tum 110 mm
Slagvolym 171 tum³ 2.8 l
Obs! Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
Obs! (1) Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul vid nominellt varvtal på 2 400 rpm när motorn har en fabriksinställd fläkt, ett luftintagssystem, ett avgassystem och en generator med minimal belastning. Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul vid nominellt varvtal på 2 400 rpm när motorn har en fabriksinställd fläkt, ett luftintagssystem, ett avgassystem och en generator med minimal belastning.
Arbetsvikt 18659 lb 8462 kg
Minimal arbetsvikt med hytt* 16707 lb 7577 kg
Maximal arbetsvikt med hytt** 18659 lb 8462 kg
Obs! (1) *Minimivikten är baserad på gummiband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och utan skopa. *Minimivikten är baserad på gummiband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och utan skopa.
Obs! (2) **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa. **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa.
Grävdjup 185 tum 4687 mm
Vertikal vägg 162 tum 4110 mm
Maximal räckvidd – marknivå 266 tum 6766 mm
Maximal räckvidd 272 tum 6900 mm
Maximal grävhöjd 307 tum 7809 mm
Maximal tipphöjd 223 tum 5672 mm
Räckvidd med infälld bom 89 tum 2250 mm
Bakre svängradie med motvikt 56 tum 1425 mm
Bakre svängradie utan motvikt 51 tum 1290 mm
Maximal bladhöjd 14.6 tum 370 mm
Maximalt bladdjup 16 tum 407 mm
Höjd – bom under transport – inga verktyg* 100 tum 2540 mm
Höjd – bom under arbete – med verktyg** 121 tum 3080 mm
Hytthöjd 100 tum 2541 mm
Svänglager – höjd 30 tum 756 mm
Total längd på underrede 113 tum 2880 mm
Total transportlängd – med motvikt 5 800 mm (228 in)*** 5 800 mm (228 in)***
Total transportlängd – utan motvikt 5 665 mm (223 in)*** 5 665 mm (223 in)***
Band-/bandplattsbredd 18 tum 450 mm
Total bandbredd 91 tum 2300 mm
Markfrigång 14 tum 350 mm
Sticklängd 87 tum 2208 mm
Obs! *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör. *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör.
Obs! (1) **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition. **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition.
Obs! (2) ***Med bladet placerat på maskinens baksida. ***Med bladet placerat på maskinens baksida.
Grävdjup 163 tum 4145 mm
Vertikal vägg 142 tum 3600 mm
Maximal räckvidd – marknivå 246 tum 6246 mm
Maximal räckvidd 252 tum 6391 mm
Maximal grävhöjd 291 tum 7392 mm
Maximal tipphöjd 207 tum 5255 mm
Räckvidd med infälld bom 66 tum 1681 mm
Bakre svängradie med motvikt 56 tum 1425 mm
Bakre svängradie utan motvikt 51 tum 1290 mm
Maximal bladhöjd 14.6 tum 370 mm
Maximalt bladdjup 16 tum 407 mm
Höjd – bom under transport – inga verktyg* 97 tum 2466 mm
Höjd – bom under arbete – med verktyg** 105 tum 2671 mm
Hytthöjd 100 tum 2541 mm
Svänglager – höjd 30 tum 756 mm
Total längd på underrede 113 tum 2880 mm
Total transportlängd – med motvikt 228 tum 5780 mm
Total transportlängd – utan motvikt 222 tum 5645 mm
Band-/bandplattsbredd 18 tum 450 mm
Total bandbredd 91 tum 2300 mm
Markfrigång 14 tum 350 mm
Sticklängd 66 tum 1665 mm
Obs! *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör. *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör.
Obs! (1) **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition. **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition.
Obs! (2) ***Med bladet placerat på maskinens baksida. ***Med bladet placerat på maskinens baksida.
Motvikt 551 lb 250 kg
Lång sticka 187 lb 85 kg
Stålband med dynor 662 lb 300 kg
Körhastighet – hög 3 km/h 4.9 km/h
Körhastighet – låg 1.8 km/h 3 km/h
Maximal dragkraft – hög hastighet 6587 lbf 29.3 kN
Maximal dragkraft – låg hastighet 15962 lbf 71 kN
Marktryck – lägsta vikt 4.8 psi 33.2 kPa
Marktryck – högsta vikt 5.4 psi 37.9 kPa
Backtagningsförmåga – maximal 30 grader 30 grader
KYLSYSTEM 2.6 gal (US) 10 l
Motorolja 2.3 gal (US) 8.8 l
Bränsletank 38 gal (US) 145 l
Hydraultank 14 gal (US) 53 l
Hydrauliskt system 29 gal (US) 110 l
Typ Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym
Pumpflöde vid 2400 rpm 44 gpm 167 l/min
Arbetstryck – utrustning 4134 psi 285 balk
Arbetstryck – transport 4134 psi 285 balk
Arbetstryck – svängning 3626 psi 250 balk
Maximal extra krets – primär – flöde vid pump 35 gpm 131 l/min
Maximal extra krets – primär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – sekundär – flöde vid pump 9 gpm 33 l/min
Maximal extra krets – sekundär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Grävkraft – sticka – standard 9285 lbf 41.3 kN
Grävkraft – sticka – lång 8250 lbf 36.7 kN
Grävkraft – skopa 13241 lbf 58.9 kN
Obs! Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning. Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning.
Maskinens svänghastighet 10 rpm 10 rpm
Bredd – standard 90.6 tum 2300 mm
Bredd – bred 96.5 tum 2450 mm
Höjd 17 tum 431 mm
Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Övre skydd ISO 10262:1998 nivå I ISO 10262:1998 nivå I
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf (Europa) med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Systemet innehåller 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) eller 1,0 kg (2,20 lb) kylmedel, med en koldioxidmotsvarighet på 1,430 ton (1,576 US ton) för R134a och 0,001 ton (0,001 US ton) för R1234yf (Europa). Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf (Europa) med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Systemet innehåller 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) eller 1,0 kg (2,20 lb) kylmedel, med en koldioxidmotsvarighet på 1,430 ton (1,576 US ton) för R134a och 0,001 ton (0,001 US ton) för R1234yf (Europa).
Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Obs! EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG
Återvinningsbarhet 96% 96%

Jämför 308 CR (Fast bom) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

308 CR Hydraulisk minigrävmaskin (Fast bom)

308 CR Hydraulisk minigrävmaskin (Fast bom)

308 CR Hydraulisk minigrävmaskin (Fast bom)

308 CR Hydraulisk minigrävmaskin (Fast bom)
308 CR Hydraulisk minigrävmaskin (Fast bom)
308 CR Hydraulisk minigrävmaskin (Fast bom)

Se aktuella erbjudanden för  308 CR (Fast bom)

Visa fler erbjudanden