310 Minigrävmaskin
NYTT

310 – Tier 4/steg V Minigrävmaskiner

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt
69 hp
51.2 K/W
Arbetsvikt
23002 lb
10432 kg
Grävdjup
205.2 tum
5211 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

KOMFORT HELA DAGEN

KOMFORT HELA DAGEN

  • Den tätade och trycksatta hytten har fått ett bättre luftkonditioneringssystem, justerbara handledsstöd och ett fjädrande säte för att du ska kunna arbeta bekvämt hela dagen.
LÄTT ATT MANÖVRERA

LÄTT ATT MANÖVRERA

  • Reglagen är lätta att använda och på den intuitiva monitorn med anpassningsbara inställningar kan du enkelt se information om maskinen.
KÖRLÄGE MED STICKSTYRNING

KÖRLÄGE MED STICKSTYRNING

  • Det är ännu enklare att göra förflyttningar på arbetsplatsen med Cats styrningsalternativ. Med en enkel knapptryckning kan du växla från traditionella körreglage med spakar och pedaler till joystickstyrning. Bättre styrning med mindre ansträngning!
hög prestanda I LITET FORMAT

hög prestanda I LITET FORMAT

  • Med bättre lyftkraft, svängning, transport och flexibla funktioner blir jobbet gjort effektivare och flytfunktionen möjliggör smidig röjning.
SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

  • Din säkerhet är vår högsta prioritet. Cats minigrävmaskin är konstruerad så att du ska vara säker på arbetsplatsen. Backkameran, arbetsbelysningen och det självlysande rullbältet är bara några av maskinens säkerhetsfunktioner.
ENKEL SERVICE SOM GER MINDRE STILLESTÅNDSTID

ENKEL SERVICE SOM GER MINDRE STILLESTÅNDSTID

  • Underhållet på Cats minigrävmaskin utförs snabbt och enkelt. Du kommer enkelt åt rutinkontrollspunkterna från marknivå via grupperade servicepunkter och robusta servicepaneler.

Produktspecifikation för 310 – Tier 4/steg V

Nettoeffekt 69 hp 51.2 K/W
Nettoeffekt – 2200 rpm – ISO 9249:2007, 80/1269/EEG 69 hp 51.2 K/W
Cylinderdiameter 3.5 tum 90 mm
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 K/W
Obs! Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftrenare, avgassystem och fläkt. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftrenare, avgassystem och fläkt.
Slaglängd 4.3 tum 110 mm
Motormodell – U.S. EPA Tier 4 Final/EUstegV Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Slagvolym 171 tum³ 2.8 l
Obs! (1) Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Arbetsvikt 23002 lb 10432 kg
Maximal arbetsvikt med hytt** 22859 lb 10367 kg
Obs! (2) **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, (500 kg/1 103 lb) motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa. **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, (500 kg/1 103 lb) motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa.
Minimal arbetsvikt med hytt* 21026 lb 9536 kg
Obs! (1) *Minimivikten är baserad på stålband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa. *Minimivikten är baserad på stålband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa.
Grävdjup 205.2 tum 5211 mm
Höjd 17 tum 431 mm
Bredd – standard 97.2 tum 2470 mm
Bredd – bred 103.9 tum 2640 mm
Motvikt 551 lb 250 kg
Extra motvikt 1103 lb 500 kg
Stålband med dynor 728 lb 330 kg
Maximal dragkraft – låg hastighet 19064 lbf 84.8 kN
Marktryck – högsta vikt 5.8 psi 40.2 kPa
Körhastighet – låg 1.6 km/h 2.6 km/h
Maximal dragkraft – hög hastighet 7419 lbf 33 kN
Körhastighet – hög 2.9 km/h 4.7 km/h
Backtagningsförmåga – maximal 30 grader 30 grader
Marktryck – lägsta vikt 5.4 psi 37.2 kPa
Hydrauliskt system 37 gal (US) 140 l
Motorolja 2.3 gal (US) 8.8 l
Hydraultank 14 gal (US) 53 l
KYLSYSTEM 2.6 gal (US) 10 l
Bränsletank 38 gal (US) 145 l
Pumpflöde vid 2400 rpm 62 gpm 233 l/min
Maximal extra krets – sekundär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – primär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Obs! Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning. Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning.
Arbetstryck – svängning 3336 psi 230 balk
Arbetstryck – utrustning 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – primär – flöde vid pump 35 gpm 131 l/min
Maximal extra krets – sekundär – flöde vid pump 9 gpm 33 l/min
Arbetstryck – transport 4134 psi 285 balk
Grävkraft – skopa 17459 lbf 77.7 kN
Grävkraft – sticka 11060 lbf 49.2 kN
Typ Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym
Maskinens svänghastighet 10 rpm 10 rpm
Övre skydd ISO 10262:1998 nivå I ISO 10262:1998 nivå I
Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Obs! EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG
Höjd – bom under arbete – med verktyg** 106.3 tum 2700 mm
Maximal räckvidd 303 tum 7695 mm
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 mm
Maximalt bladdjup 18.8 tum 478 mm
Total bandbredd 97.2 tum 2470 mm
Svänglager – höjd 28.9 tum 735 mm
Räckvidd med infälld bom 83.3 tum 2116 mm
Maximal tipphöjd 229.5 tum 5829 mm
Maximal bladhöjd 16.6 tum 421 mm
Obs! (1) *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge (om tillgängligt) utan tillbehör. *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge (om tillgängligt) utan tillbehör.
Total längd på underrede 126 tum 3200 mm
Maximal grävhöjd 313.8 tum 7970 mm
Bakre svängradie utan motvikt 70.9 tum 1800 mm
Total transportlängd – med motvikt 274.9 tum 6983 mm
Höjd – bom under transport – inga verktyg* 100.4 tum 2550 mm
Bakre svängradie – standardmotvikt 76.1 tum 1933 mm
Obs! (2) **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör.
Total transportlängd – utan motvikt 269.7 tum 6850 mm
Vertikal vägg 172.6 tum 4385 mm
Sticklängd 98.4 tum 2500 mm
Maximal räckvidd – marknivå 298 tum 7570 mm
Hytthöjd 100 tum 2541 mm
Grävdjup 205.2 tum 5211 mm
Markfrigång – ram 14 tum 356 mm
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton.
Återvinningsbarhet 96% 96%

310 – Tier 4/steg V Standardutrustning

MOTOR

  • Cat C2.8 turbodieselmotor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V) – elektronisk motor, turbo, dieselpartikelfilter (DPF) och efterbehandlingssystem med dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • Automatisk tomgång
  • Automatisk motoravstängning
  • Automatisk svängbroms
  • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
  • Bränsle/vattenavskiljare med indikator
  • Radialtätning – luftfilter med dubbla element
  • Långtidsverkande kylvätska, −37 ºC (−37 ºF)

HYDRAULIK

  • Elektronisk kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande/flödesdelande hydraulik
  • Kraft efter behov
  • Övervakning av det hydrauliska systemets temperatur
  • Certifierad ackumulator
  • HYDO Advanced hydraulolja

FÖRARMILJÖ

  • TOPS – ISO 12117:1997
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Styrläge för sticka
  • Farthållare
  • Inställning av manövermönster
  • Justerbara handledsstöd
  • Gjutna fotstöd
  • Borttagbar och tvättbar golvmatta
  • Körpedaler och handspakar
  • Cat-nyckel med kodalternativ
  • Klimatanläggning med automatisk temperaturreglering
  • Hydraulreglagespärr
  • Inbyggd nedre vindruta
  • Enkel förvaring ovanför framrutan
  • Bakruta, nödutgång
  • Fjädrande tygsäte med hög rygg
  • Rullbälte (75 mm/3 tum)
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Innerbelysning med lysdioder
  • Tidskriftshållare
  • Fästen för övre och främre skydd
  • 12 V eluttag
  • Radio – Bluetooth, aux-ingång, mikrofon, usb (endast laddning)
  • Takfönster
  • Signalhorn
  • Arbetsljus på hytt och bom (vänster sida)
  • Plats för mobiltelefon
  • Nästa generations LCD-monitor i färg (IP66)
    – Gränssnitt med snabbvalsratt
    – Mätare för bränslenivå och kylvätsketemperatur
    – Övervakning av underhåll och maskin
    – Justeringar av prestanda och maskin
    – Numerisk säkerhetskod
    – Flera språk
    – Förberedd för kamera (IP68 och IP69K)
    – Timmätare med väckningsbrytare

UNDERREDE

  • Infettade och smorda band
  • Förankringspunkter på bandram
  • Rakt schaktblad
  • Flytlägesschaktning
  • Bultmonterat och vändbart skärstål

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Bom i ett stycke (4 300 mm/169,3 tum)
  • Möjlighet till främre skopa – direktinfästning/manuellt fäste/hydrauliskt fäste för Cat-redskap (inte tillgängligt i alla regioner)
  • Förberedd för griptumme (inte tillgängligt i alla regioner)

ELSYSTEM

  • 12V elsystem
  • 90A generator
  • Underhållsfritt batteri av typ 900 CCA
  • Batterifrånkoppling med låsning/märkning
  • Tändningsnyckel med stoppbrytare
  • Körlarm
  • Bakåtriktad kamera och sidokamera

ÖVRIGT

  • Lås på utvändiga luckor
  • Låsbart tanklock
  • Uttag för roterande varningsljus
  • Reflexer baktill

SKYDD

  • Överrullningsskydd (ROPS) ISO 12117-2:2008
  • Toppskydd ISO 10262:1998 (nivå I)

TEKNIK

  • Product Link Basic

310 – Tier 4/steg V Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Tryck för att starta med Bluetooth®-nyckel
  • Luftfjädrat säte med uppvärmning
  • Regnskydd
  • Nästa generations avancerade monitor (alla nedan medföljer Nästa generations avancerade monitor (tillval))
    – Pekskärm
    – Platsreferenssystem
    – Kompatibel med högdefinitionskamera (IP68 och IP69K)
    – Numerisk säkerhetskod
  • Säkerhetsbältespåminnare

UNDERREDE

  • Brett schaktblad
  • Stålband (450 mm/17,7 tum breda)
  • Breda stålband (600 mm/23,6 tum)
  • Stålband med gummidynor
  • Bandskydd

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Lång sticka (2 500 mm/98,4 tum)
  • Tillbehör inklusive skopor, matarskruvar och hammare
  • Extra hydraulledningar
  • Backventil för bomsänkning
  • Backventil för sticksänkning
  • Certifierad lyftögla

ELSYSTEM

  • Bakåtriktad kamera
  • Roterande varningsljus

SKYDD

  • Övre skydd ISO 10262:1998 (nivå II)
  • Frontskydd (nät) ISO 10262:1998 (nivå 1)
  • Frontskydd (kraftigt) ISO 10262:1998 (nivå II)

TEKNIK

  • Ease of Use-tekniken Indicate
  • Ease of Use-tekniken E-Fence
  • Cat Grade avancerad 2D
  • Cat Grade 3D
  • Product Link Elite (föreskrifter gäller)

ÖVRIGT

  • Värmeaggregat för vattenmantel
  • Påfyllningspump
  • Motvikt (250 kg/551 lb)
  • Motvikt (500 kg/1 103 lb)

Jämför 310 – Tier 4/steg V med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

310 Hydraulisk minigrävmaskin

310 Hydraulisk minigrävmaskin

310 Hydraulisk minigrävmaskin

310 Hydraulisk minigrävmaskin

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

310 Hydraulisk minigrävmaskin
310 Hydraulisk minigrävmaskin
310 Hydraulisk minigrävmaskin
310 Hydraulisk minigrävmaskin
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

Se aktuella erbjudanden för  310 – Tier 4/steg V

Visa fler erbjudanden