308 CR, bom med variabel vinkel, minigrävmaskin
NYTT

308 CR VAB Minigrävmaskiner

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt
69 hp
51.2 kW
Arbetsvikt
21080 lb
9560 kg
Grävdjup
150.2 tum
3815 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

KOMFORT HELA DAGEN

KOMFORT HELA DAGEN

  • Den tätade och trycksatta hytten har fått ett bättre luftkonditioneringssystem, justerbara handledsstöd och ett fjädrande säte för att du ska kunna arbeta bekvämt hela dagen.
LÄTT ATT MANÖVRERA

LÄTT ATT MANÖVRERA

  • Reglagen är lätta att använda och på den intuitiva monitorn med anpassningsbara inställningar kan du enkelt se information om maskinen.
KÖRLÄGE MED STICKSTYRNING

KÖRLÄGE MED STICKSTYRNING

  • Det är ännu enklare att göra förflyttningar på arbetsplatsen med Cats styrningsalternativ. Med en enkel knapptryckning kan du växla från traditionella körreglage med spakar och pedaler till joystickstyrning. Bättre styrning med mindre ansträngning!
hög prestanda I LITET FORMAT

hög prestanda I LITET FORMAT

  • Med bättre lyftkraft, svängning, transport och flexibla funktioner blir jobbet gjort effektivare och grävbladet möjliggör smidig röjning.
SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

  • Din säkerhet är vår högsta prioritet. Cats minigrävmaskin är konstruerad så att du ska vara säker på arbetsplatsen. Backkameran, arbetsbelysningen och det självlysande rullbältet är bara några av maskinens säkerhetsfunktioner.
ENKEL SERVICE SOM GER MINDRE STILLESTÅNDSTID

ENKEL SERVICE SOM GER MINDRE STILLESTÅNDSTID

  • Underhållet på Cats minigrävmaskin utförs snabbt och enkelt. Du kommer enkelt åt rutinkontrollspunkterna från marknivå via grupperade servicepunkter och robusta servicepaneler.

Produktspecifikation för 308 CR VAB

Nettoeffekt 69 hp 51.2 kW
Motormodell Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Nettoeffekt – 2400 rpm – ISO 9249, 80/1269/EEG 69 hp 51.2 kW
Bruttoeffekt – ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Cylinderdiameter 3.5 tum 90 mm
Slaglängd 4.3 tum 110 mm
Slagvolym 171 tum³ 2.8 l
Obs! Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
Obs! (1) Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul vid nominellt varvtal på 2 400 rpm när motorn har en fabriksinställd fläkt, ett luftintagssystem, ett avgassystem och en generator med minimal belastning. Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul vid nominellt varvtal på 2 400 rpm när motorn har en fabriksinställd fläkt, ett luftintagssystem, ett avgassystem och en generator med minimal belastning.
Arbetsvikt 21080 lb 9560 kg
Minimal arbetsvikt med standardsticka* 19228 lb 8720 kg
Maximal arbetsvikt med standardsticka** 21080 lb 9560 kg
Obs! (1) *Minimivikten är baserad på gummiband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, blad och utan skopa. *Minimivikten är baserad på gummiband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, blad och utan skopa.
Obs! (2) **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, (500 kg/1 103 lb) motvikt, förare, full bränsletank, blad och utan skopa. **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, (500 kg/1 103 lb) motvikt, förare, full bränsletank, blad och utan skopa.
Grävdjup 150.2 tum 3815 mm
Vertikal vägg 99.2 tum 2520 mm
Maximal räckvidd vid marknivå 248 tum 6300 mm
Maximal räckvidd 256.5 tum 6515 mm
Maximal grävhöjd 205.5 tum 5220 mm
Maximal tipphöjd 135.8 tum 3450 mm
Räckvidd med infälld bom 122.8 tum 3120 mm
Bakre svängradie med motvikt 62.4 tum 1585 mm
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 tum 1450 mm
Maximal bladhöjd 14.6 tum 370 mm
Maximalt bladdjup 16 tum 407 mm
Hytthöjd 100 tum 2541 mm
Svänglagrets höjd 29.8 tum 756 mm
Total längd på underrede 113.4 tum 2880 mm
Total transportlängd 253.9 tum 6450 mm
Bomsväng, höger 37 tum 935 mm
Bomsväng, vänster 24 tum 605 mm
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 mm
Total spårvidd 90.6 tum 2300 mm
Markfrigång 13.8 tum 350 mm
Sticklängd 71.7 tum 1820 mm
Grävdjup 136.2 tum 3460 mm
Vertikal vägg 146.7 tum 3725 mm
Maximal räckvidd vid marknivå 303.7 tum 7715 mm
Maximal räckvidd 310.4 tum 7885 mm
Maximal grävhöjd 322 tum 8180 mm
Maximal tipphöjd 247.4 tum 6285 mm
Räckvidd med infälld bom 106.7 tum 2710 mm
Bakre svängradie med motvikt 62.4 tum 1585 mm
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 tum 1450 mm
Maximal bladhöjd 14.6 tum 370 mm
Maximalt bladdjup 16 tum 407 mm
Hytthöjd 100 tum 2541 mm
Svänglagrets höjd 29.8 tum 756 mm
Total längd på underrede 113.4 tum 2880 mm
Total transportlängd 253.9 tum 6450 mm
Bomsväng, höger 37 tum 935 mm
Bomsväng, vänster 24 tum 605 mm
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 mm
Total spårvidd 90.6 tum 2300 mm
Markfrigång 13.8 tum 350 mm
Sticklängd 71.7 tum 1820 mm
Motvikt 552 lb 250 kg
Stålband med dynor 752 lb 341 kg
Körhastighet – hög 3.2 km/h 5.1 km/h
Körhastighet – låg 1.9 km/h 3.1 km/h
Maximal dragkraft – hög hastighet 6250 lbf 27.8 kN
Maximal dragkraft – låg hastighet 15175 lbf 67.5 kN
Marktryck – lägsta vikt 5.5 psi 38.2 kPa
Marktryck – högsta vikt 6.1 psi 41.8 kPa
Backtagningsförmåga – maximal 30 grader 30 grader
KYLSYSTEM 2.6 gal (US) 10 l
Motorolja 3 gal (US) 8.8 l
Bränsletank 39 gal (US) 147 l
Hydraultank 14 gal (US) 53 l
Hydrauliskt system 29 gal (US) 110 l
Typ Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym
Pumpflöde vid 2400 rpm 44 gpm 167 l/min
Arbetstryck – utrustning 4134 psi 285 balk
Arbetstryck – transport 4134 psi 285 balk
Arbetstryck – svängning 3626 psi 250 balk
Maximal extra krets – primär – flöde vid pump 35 gpm 131 l/min
Maximal extra krets – primär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – sekundär – flöde vid pump 9 gpm 33 l/min
Maximal extra krets – sekundär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Grävkraft – sticka – standard 9509 lbf 42.3 kN
Grävkraft – skopa 13946 lbf 62 kN
Obs! Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning. Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning.
Maskinens svänghastighet 10.6 rpm 10.6 rpm
Bomsväng – vänster 60 grader 60 grader
Bomsväng – höger 50 grader 50 grader
Bredd – standard 90.6 tum 2300 mm
Bredd – bred 96.5 tum 2450 mm
Höjd 17 tum 431 mm
Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Övre skydd ISO 10262:1998 nivå I ISO 10262:1998 nivå I
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf (Europa) med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Systemet innehåller 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) eller 1,0 kg (2,20 lb) kylmedel, med en koldioxidmotsvarighet på 1,430 ton (1,576 US ton) för R134a och 0,001 ton (0,001 US ton) för R1234yf (Europa). Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf (Europa) med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Systemet innehåller 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) eller 1,0 kg (2,20 lb) kylmedel, med en koldioxidmotsvarighet på 1,430 ton (1,576 US ton) för R134a och 0,001 ton (0,001 US ton) för R1234yf (Europa).
Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Obs! EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG
Återvinningsbarhet 96% 96%

308 CR VAB Standardutrustning

MOTOR

  • Cat C2.8 turbodieselmotor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V) – elektronisk motor, turbo, dieselpartikelfilter (DPF) och dieseloxideringskatalysator (DOC) efterbehandlingssystem
  • Automatisk tomgång
  • Automatisk motoravstängning
  • Automatisk svängbroms
  • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
  • Bränsle/vattenavskiljare med indikator
  • Radialtätning – luftfilter med dubbla element
  • Långtidsverkande kylvätska, -37ºC (-35ºF)
  • Ekologisk avtappning

HYDRAULIK

  • Smart elektronisk pump
  • Elektronisk kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande/flödesdelande hydraulik
  • Kraft efter behov
  • Övervakning av det hydrauliska systemets temperatur
  • Certifierad ackumulator
  • HYDO Advanced hydraulolja

FÖRARMILJÖ

  • Tätad och trycksatt hytt
  • Styrläge för sticka
  • Farthållare
  • Inställning av manövermönster
  • Justerbara handledsstöd
  • Gjutna fotstöd
  • Borttagbar och tvättbar golvmatta
  • Körpedaler och handspakar
  • Cat-nyckel med kodalternativ
  • Klimatanläggning med automatisk temperaturreglering
  • Hydraulreglagespärr
  • Inbyggd nedre vindruta
  • Enkel förvaring ovanför framrutan
  • Bakruta, nödutgång
  • Hyttspeglar (varierar beroende på region)
  • Fjädrande tygsäte med hög rygg
  • Rullbälte (75 mm/3 tum)
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Innerbelysning med lysdioder
  • Tidskriftshållare
  • Fästen för övre och främre skydd
  • 12 V eluttag
  • Radio – Bluetooth, aux-ingång, mikrofon, usb (endast laddning)
  • Takfönster
  • Signalhorn
  • Arbetsljus på hytt och bom (vänster sida)
  • Plats för mobiltelefon
  • Nästa generations LCD-monitor i färg (IP66)
    – Gränssnitt med snabbvalsratt
    – Mätare för bränslenivå och kylvätsketemperatur
    – Övervakning av underhåll och maskin
    – Justeringar av prestanda och maskin
    – Numerisk säkerhetskod
    – Flera språk
    – Förberedd för kamera (IP68 och IP69K)
    – Timmätare med väckningsbrytare

UNDERREDE

  • Infettade och smorda band
  • Hydrauliska bandjusterare
  • Förankringspunkter på bandram
  • Schaktblad
  • Flytlägesschaktning

TEKNIK

  • Product Link™ Elite (föreskrifter gäller)

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Bom med variabel vinkel
  • Standardsticka (1 820 mm/71,7 tum)
  • Möjlighet till främre skopa – direktinfästning/manuellt fäste/hydrauliskt fäste (inte tillgängligt i alla regioner)
  • Förberedd för griptumme (inte tillgängligt i alla regioner)

ELSYSTEM

  • 12V elsystem
  • 60 A generator
  • Kretsbrytare
  • Underhållsfritt batteri av typ 900 CCA
  • Batterifrånkoppling med låsning/märkning
  • Tändningsnyckel med stoppbrytare
  • Kamera bak

SKYDD

  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Toppskydd ISO 10262:1998 (nivå I)

ÖVRIGT

  • Lås på utvändiga luckor
  • Låsbart tanklock
  • Uttag för roterande varningsljus
  • Reflexer baktill

308 CR VAB Tillvalsutrustning

HYDRAULIK

  • Tredje extra

FÖRARMILJÖ

  • Tryck för att starta med Bluetooth®-nyckel
  • Luftfjädrat säte med uppvärmning
  • Säkerhetsbältespåminnare
  • Regnskydd
  • Nästa generations avancerade monitor (alla nedan medföljer Nästa generations avancerade monitor (tillval))
    – Pekskärm
    – Platsreferenssystem
    – Kompatibel med högdefinitionskamera (IP68 och IP69K)
    – Numerisk säkerhetskod

TEKNIK

  • Ease of Use-tekniken Indicate
  • Ease of Use-tekniken E-Fence
  • Lättanvänd laserinfångare
  • Cat Grade avancerad 2D
  • Cat Grade 3D

UNDERREDE

  • Brett schaktblad
  • Stålband (450 mm/17,7 tum breda)
  • Breda stålband (600 mm/23,6 tum)
  • Stålband med gummidynor
  • Bandskydd

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Backventil för bomsänkning
  • Backventil för sticksänkning
  • Tillbehör inklusive skopor, matarskruvar och hammare
  • Extra hydraulledningar
  • Certifierad lyftögla

ELSYSTEM

  • Körlarm
  • Bakåtriktad kamera och sidokamera
  • Roterande varningsljus

SKYDD

  • Övre skydd ISO 10262:1998 (nivå II)
  • Frontskydd (nät) ISO 10262:1998 (nivå I)
  • Frontskydd (kraftigt) ISO 10262:1998 (nivå II)
  • Bandskydd

ÖVRIGT

  • Motvikt (250 kg/551 lb)
  • Motvikt (500 kg/1 103 lb)
  • Påfyllningspump
  • Värmeaggregat för vattenmantel

Jämför 308 CR VAB med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

308 CR VAB Hydraulisk minigrävmaskin

308 CR VAB Hydraulisk minigrävmaskin

308 CR VAB Hydraulisk minigrävmaskin
308 CR VAB Hydraulisk minigrävmaskin

Se aktuella erbjudanden för  308 CR VAB

Visa fler erbjudanden