Grävmaskiner 307.5 Minigrävmaskiner med inspiration från våra kunder

Produktspecifikation för 307.5

Motor

Vikter

Mått – lång sticka

Schaktblad

Hydrauliskt system

Framdrivningssystem

Mått – standardsticka

Viktökning från minsta konfiguration

Rymduppgifter för service

Hydraulsystem

Ljud

Svängsystem

Certifiering – hytt

307.5 Standardutrustning

MOTOR

  • Automatisk svängbroms
  • Cat C2.4 dieselmotor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU:s steg V) – elektronisk motor, turbo, dieselpartikelfilter (DPF)
  • Automatisk motoravstängning
  • Bränsle/vattenavskiljare med indikator
  • Radialtätning – luftfilter med dubbla element
  • Automatisk tomgång
  • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
  • Långtidsverkande kylvätska, -37 ºC (-35 ºF)

HYDRAULIK

  • Kraft efter behov
  • Smart avancerad elektronisk pump
  • HYDO Advanced hydraulolja
  • Hydraulik, lastkännande/delat flöde
  • Övervakning av hydraulsystemtemperatur
  • Certifierad ackumulator
  • Kolvpump med variabel deplacement

FÖRARMILJÖ

  • Innerbelysning med lysdioder
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Tätad och trycksatt hytt
  • Gjutna fotstöd
  • Cat-nyckel med kodalternativ
  • 12 V eluttag
  • Väljare för manövermönster
  • LCD-färgskärm
    – mätare för bränslenivå och kylvätsketemperatur
    – övervakning av underhåll och maskin
    – justeringar av prestanda och maskin
    – numerisk säkerhetskod
    – flera språk
    – förberedd för kamera
    – timmätare med väckningsbrytare
    – gränssnitt med snabbvalsknapp
  • Styrläge för sticka
  • Justerbara handledsstöd
  • Körpedaler och handspakar
  • Toppskydd – ISO 10262:1998 (nivå II)
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Tidskriftshållare
  • Radio – Bluetooth®, USB, AUX-anslutning, mikrofon
  • Takfönster
  • Enkel förvaring över framrutan
  • Farthållare
  • Fjädrande tygsäte med hög rygg
  • Ljudnivå vid föraren 72 dB(A) ISO 6396
  • Säkerhetsbälte av rulltyp (75 mm/3 tum)
  • Borttagbar och tvättbar golvmatta
  • Integrerad nedre framruta
  • Klädkrok
  • Klimatanläggning med automatisk temperaturreglering
  • Fästen för övre och främre skydd
  • Mugghållare
  • Bakruta, nödutgång
  • Hydraulreglagespärr

UNDERREDE

  • Schaktblad
  • Flytlägesschaktning
  • Bultmonterat och vändbart skärstål
  • Hydrauliska bandjusterare
  • Förankringspunkter på bandram
  • Infettade och smorda band
  • Stålband (450 mm/17,7 tum breda)

BOM, STICKOR OCH LÄNKAGE

  • Monoblockbom, (3 700 mm/145,7 fot)
  • Standardsticka (1 665 mm/65,6 tum) eller lång sticka (2 200 mm/86,6 tum)
  • Möjlighet till höjdgrävning (sprintfäste/manuellt redskapsfäste/hydrauliskt redskapsfäste – finns inte i alla regioner)
  • Griptumsförberedd (finns inte i alla regioner)
  • Certifierad lyftögla (finns inte i alla regioner)

ELSYSTEM

  • 12 V elsystem
  • 60 A växelströmsgenerator
  • Underhållsfritt batteri av typ 900 CCA
  • Frånkoppling av batteri
  • Tändningsnyckel med stoppbrytare
  • Signalhorn, varning
  • Product Link™ Elite Lite (förordningar gäller)
  • Körlarm

307.5 Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Luftfjädrat och uppvärmt säte
  • Regn-/solskydd

ELSYSTEM

  • Roterande varningsljus
  • Bakåtriktad kamera

ÖVRIGT

  • Skoplänkage med lyftögla
  • Bandstyrskydd
  • Breda stålband (600 mm/23,6 tum)
  • Tillbehör inklusive skopor, matarskruvar och hammare
  • Extra hydraulledningar med kåpdränering
  • Stålband med gummidynor
  • Backventiler för bom- och stickslangar
  • Värmare för kylvattenmantel
  • Påfyllningspump
  • Hyttskydd

Jämför 307.5 med produkter som ofta jämförs.

Jämför med konkurrenternas produkter

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  307.5

Visa fler erbjudanden