302.2D

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® 302.2D ger kraft och effektivitet så att du kan göra mesta möjliga av jobbet utan att det känns påfrestande. Du kan vara säker på snabbare, mer kraftfull grävning med smidigare respons.

Motor

Enheter:
Motormodell Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Net Power 17.9 HP 13.2 kW Less
Bruttoeffekt – ISO 14396 24.3 HP 17.9 kW Less
Nominell nettoeffekt vid 2 200 varv/min (ISO 9249) 17.9 HP 13.2 kW Less
Verplaatsing 40.0 tum³ 1116.0 cm³ Less

Weights

Arbetsvikt 4464.0 lb 2025.0 kg Less
Arbetsvikt med hytt 4707.0 lb 2135.0 kg Less

Vikter

Arbetsvikt med skyddstak 4464.0 lb 2025.0 kg Less
Transportvikt med hytt 4530.0 lb 2055.0 kg Less
Transportvikt med skyddstak 4288.0 lb 1945.0 kg Less

Framdrivningssystem

Backtagningsförmåga 30°/58 % 30°/58 % Less
Körhastighet 2,8-5,6 km/h (1,74-3,48 mph) 2,8-5,6 km/h (1,74-3,48 mph) Less

Hydraulsystem

Arbetstryck – utrustning 2900.0 psi 200.0 bar Less
Arbetstryck – transport 2900.0 psi 200.0 bar Less
Arbetstryck – svängning 2176.0 psi 150.0 bar Less
Extra kretsar – primär 30 l/min vid 170 bar (8 gal/min vid 2 465 psi) 30 l/min vid 170 bar (8 gal/min vid 2 465 psi) Less
Extra kretsar – sekundär 17 l/min vid 200 bar (4,5 gal/min vid 2 900 psi) 17 l/min vid 200 bar (4,5 gal/min vid 2 900 psi) Less
Maximal skopkraft 4406.0 lb 19.6 kN Less
Maximal stickkraft – lång sticka 2473.0 lb 11.0 kN Less
Maximal stickkraft – standardsticka 2810.0 lb 12.5 kN Less
Pumpflöde vid 2 200 varv/min 23,8 + 23,8 + 19,0 + 6,4 l/min (6,29 + 6,29 + 5,0 + 1,7 gal/min) 23,8 + 23,8 + 19,0 + 6,4 l/min (6,29 + 6,29 + 5,0 + 1,7 gal/min) Less

Schaktblad

Height 12.0 tum 300.0 mm Less
Grävdjup 14.0 tum 360.0 mm Less
Lyfthöjd 12.0 tum 300.0 mm Less
Bredd 4.27 fot 1300.0 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 6.3 gal (US) 24.0 l Less
Hydraultankens kapacitet 5.5 gal (US) 21.0 l Less

Mångsidighet

Prestanda

Produktiv komfort

Underhåll och service