Grävmaskiner 308 CR Minigrävmaskiner med inspiration från våra kunder

Produktspecifikation för 308 CR

Motor

Vikter

Mått – lång sticka

Schaktblad

Svängsystem

Hydrauliskt system

Mått – standardsticka

Rymduppgifter för service

Framdrivningssystem

Viktökning från minsta konfiguration

Hydraulsystem

Certifiering – hytt

Luftkonditioneringssystem

Ljud

308 CR Standardutrustning

MOTOR

  • Cat C3.3B dieselmotor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU:s steg V) – elektronisk motor, turbo, dieselpartikelfilter (DPF)
  • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
  • Långtidsverkande kylvätska, -37 ºC (-35 ºF)
  • Radialtätning – luftfilter med dubbla element
  • Bränsle/vattenavskiljare med indikator
  • Ekologisk avtappning
  • Automatisk svängbroms
  • Automatisk motoravstängning
  • Automatisk tomgång

HYDRAULIK

  • Hydraulik, lastkännande/delat flöde
  • Kolvpump med variabel deplacement
  • HYDO Advanced hydraulolja
  • Övervakning av hydraulsystemtemperatur
  • Kraft efter behov
  • Certifierad ackumulator
  • Smart avancerad elektronisk pump

FÖRARMILJÖ

  • 12 V eluttag
  • Bakruta, nödutgång
  • Fästen för övre och främre skydd
  • Hydraulreglagespärr
  • Radio – Bluetooth®, USB, AUX-anslutning, mikrofon
  • Enkel förvaring över framrutan
  • Farthållare
  • Fjädrande tygsäte med hög rygg
  • Mugghållare
  • Väljare för manövermönster
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Körpedaler och handspakar
  • Tidskriftshållare
  • Borttagbar och tvättbar golvmatta
  • Justerbara handledsstöd
  • Innerbelysning med lysdioder
  • Säkerhetsbälte av rulltyp (75 mm/3 tum)
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • LCD-färgskärm
    – mätare för bränslenivå och kylvätsketemperatur
    – övervakning av underhåll och maskin
    – justeringar av prestanda och maskin
    – numerisk säkerhetskod
    – flera språk
    – förberedd för kamera
    – timmätare med väckningsbrytare
    – gränssnitt med snabbvalsknapp
  • Takfönster
  • Styrläge för sticka
  • Cat-nyckel med kodalternativ
  • Klädkrok
  • Toppskydd – ISO 10262:1998 (nivå II)
  • Tätad och trycksatt hytt
  • Klimatanläggning med automatisk temperaturreglering
  • Integrerad nedre framruta
  • Gjutna fotstöd
  • Ljudnivå vid föraren 72 dB(A) ISO 6396: 2008

UNDERREDE

  • Schaktblad
  • Hydrauliska bandjusterare
  • Förankringspunkter på bandram
  • Flytlägesschaktning
  • Infettade och smorda band
  • Bultmonterat och vändbart skärstål
  • Gummiband

BOM, STICKOR OCH LÄNKAGE

  • Monoblockbom, (3 400 mm/133,9 fot)
  • Standardsticka (1 820 mm/71,7 tum)
  • Lång sticka (2 360 mm/92,9 tum)
  • Möjlighet till höjdgrävning (sprintfäste/manuellt redskapsfäste/hydrauliskt redskapsfäste – finns inte i alla regioner)
  • Griptumsförberedd (finns inte i alla regioner)
  • Certifierad lyftögla (finns inte i alla regioner)

ELSYSTEM

  • 12 V elsystem
  • 60 A växelströmsgenerator
  • Underhållsfritt batteri av typ 900 CCA
  • Kretsbrytare
  • Tändningsnyckel med stoppbrytare
  • Signalhorn, varning
  • Product Link™ Elite Lite (förordningar gäller)
  • Körlarm

308 CR Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Regn-/solskydd
  • Luftfjädrat och uppvärmt säte

ELSYSTEM

  • Bakåtriktad kamera
  • Roterande varningsljus

ÖVRIGT

  • Extra hydraulledningar med kåpdränering
  • Extra motvikt
  • Backventiler för bom- och stickslangar
  • Skoplänkage med lyftögla
  • Bandstyrskydd
  • Stålband (450 mm/17,7 tum breda)
  • Stålband med gummidynor
  • Breda stålband (600 mm/23,6 tum)
  • Tillbehör inklusive skopor, matarskruvar och hammare
  • Värmare för kylvattenmantel
  • Brett schaktblad
  • Påfyllningspump
  • Bom med variabel vinkel (VAB-specifikationer och ytterligare information finns i broschyren om 308 CR VAB)
  • Hyttskydd

Jämför 308 CR med produkter som ofta jämförs.

Jämför med konkurrenternas produkter

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  308 CR

Visa fler erbjudanden