313F L GC (2017)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® 313F L GC är det perfekta valet för kunder som värdesätter mångsidighet, tillförlitlighet, hållbarhet och maximal arbetseffektivitet.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C3.4B Cat C3.4B Less
Svänghjulseffekt 70.0 HP 52.0 kW Less
Cylinderdiameter 3.9 tum 99.0 mm Less
Slaglängd 4.33 tum 110.0 mm Less
Cylindervolym 207.0 tum³ 3.4 l Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 (metrisk) 74.0 HP 55.0 kW Less
Motoreffekt – ISO 14396 (metriskt) 74.0 HP 55.0 kW Less
Nettoeffekt – ISO 9249 (metrisk) 70.0 HP 52.0 kW Less

Vikter

Arbetsvikt 32187.0 lb 14600.0 kg Less

Svängmekanism

Svänghastighet 11.7 varv/min 11.7 varv/min Less
Svängmoment 22791.0 ft·lbf 30.9 kNm Less

Drivning

Maximal dragkraft 24707.0 lbf 109.9 kN Less
Körhastighet – högsta 3.3 mT/hr 5.3 km/tim Less
Körhastighet – lägsta 2.1 mT/hr 3.4 km/tim Less

Hydraulsystem

Huvudsystem – maximalt flöde (totalt) 63.4 gal/min 240.0 l/min Less
Maximalt tryck – körning 4424.0 psi 30.5 MPa Less
Maximalt tryck – sväng 3336.0 psi 23.0 MPa Less
Maximalt tryck – utrustning 4424.0 psi 30.5 MPa Less
Pilotsystem – maximalt tryck 598.0 psi 4120.0 kPa Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 2.9 gal (US) 11.0 l Less
Motorolja 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Bränsletankens rymd 66.0 gal (US) 250.0 l Less
Olja i hydraulsystemet (inklusive tank) 42.8 gal (US) 162.0 l Less
Olja i hydraultank 23.9 gal (US) 90.6 l Less
Slutväxel 0.8 gal (US) 3.0 l Less
Svängdrivning 0.6 gal (US) 2.4 l Less

Ljud

Ljudtrycknivå för föraren (ISO 6396:2008) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)* 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less

Räckvidd*: räckviddsbom – 4,65 m (15 fot 3 tum); R2.5 m-sticka (8 fot 3 tum)

Maximal räckvidd vid marknivå 26.8 fot 8170.0 mm Less
Maximal skärhöjd 27.85 fot 8490.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 20.01 fot 6100.0 mm Less
Maximalt grävdjup 18.14 fot 5530.0 mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm plan botten 17.49 fot 5330.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 16.4 fot 5000.0 mm Less
Minimal tömningshöjd 6.63 fot 2020.0 mm Less
Anmärkning *Med 0,53 m3 normalskopa. *Med 0,53 m3 normalskopa. Less

Maskinvikter

Minimal arbetsvikt 29101.0 lb 13200.0 kg Less
Maximal arbetsvikt 32187.0 lb 14600.0 kg Less

Mått*: räckviddsbom – 4,65 m (15 fot 3 tum); R2.5 m-sticka (8 fot 3 tum)

Bakre svängradie 7.15 fot 2180.0 mm Less
Bandlängd 12.3 fot 3750.0 mm Less
Bandspårvidd 6.53 fot 1990.0 mm Less
Frigång under motvikt 2.89 fot 880.0 mm Less
Hyttens höjd med övre skydd 9.51 fot 2900.0 mm Less
Hytthöjd 9.06 fot 2760.0 mm Less
Markfrigång 1.44 fot 440.0 mm Less
Transportbredd – 500 mm bandplattor 8.17 fot 2490.0 mm Less
Transportbredd – 600 mm bandplattor 8.5 fot 2590.0 mm Less
Transporthöjd 9.28 fot 2830.0 mm Less
Transportlängd 25.2 fot 7680.0 mm Less
c-c-avstånd ledarhjul – drivhjul 9.97 fot 3040.0 mm Less

Skop- och stickkrafter*: räckviddsbom – 4,65 m (15 fot 3 tum); R2.5 m-sticka (8 fot 3 tum); 0,53 m3 (18,72 fot3) normalbelastning

Skopgrävkraft (ISO) 21357.0 lbf 95.0 kN Less
Skopgrävkraft (SAE) 19334.0 lbf 86.0 kN Less
Stickans grävkraft (ISO) 14613.0 lbf 65.0 kN Less
Stickans grävkraft (SAE) 14388.0 lbf 64.0 kN Less

Prestanda

  • C3.4B ACERT™-motorn som uppfyller US EPA Tier 4 Final/EU steg III3 är kraftfull och effektiv och kan köras på biodiesel upp till B20.
  • Avancerad styrning hanterar automatiskt pumpens och motorns varvtal för maximal effektivitet.
  • Två effektlägen, hög effekt och ECO-läge, gör att du kan styra bränsleförbrukningen manuellt.
  • Tomgångsavstängning av motorn sparar bränsle, minskar emissionerna och ger längre serviceintervall.

Mångsidighet

  • Berednings- och avslutningsarbeten går snabbt och enkelt med ett brett urval av Cat-arbetsredskap.
  • Allmänt arbete går snabbt och felfritt med en skopa och kompaktor från Cat.
  • Ett redskapsfäste gör att du kan byta mellan tillbehör på några sekunder utan att lämna hytten.
  • Du hittar hela tillbehörsutbudet för din maskin på www.cat.com/attachments.

Komfort

  • Den ROPS-certifierade hytten (överrullningsskydd) är tyst och bekväm.
  • Automatisk klimatreglering hjälper till att hålla en jämn hyttemperatur.
  • Joystickkonsoler och armstöd är justerbara.
  • Förarstolarna är justerbara och har luftfjädring i Europa, Australien, Nya Zeeland och Stillahavsöarna.
  • LCD-skärmen är lättnavigerad och programmerbar på 42 språk.

Servicevänlighet

  • Rutinunderhållspunkter som smörjpunkter och avtappningskranar är lätta att nå i marknivå.
  • Breda serviceluckor ger enkel åtkomst
  • Filtren är grupperade för snabbare service
  • Kylarpaketet är utformat för att förhindra igensättning så att skräp enkelt kan blåsas ut

Teknik

  • Cat Connect-teknik förbättrar effektiviteten på arbetsplatsen.
  • Med Product Link™/VisionLink® ansluts ägaren till maskinen genom att ge information om var maskinen befinner sig och om antal drifttimmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder.

Slitstyrka

  • Caterpillars robotsvetsade bommar och stickor är tillverkade för lång livslängd.
  • En fettsmord bandlänk mellan tappar och bussningar utökar underredets livslängd och minskar bullernivån.

Säkerhet

  • Den hydrauliska aktiveringsspaken spärrar alla hydrauliska funktioner.
  • Ledstänger, halkskyddsplåtar och försänkta bultar minskar risken att halka och snubbla.
  • En motoravstängningsbrytare på marknivå stänger av motorn i nödsituationer.
  • Bakåtriktad kamera och speglar som tillval ger bättre sikt.
  • Sidokameran som tillhandahålls i Europa ger bättre sikt på bommens sida så att föraren kan arbeta effektivare och produktivare.

Viktiga funktioner

Fördelar som bidrar till att få jobbet gjort effektivt