Denna webbplats använder och sätter "cookies" på din dator som gör den här webbplatsen bättre. Du kan lära sig mer om dessa cookies och allmän information om hur du ändrar dina cookie-inställningar genom att klicka här. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen utan att ändra inställningarna samtycker du till vår användning av cookies.
Grävmaskinen Cat® 313F är en tillförlitlig och mångsidig lösning för lätta till medeltunga tillämpningar. 313F har en bränsleeffektiv Cat C4.4-motor, robusta ramverk och komponenter kombinerat med ett toppmodernt hydraulsystem, vilket ger dig möjlighet att flytta tonvis med material hela dagen med enastående hastighet och precision.
Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,9 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,287 ton.Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,9 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,287 ton.
Cat C4.4-motorn kan köras på biodiesel upp till B20 och uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg IV med ett efterbehandlingssystem som inte kräver något underhåll eller driftstopp.
Två effektlägen – eco och hög – hjälper dig att hantera bränsleförbrukningen för det aktuella arbetet.
Den automatiska motorvarvtalsstyrningen (AEC) aktiveras vid körning utan belastning eller med lätt belastning och minskar motorvarvtalet för att minimera bränsleförbrukningen.
Den automatiska motoravstängningen vid tomgång minskar emissionerna, sparar bränsle och minskar slitaget på grävmaskinen.
Arbeta upp till 2 300 m (7 545 fot) över havet utan effektminskning.
Få jobbet gjort med ett kraftfullt och effektivt hydraulsystem. Viktiga komponenter är placerade nära varandra för att skapa mindre friktion, minska tryckfallet och öka dragkraften.
Bommens och stickans regenerering sparar energi och bidrar till bättre bränsleeffektivitet. Detta förbättrar manövrerbarheten, ökar produktiviteten och minskar driftskostnaderna.
Låt inte temperaturen vara ett hinder. Grävmaskinen har en standardkapacitet för omgivningstemperatur på 52 °C (125 °F). Standard kallstartskapacitet är -18 °C (0 °F) och som tillval finns även ett kallstartspaket på -25 °C (-13 °F).
Lägre underhållskostnader
Ägna mer tid åt arbete och mindre tid åt smörjning. Smörjningsintervall för främre länkage på 500 timmar.
Tack vare att många underhålls- och servicepunkter är placerade i marknivå utför du service och underhåll av maskinen mycket snabbare. Grupperade filter och breda serviceluckor ger enkel åtkomst till kylare, pump, luftrenare och motorrum.
Byt olja utan verktyg med den integrerade avtappningsventilen.
Tre nivåer av bränslefiltrering skyddar motorn från smutsigt bränsle.
Med större utrymme mellan kylaren, oljekylaren och luftkonditioneringens kondensor blir det enklare att blåsa bort skräp.
S·O·SSM-portarna gör det snabbt och enkelt att ta vätskeprov för analys.
Tillförlitlighet och slitstyrka du kan lita på
Lita på att din maskin tål slitage, år efter år. Bom, stickor och andra utsatta områden är förstärkta med tjocka flerplåtsskikt, gjutningar och smidda partier för att garantera kvalitet och tillförlitlighet.
Självsmörjande lager utökar serviceintervallerna och ökar maskinens drifttid.
Det stora svänglagret är säkrat med förlängda bultar för att kunna klara svängning under de mest krävande arbeten.
De rörliga delarna skyddas av underredet med fettsmort band (GLT). Skyddar mot vatten, smuts och skräp, håller smörjmedlet inkapslat, utökar underredets livslängd och minskar ljudnivåerna vid färd.
De robusta bukplåtarna skyddar maskinkomponenter som annars kan skadas vid svängning.
Hydrauliska dämpare och stickcylindrar minskar stötpåverkan i ändlägena vilket förlänger maskinens livslängd.
Ledarhjulens skydd och bultmonterade mittre skydd håller banden inriktade och förbättrar maskinens totala prestanda vid körning och arbete på sluttningar.
Den övre ramen innehåller särskilda fästen för att stödja den kraftiga hytten och den nedre ramen är förstärkt för att förbättra komponenternas livslängd.
Du har vårt stöd. Cats nätverk av återförsäljare står redo att ge dig stöd när du behöver det.
Öka effektiviteten och produktiviteten med integrerad Cat Connect-teknik
Product Link™ samlar in data automatiskt och noggrant från dina tillgångar – oavsett typ och tillverkare. Information om till exempel position, timmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid, underhållsvarningar, diagnoskoder och maskintillstånd kan visas online via webb och i mobilen.
Öka produktiviteten med tillvalet Cat GRADE Control 2D Depth and Slope. Få höjdvägledning för skopspetsen i realtid både på plan och sluttande mark.
Uppgradera till tillvalet Cat GRADE Control – Depth and Slope, en 3D-funktion som visar skopspetsens vertikala och horisontella position. 3D-projektplanen visar exakt var arbetet ska utföras och hur mycket som ska schaktas eller fyllas.
Enastående komfort
Arbeta bekvämt i den rymliga och tysta hytten med automatisk klimatkontroll. Ett justerbart uppvärmt säte ökar komforten och minskar risken för förartrötthet.
Den enkla åtkomsten till reglage och strömbrytare ger dig bekväm kontroll över grävmaskinen.
Justera joystickkonsoler och armstöd till ett läge som är bekvämt för dig.
LCD-skärmen är snabb att navigera på och kan programmeras på 42 språk.
Det finns gott om förvaringsutrymme i hytten fram- och baktill på den högra konsolen och bakom sätet. En mugghållare, dokumenthållare och klädkrok medföljer också.
Smidig laddning av egna enheter via två eluttag på 12 V. Varje eluttag klarar upp till 10 A.
Säkerhet
Hytten med skyddsstruktur mot vältning är ROPS-certifierad och gör arbetsmiljön säker.
Ledstänger och halkskyddsplåtar minskar risken för att halka eller snubbla.
Standardmonterad bakåtriktad kamera och speglar ger bättre sikt. Kameran är integrerad i motvikten för att förhindra skador.
Du förblir säker i eventuella nödsituationer. Takfönstret och 70/30-vindrutan fungerar som nödutgångar.
Aktiveringsspaken för hydraulik spärrar pilottrycket för manöverspakarna, vilket gör att föraren inte kan starta motorn i spärrat läge.
En sekundär motoravstängningsbrytare gör att motorn stängs av snabbt och enkelt vid en nödsituation.
Skydda dig från nedfallande föremål med tillvalet skydd mot fallande föremål (Falling Objects Guarding System, FOGS) och andra tillbehör från en Cat-återförsäljare.
Mångsidig lösning för just dina behov
Du byter snabbt och enkelt redskap med tillvalet extrahydraulik.
Utöka arbetskapaciteten med en rad olika tillbehör för olika tillämpningar som brytning av sten i stenbrott, dikesgrävning, rivningsarbeten och materialtransport.
>Cat-återförsäljarna kan montera hydrauliska satser för exakt redskapsmanövrering vilket maximerar maskinens driftstid och din vinst.