Motor
Motoreffekt – ISO 9249 | 117.0 HP 88.0 kW |
Motormodell | C4.4 C4.4 |
Motoreffekt – ISO 14396 | 122.0 HP 91.0 kW |
Cylinderdiameter | 4.13 tum 105.0 mm |
Slaglängd | 5.0 tum 127.0 mm |
Slagvolym | 269.0 tum³ 4.4 l |
Avancerade motor- och hydraulikkontroller gör Cat® 318F L effektiv och kraftfull. Kombinationen förbättrad hytt, serviceåtkomlighet och prestanda gör den här modellen till ledare inom en rad grävmaskinstillämpningar.
Den hydrauliska designen hos 318F L leder till mindre friktionsförlust, mindre tryckfall och mer kraft till marken.
Högeffekts- och ecoläge gör att du aktivt kan styra bränsleförbrukningen.
Med avancerad teknik och mjukvara analyserar vi noga alla strukturer för att skapa hållbara och tillförlitliga maskiner för tuffa arbetsuppgifter.
Motoreffekt – ISO 9249 | 117.0 HP 88.0 kW |
Motormodell | C4.4 C4.4 |
Motoreffekt – ISO 14396 | 122.0 HP 91.0 kW |
Cylinderdiameter | 4.13 tum 105.0 mm |
Slaglängd | 5.0 tum 127.0 mm |
Slagvolym | 269.0 tum³ 4.4 l |
Huvudsystem – maximalt flöde | 300 l/min (79 gal/min) 300 l/min (79 gal/min) |
Maximalt tryck – utrustning | 5076.0 psi 35000.0 kPa |
Maximalt tryck – svängning | 3626.0 psi 25000.0 kPa |
Maximalt tryck – körning | 5076.0 psi 35000.0 kPa |
Svänghastighet | 8.5 varv/min 8.5 varv/min |
Maximalt svängvridmoment | 37394.0 ft·lbf 50.7 kNm |
Arbetsvikt | 42340.0 lb 19200.0 kg |
Bränsletankens rymd | 76.61 gal (US) 290.0 l |
Kylsystem | 6.9 gal (US) 26.0 l |
Motorolja | 3.57 gal (US) 13.5 l |
Svängdrivning | 2.11 gal (US) 8.0 l |
Slutväxel – vardera | 2.11 gal (US) 8.0 l |
Hydraulsystem – inklusive tank | 31.96 gal (US) 121.0 l |
Hydraultank | 28.0 gal (US) 106.0 l |
DEF-tank | 5.4 gal (US) 20.5 l |
Bom | Räckvidd 5,1 m (16 fot 9 tum) Räckvidd 5,1 m (16 fot 9 tum) |
Sticka | R2.9 m (9 fot 6 tum) R2.9 m (9 fot 6 tum) |
Skopa | 0,91 m³ (1,19 yd³) 0,91 m³ (1,19 yd³) |
Transporthöjd – hyttens överkant | 10.17 fot 3100.0 mm |
Transportlängd | 28.17 fot 8580.0 mm |
Bakre svängradie | 8.25 fot 2520.0 mm |
Frigång under motvikt | 3.33 fot 1010.0 mm |
Markfrigång | 1.42 fot 440.0 mm |
Bandlängd | 13.33 fot 4075.0 mm |
c-c-avstånd ledarhjul – drivhjul | 10.75 fot 3270.0 mm |
Bandspårvidd | 6.5 fot 1990.0 mm |
Transportbredd | 8.83 fot 2690.0 mm |
Maximalt grävdjup | 20.0 fot 6090.0 mm |
Bom | Räckvidd 5,1 m (16 fot 9 tum) Räckvidd 5,1 m (16 fot 9 tum) |
Sticka | R2.9 m (9 fot 6 tum) R2.9 m (9 fot 6 tum) |
Skopa | 0,91 m³ (1,19 yd³) 0,91 m³ (1,19 yd³) |
Maximal räckvidd vid marknivå | 28.83 fot 8780.0 mm |
Maximal skärhöjd | 29.25 fot 8920.0 mm |
Maximal lasthöjd | 20.58 fot 6280.0 mm |
Minimal lasthöjd | 7.42 fot 2300.0 mm |
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot) plan botten | 20.1 fot 6150.0 mm |
Maximalt vertikalt grävdjup | 16.17 fot 4950.0 mm |
Skopans grävkraft – ISO | 27651.0 lbf 123.0 kN |
Stickans grävkraft – ISO | 17984.0 lbf 80.0 kN |
Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.