Motor
Nettoeffekt – ISO 9249 | 130 HP 97 kW |
Motormodell | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Motoreffekt – ISO 14396 | 131 HP 98 kW |
Cylinderdiameter | 4 in 105 mm |
Slaglängd | 5 in 127 mm |
Slagvolym | 269 in³ 4.4 l |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Med 317 Hydraulgrävmaskin blir du mer effektiv! Lättanvänd standardteknik från Cat, en ny hytt med fokus på förarkomfort och produktivitet samt lägre bränsle- och underhållskostnader gör att du kan flytta material hela dagen snabbt och med precision samtidigt som du sparar pengar.
En Cat® C4.4-motor och kraftfull hydraulik ger dig tillräckligt svängmoment för att flytta material snabbt och med precision.
Med utökade och mer synkroniserade underhållsintervaller får du mer gjort till en lägre kostnad.
Erbjuder branschens högsta standard för fabriksmonterad teknik, som Cat Grade med 2D, Grade med Assist och Payload.
Nettoeffekt – ISO 9249 | 130 HP 97 kW |
Motormodell | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Motoreffekt – ISO 14396 | 131 HP 98 kW |
Cylinderdiameter | 4 in 105 mm |
Slaglängd | 5 in 127 mm |
Slagvolym | 269 in³ 4.4 l |
Huvudsystem – maximalt flöde | 296 l/min (78 gal/min) 296 l/min (78 gal/min) |
Maximalt tryck – utrustning | 5076 psi 35000 kPa |
Maximalt tryck – körning | 5076 psi 35000 kPa |
Maximalt tryck – svängning | 3741 psi 25800 kPa |
Svänghastighet | 8.7 r/min 8.7 r/min |
Maximalt svängmoment | 44990 ft·lbf 64 kN·m |
Arbetsvikt | 38900 lb 17600 kg |
Bränsletankens volym | 71.6 gal (US) 271 l |
Kylsystem | 7.4 gal (US) 28 l |
Motorolja | 4 gal (US) 15 l |
Slutväxel – vardera | 1.6 gal (US) 6 l |
Hydrauliskt system – inklusive tank | 24.8 gal (US) 94 l |
Hydraultank | 23 gal (US) 87 l |
DEF-tank | 5.9 gal (US) 22 l |
Bom | Räckvidd 5,1 m (16 fot 9 tum) Räckvidd 5,1 m (16 fot 9 tum) |
Sticka | Räckvidd R 2,6 M (8 fot 6 tum) Räckvidd R 2,6 M (8 fot 6 tum) |
Skopa | GD 0,65 m³ (0,85 yd³) GD 0,65 m³ (0,85 yd³) |
Transporthöjd – hyttens överkant | 9.6 ft 2930 mm |
Ledstång – höjd | 9.6 ft 2940 mm |
Transportlängd | 28 ft 8550 mm |
Bakre svängradie | 8.2 ft 2500 mm |
Frigång under motvikt | 3.3 ft 1010 mm |
Markfrigång | 1.4 ft 430 mm |
Bandlängd | 13 ft 3970 mm |
Cc-avstånd rullar | 10.4 ft 3170 mm |
Bandspårvidd | 6.5 ft 1990 mm |
Transportbredd | 8.2 ft 2490 mm |
Maximalt grävdjup | 19.9 ft 6070 mm |
Bom | Räckvidd 5,1 m (16 fot 9 tum) Räckvidd 5,1 m (16 fot 9 tum) |
Sticka | Räckvidd R 2,6 M (8 fot 6 tum) Räckvidd R 2,6 M (8 fot 6 tum) |
Skopa | GD 0,65 m³ (0,85 yd³) GD 0,65 m³ (0,85 yd³) |
Maximal räckvidd vid marknivå | 28.7 ft 8760 mm |
Maximal skärhöjd | 29.3 ft 8950 mm |
Maximal lasthöjd | 20.7 ft 6210 mm |
Minimal lasthöjd | 7.6 ft 2320 mm |
Maximalt skärdjup för plan botten på 2 440 mm (8 fot) | 19.2 ft 5880 mm |
Maximalt vertikalt grävdjup | 19.2 ft 5850 mm |
Minsta radie för arbetsutrustningen | 9.8 ft 2980 mm |
Skopans grävkraft – ISO | 27880 lbf 124 kN |
Stickans grävkraft – ISO | 17980 lbf 80 kN |
Luftkonditionering | Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,9 kg kylmedel vilket motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,287ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,9 kg kylmedel vilket motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,287ton. |