Motor
Nettoeffekt – ISO 9249 | 119 HP 89 kW |
Motormodell | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Motoreffekt – ISO 14396 | 121 HP 90 kW |
Cylinderdiameter | 4 in 98 mm |
Slaglängd | 5 in 120 mm |
Slagvolym | 220 in³ 3.6 l |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cat® 317 GC Hydraulgrävmaskin erbjuder prestanda och högklassig mångsidighet som matchar jobbet du utför. De många arbetstillämpningarna och utökade utbudet av arbetsredskap hjälper dig slutföra ditt jobb snabbt och effektivt. I kombination med bränslebesparande funktioner, längre underhållsintervall och förenklade underhållspunkter får du med 317 GC den tillförlitlighet du förväntar dig till det låga timpris du behöver.
Två effektlägen och en ny reglerventil och elektrohydraulisk pump minimerar bränsleanvändningen och ökar motorns effektivitet.
Med utökade och mer synkroniserade underhållsintervaller får du mer gjort till en lägre kostnad.
De många arbetstillämpningarna och utökade utbudet av arbetsredskap hjälper dig slutföra ditt jobb snabbt och effektivt. Maskinens vikt gör den enkel att flytta mellan arbetsplatser.
Nettoeffekt – ISO 9249 | 119 HP 89 kW |
Motormodell | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Motoreffekt – ISO 14396 | 121 HP 90 kW |
Cylinderdiameter | 4 in 98 mm |
Slaglängd | 5 in 120 mm |
Slagvolym | 220 in³ 3.6 l |
Huvudsystem – maximalt flöde | 296 L/min (78 gal/min) 296 L/min (78 gal/min) |
Maximalt tryck – utrustning | 5076 psi 35000 kPa |
Maximalt tryck – körning | 5076 psi 35000 kPa |
Maximalt tryck – svängning | 3741 psi 25800 kPa |
Svänghastighet | 8.7 r/min 8.7 r/min |
Maximalt svängmoment | 44991 ft·lbf 61 kN·m |
Arbetsvikt | 38100 lb 17300 kg |
Bränsletankens volym | 71.6 gal (US) 271 l |
Kylsystem | 5.8 gal (US) 22 l |
Motorolja | 2.9 gal (US) 11 l |
Slutväxel – vardera | 1.6 gal (US) 6 l |
Hydrauliskt system – inklusive tank | 24.8 gal (US) 94 l |
Hydraultank | 23 gal (US) 87 l |
DEF-tank | 5.9 gal (US) 22 l |
Bom | Räckvidd 5,1 m (16 fot 9 tum) Räckvidd 5,1 m (16 fot 9 tum) |
Sticka | Räckvidd 2,9m (9fot 6tum) Räckvidd 2,9m (9fot 6tum) |
Skopa | GD 0,76m³ (0,99yd³) GD 0,76m³ (0,99yd³) |
Transporthöjd – hyttens överkant | 9.6 ft 2930 mm |
Ledstång – höjd | 9.6 ft 2940 mm |
Transportlängd | 28.1 ft 8570 mm |
Bakre svängradie | 8.2 ft 2500 mm |
Frigång under motvikt | 3.3 ft 1010 mm |
Markfrigång | 1.4 ft 430 mm |
Bandlängd | 13 ft 3970 mm |
Cc-avstånd rullar | 10.4 ft 3170 mm |
Bandspårvidd | 6.5 ft 1990 mm |
Transportbredd | 8.5 ft 2590 mm |
Maximalt grävdjup | 21 ft 6400 mm |
Bom | Räckvidd 5,1 m (16 fot 9 tum) Räckvidd 5,1 m (16 fot 9 tum) |
Sticka | Räckvidd 2,9m (9fot 6tum) Räckvidd 2,9m (9fot 6tum) |
Skopa | GD 0,76m³ (0,99yd³) GD 0,76m³ (0,99yd³) |
Maximal räckvidd vid marknivå | 29.6 ft 9010 mm |
Maximal skärhöjd | 29.1 ft 8900 mm |
Maximal lasthöjd | 20.6 ft 6280 mm |
Minimal lasthöjd | 6.5 ft 1990 mm |
Maximalt skärdjup för plan botten på 2 440 mm (8 fot) | 20.2 ft 6170 mm |
Maximalt vertikalt grävdjup | 16.3 ft 4960 mm |
Minsta radie för arbetsutrustningen | 9.6 ft 2940 mm |
Skopans grävkraft – ISO | 27650 lbf 123 kN |
Stickans grävkraft – ISO | 16860 lbf 75 kN |
Luftkonditionering | Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,9 kg kylmedel vilket motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,287ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,9 kg kylmedel vilket motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,287ton. |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS