319

319 Små grävmaskiner Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249
133 hp
99 K/W
Arbetsvikt
44100 lb
20000 kg
Maximalt grävdjup
21.5 ft
6550 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

Höga prestanda och hög produktivitet

Höga prestanda och hög produktivitet

        
  • Arbeta tryggt i begränsade utrymmen. Gräv, sväng och töm på små arbetsytor.
  •     
  • Det avancerade hydrauliska systemet bidrar till en perfekt balans mellan kraft och effektivitet samtidigt som du får den kontroll du behöver för att gräva med precision.
  •     
  • Funktionen för tunga lyft ökar lyftkapaciteten med upp till 7 % och hjälper dig hantera tunga material på ett säkert och effektivt sätt.1
  •     
  • Matcha din maskin till arbetsuppgiften med effektlägen. Låt smart-läget automatiskt matcha motor- och hydraulkraft till arbetsförhållandena. Kraftläget hjälper dig att få konstant maximal produktivitet och Eco-läget minimerar bränsleförbrukningen vid mindre krävande arbeten.
  •     
  • Få högre produktion vid krävande förhållanden, enkel inträngning i högar och snabbare cykeltider med Cat®Advansys™-skoptänder. Tänder byts snabbt med en enkel hylsnyckel och inte med hammare eller specialverktyg, för högre säkerhet och längre drifttid.
  •     
  • Hydraulisk extraanslutning ger dig tillgång till ett stort utbud av redskap från Cat.
  •     
  • Cat C3.6-motorn uppfyller emissionskraven i U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
  •     
  • Låt inte temperaturen hindra dig från att arbeta. Grävmaskinen har en kallstartskapacitet på -25 °C (-13 °F) som tillval.

1Jämfört med 317 (07H). Uppskattad lyftförbättring baseras på lyftdiagramsdata.

Alla funktioner är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för de specifika erbjudanden som finns att tillgå i ditt område. Versionsnummer: 07D
Integrerade tekniska lösningar från Cat®

Integrerade tekniska lösningar från Cat®

        
  • Vårt senaste förargränssnitt har tagits fram för maximal drifttid genom att ge förare möjlighet att enkelt ändra i listor med arbetsredskap och snabbt skapa nya kombinationer. Det eliminerar också behovet av nya mätningar när du byter mellan Cat®-arbetsredskap och gör det möjligt att kontrollera och anpassa skopslitaget på egen hand.
  •     
  • Öka produktiviteten med Cat Grade med 2D-system som standard med endast indikering och laserfunktioner.
  •     
  • Tillvalet Cat Grade 3D Ready ser till att all maskinvara som krävs för Grade med 3D finns installerad och testad redan från fabrik. Aktivering av systemet kräver inköp av ytterligare licenser till 3D-programvara.
  •     
  • Alla Cat Grade-system är kompatibla med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica. Har du redan investerat i en Grade-infrastruktur? Du kan montera system från Trimble, Topcon och Leica på maskinen.
  •     
  • Cat Grade med Assist hjälper föraren att hålla lutningen enkelt och smidigt tack vare halvautomatisk grävning. Det automatiserar bommens, stickans och skopans rörelser för mer exakta skär med mindre ansträngning.
  •     
  • Med Cat Payload kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel. Advanced Payload är en systemuppgradering med utökade funktioner som anpassade taggar, dagliga sammanfattningar och elektroniska uppgifter. Kombinera Payload med VisionLinkTM* för att analysera arbetsplatser och individuella tillgångar samt underlätta fjärrhantering av produktionsmål och nyckelvärden.
  •     
  • Förarcoachning är ett tillvalssystem till hytten som känner av särskilda tillfällen då förare kan vara mer produktiva och förhindrar onödigt maskinslitage.
Prenumeration på
*VisionLinkTM krävs. Tillgängligheten varierar beroende på region, kontakta Cat-återförsäljaren för mer information.

Obs! Cat Payload för grävmaskiner är inte godkänt för handel. Tillgängligheten varierar beroende på region, kontakta Cat-återförsäljaren för mer information.
Hantera utrustningen utan att behöva gissa

Hantera utrustningen utan att behöva gissa

        
  • VisionLinkTM ger tillgång till användbara data för alla resurser – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkare. * Granska utrustningsdata via en stationär dator eller mobil enhet för att maximera drifttiden och optimera resurserna. Funktionerna för utrustningshantering ger dig möjlighet att spåra hela maskinparken i realtid. Spåra platser, drifttimmar, bränslenivåer och övergripande användning. Övervaka skicket på utrustningen, felkoder, vätskeanalyser och förfallodatum för inspektioner. Fatta välgrundade, databaserade beslut för att sänka rörelsekostnaderna. Med funktioner för produktivitetshantering kan du analysera övergripande prestanda för arbetsplatsen. Du kan hålla koll på flyttad mängd, produktionsmål och nyttolast. Dessa viktiga mätvärden bidrar till lägre kostnader och förbättrar drifteffektiviteten på arbetsplatsen.
  •     
  • Cat® Inspect är en mobilapp med vilken du lätt kan utföra digitalt förebyggande underhåll (PM), kontroller och dagliga inspektioner. Kontroller kan lätt integreras med andra Cat-datasystem som VisionLinkTM, så att du kan ha koll på hela din maskinpark.
  •     
  • Felsökning på distans är en mobilapp som ger Cat-återförsäljaren möjlighet att utföra diagnostiska tester på dina anslutna maskiner på distans, för att säkerställa att problem löses snabbt och med mindre stilleståndstid.
  •     
  • Fjärruppdatering är en mobilapp som gör att du kan uppdatera inbyggd programvara utan någon tekniker på plats, vilket innebär att du kan göra programuppdateringar när det passar dig och förbättra den övergripande drifteffektiviteten.
  •     
  • Cat PL161 lokaliserare för tillbehör gör att du kan spåra dina tillbehör på alla arbetsplatser, minska antalet borttappade tillbehör och planera in underhåll och byte av tillbehör. Funktionen för igenkänning av arbetsredskap** justerar maskininställningarna automatiskt beroende på valt verktyg.

*Datafältets tillgänglighet kan variera beroende på tillverkaren av utrustningen. Prenumeration på VisionLinkTM krävs.
**Igenkänningsfunktion finns tillgänglig på utvalda grävmaskinsmodeller. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.
Arbeta bekvämt

Arbeta bekvämt

        
  • Hyttalternativen Deluxe och Premium varierar beroende på region.
  •     
  • Deluxe-stolen är uppvärmd och justerbar med luftfjädring. Premium-stolen är uppvärmd och kyld och justeras automatiskt.
  •     
  • Stig lättare in i och ut ur hytten med hjälp av den uppfällbara vänstra konsolen i Deluxe- och Premiumhytter.
  •     
  • Arbeta bekvämt med avancerade fästen i visköst gummi som ger svagare hyttvibrationer.
  •     
  • Styr grävmaskinen bekvämt med alla kontroller lätt åtkomliga framför dig.
  •     
  • Det finns gott om förvaringsutrymme för utrustning i hytten – under och bakom sätet, över huvudet och i konsolerna. En mugghållare, dokumenthållare och klädkrok medföljer också.
  •     
  • Med standardradions USB-portar och Bluetooth®-funktion kan du ansluta dina personliga enheter och både ringa och ta emot handsfreesamtal.
Enkel manövrering

Enkel manövrering

        
  • Det kontinuerligt förbättrade användargränssnittet ger intuitiv navigering, samtidigt som den användarvänliga menyn på pekskärmen minimerar avbrott i prestandan.
  •     
  • Är du osäker på hur något fungerar eller hur grävmaskinen ska underhållas? Enkel åtkomst till instruktionsboken via pekskärmen.
  •     
  • Navigera snabbt på den högupplösta standardpekskärmen med en lättnavigerad meny eller med hjälp av snabbvalsknappen.
  •     
  • Starta motorn med en knapptryckning – använd en Bluetooth-nyckelbricka eller ditt unika förar-ID.
  •     
  • Ställ in effektläge och joystickinställningar med ditt förar-ID – så minns grävmaskinen dina inställningar vid nästa arbetspass.
  •     
  • Flytta grävmaskinen enkelt med Cats stickstyrning. Allt du behöver göra är att trycka på en knapp och använda en hand för att köra och vända – istället för att använda båda händerna eller fötterna på spakarna eller pedalerna.
  •     
  • Extrareläer ger dig möjlighet att slå på och av CB-radio, varningsljus och bevattningssystem för dammdämpning, utan att du behöver ta händerna från joystickarna.
  •     
  • Cat-enheter för tillgångsspårning gör att du kan spåra dina tillbehör på alla arbetsplatser, minska antalet borttappade tillbehör och planera in underhåll och byte av tillbehör.
  •     
  • Tiltrotatorer som tillbehör – våra egna eller från andra märken – fungerar sömlöst med Cat 2D Grade, Assist, Payload och E-gräns. Ingen extra maskinvara krävs, du behöver bara välja ”Installera tiltrotatorsystem från tredje part” på skärmen, genomföra kalibreringen och sätta igång.
Underhåll

Underhåll

        
  • Utför snabbt och enkelt kontroller och service av maskinen med underhållspunkter på marknivå.
  •     
  • Kontrollera oljenivån i motorn snabbt och säkert från marknivå. Fyll på och kontrollera motoroljan ovanpå maskinen med en bekvämt placerad andra oljesticka.
  •     
  • Håll koll på maskinens filterlivslängd och underhållsintervall via monitorn i hytten.
  •     
  • Bränsle-, hydraulolje- och luftfilter med lång livslängd sänker dina underhållskostnader.
  •     
  • Hydrauloljefiltret ger hög filtreringsprestanda, tömningsfria ventiler som håller oljan ren när filtret byts ut och en lång livslängd med ett bytesintervall på 3 000 timmar.
  •     
  • De högeffektiva kylfläktarna körs endast när de verkligen behövs och du kan ange intervaller för automatisk reversering för att hålla elementen rena utan att du behöver avbryta arbetet.
  •     
  • Portar för planerad oljeprovtagning (S•O•SSM) sitter på marknivå, vilket underlättar underhåll och gör att du snabbt och enkelt kan ta vätskeprover för analys.
  •     
  • Öka produktiviteten med proaktiva servicepåminnelser. Det inbyggda systemet för hantering av maskinhälsa varnar föraren genom en steg-för-steg-vägledning för underhåll samt de reservdelar du behöver, så att du slipper onödiga stillestånd.

Produktspecifikation för 319

Nettoeffekt – ISO 9249 133 hp 99 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 134 hp (metrisk) 134 hp (metrisk)
Motormodell Cat C3.6 Cat C3.6
Motoreffekt – ISO 14396 134 hp 100 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 136 hp (metrisk) 136 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 4 tum 98 mm
Slaglängd 5 tum 120 mm
Slagvolym 220 tum³ 3.6 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel).
Arbetsvikt 44100 lb 20000 kg
Obs! (1) *Långt underrede, räckviddsbom på 5,1 m (16 fot 9 tum), räckviddssticka på 3,1 m (10 fot 2 tum), skopa på 1,0 m³ (1,31 yd³) för normalbelastning (GD) och bandplatta av trekamstyp på 700 mm (28 fot). *Långt underrede, räckviddsbom på 5,1 m (16 fot 9 tum), räckviddssticka på 3,1 m (10 fot 2 tum), skopa på 1,0 m³ (1,31 yd³) för normalbelastning (GD) och bandplatta av trekamstyp på 700 mm (28 fot).
Maximalt grävdjup 21.5 ft 6550 mm
Bom Räckvidd 5,1 m (16 fot 9 tum) Räckvidd 5,1 m (16 fot 9 tum)
Sticka 3,1 m (10 fot 2 tum) räckvidd 3,1 m (10 fot 2 tum) räckvidd
Skopa GD 1,0 m³ (1,31 yd³) GD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Maximal räckvidd vid marknivå 30.2 ft 9190 mm
Maximal tipphöjd 29.7 ft 9050 mm
Maximal lastningshöjd 21.1 ft 6430 mm
Minimal lastningshöjd 6.1 ft 1850 mm
Maximalt skärdjup för plan botten på 2 440 mm (8 fot) 20.8 ft 6330 mm
Maximalt vertikalt väggrävdjup 17.1 ft 5210 mm
Minsta radie för arbetsutrustningen 9.6 ft 2930 mm
Skopans grävkraft – ISO 27650 lbf 123 kN
Stickans grävkraft – ISO 15960 lbf 71 kN
Huvudsystem – maximalt flöde 296 l/min (78 gal/min) 296 l/min (78 gal/min)
Maximalt tryck – utrustning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – körning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 3785 psi 26100 kPa
Svänghastighet 9.2 rpm 9.2 rpm
Maximalt svängmoment 45140 lbf ft 61 kN·m
Obs! (1) *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner. *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner.
Bränsletankvolym 60.5 gal (US) 229 l
KYLSYSTEM 5 gal (US) 19 l
Motorolja 2.9 gal (US) 11 l
Slutväxel – vardera 1.6 gal (US) 6 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 21.9 gal (US) 83 l
Hydraultank 20.1 gal (US) 76 l
DEF-tank 5.5 gal (US) 21 l
Bom Räckvidd 5,1 m (16 fot 9 tum) Räckvidd 5,1 m (16 fot 9 tum)
Sticka 3,1 m (10 fot 2 tum) räckvidd 3,1 m (10 fot 2 tum) räckvidd
Skopa GD 1,0 m³ (1,31 yd³) GD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Transporthöjd – hyttens överkant 9.6 ft 2940 mm
Ledstångens höjd 9.8 ft 2990 mm
Transportlängd 26.6 ft 8120 mm
Transportlängd med blad 28.4 ft 8660 mm
Bakre svängradie 5.7 ft 1750 mm
Frigång under motvikt 3.3 ft 1016 mm
Markfrigång 1.5 ft 463 mm
Spårlängd 13.4 ft 4070 mm
Rullarnas cc-avstånd 10.7 ft 3265 mm
Bandspårvidd 7.2 ft 2200 mm
Transportbredd 9.5 ft 2900 mm
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 0,8 kg kylmedel, vilket motsvarar 1 144 ton koldioxid. Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,5) används innehåller systemet 0,7 kg (1,5 lb) kylmedel, vilket motsvarar 0,001 ton (0,001 US-ton) koldioxid. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 0,8 kg kylmedel, vilket motsvarar 1 144 ton koldioxid. Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,5) används innehåller systemet 0,7 kg (1,5 lb) kylmedel, vilket motsvarar 0,001 ton (0,001 US-ton) koldioxid.

319 Standardutrustning

Obs!

  • Standard- och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

HYTT

  • Skyddsstruktur mot vältning (ROPS)
  • Uppvärmt säte med luftfjädring, pekskärm på 254 mm (10 tum)

CAT-TEKNIK

  • VisionLink®
  • Fjärruppdatering
  • Felsökning på distans
  • Cat GRADE med 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

ELSYSTEM

  • Underhållsfritt batteri
  • LED-belysning i chassit, bomlampor till vänster/höger, hyttbelysning
  • Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning

MOTOR

  • Cat C3.6-dieselmotor med enkel turbo
  • Tre valbara lägen: Power, Smart, Eco
  • En knapptryckning för låg tomgång med automatisk motorvarvtalsstyrning
  • Automatisk tomgångsavstängning av motor
  • Kallstartskapacitet på −25 °C (−13 °F)
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Elektriska kylfläktar
  • Enkelt bränslefiltreringssystem med vattenavskiljare och indikator
  • Slutna luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Elektronisk huvudreglerventil
  • Elektronisk pump av enkel typ
  • Regenereringskretsar för bom och sticka
  • Bommens och stickans driftreduceringsventil
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Automatisk låg- eller höghastighetskörning

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Bakåt- och högerriktade kameror
  • Sekundär motoravstängning i hytten åtkomlig från marknivå
  • Halkskyddsplåt och försänkta bultar på serviceplattformen
  • Signalhorn
  • Spak för hydraullås
  • 2D E-gräns

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Grupperade motorolje- och bränslefilter
  • Oljesticka för motorolja på marknivå
  • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)
  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Fettsmorda bandlänkar
  • Förankringspunkter
  • Motvikt på 4,65 mt (10 200 lb)

319 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standard- och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOM OCH STICKOR

  • 75,1 m (16 fot 9 tum) räckviddsbom
  • Frambom på 2,64 m (8 fot 8 tum) + främre bom med variabel vinkel 2,6 m (8 fot 6 tum)
  • Räckviddssticka på 2,25 m (7 fot 5 tum) (endast bom med variabel vinkel)
  • 2,6 m (8 fot 6 tum) räckviddssticka
  • 2,9 m (9 fot 6 tum) räckviddssticka
  • 3,1 m (10 fot 2 tum) räckviddssticka
  • Griptumsförberedd sticka på 2,9 m (9 fot 6 tum) (endast Nordamerika)

HYTT

  • Förarskydd (OPG)
  • Extrarelä

CAT-TEKNIK

  • Förarcoachning
  • Cat® Advanced Payload
  • Cat Grade med 2D – förberedd för tillbehör (ARO)
  • Cat Grade med 3D (enkel eller dubbel GNSS)
  • Cat Grade 3D Ready

ELSYSTEM

  • 360° belysning

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Backventiler för bom- och sticksänkning

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Cat Detect – People Detection
  • 360° sikt
  • Svänglarm
  • Inspektionsbelysning

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Bandplattor av trekamstyp på 500 mm (20 tum) (endast Europa)
  • 600mm (24tum) bandplattor av trekamstyp
  • Bandplattor av trekamstyp på 600 mm (24 tum) med gummidyna
  • Bandplattor av trekamstyp på 700 mm (28 tum) med extra steg
  • Bandplattor av trekamstyp på 900 mm (35 tum) (endast Europa)
  • Blad på 2 800 mm (9 fot 2 tum)
  • Blad på 2 900 mm (9 fot 6 tum)

Jämför 319 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

319 hydraulgrävmaskin

319 kompakt svängradie

319 gräver ett dike

319 fordonslastning

319 hydraulgrävmaskin
319 kompakt svängradie
319 gräver ett dike
319 fordonslastning

Se aktuella erbjudanden för  319

Visa fler erbjudanden