Hjulgrävmaskiner M318F Enkel att använda för alla uppgifter

Översikt över funktionerna

PRESTANDA OCH PRODUKTIVITET
UTÖKA DIN KAPACITET
LÄTT ATT MANÖVRERA
KÄNN DIG SÄKER VARJE DAG
LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER
TEKNIK SOM ÖKAR VINSTEN

Produktspecifikation för M318F

Motor

Vikter

Svängmekanism

Hydrauliskt system

Drivning

Transmission

Rymduppgifter för service

Underrede

Räckvidd

M318F Standardutrustning

Elsystem

  • Generator, 115 A
  • Belysning: LED-lamppaket, inklusive all arbetsbelysning (kompatibel med skydd mot fallande föremål). Arbetsbelysningen omfattar hyttmonterad belysning (två fram, en bak), en på motvikten för den bakre kameran och en på höger sida för sidokameran.
  • Belysning: Bommonterad arbetsbelysning, lysdiod
  • Belysning: LED-lampa i hytt
  • Belysning: Två främre strålkastare för vägkörning, halogen
  • Belysning: Två bakre strålkastare för vägkörning, lysdiodmoduler
  • Huvudbrytare
  • Underhållsfria batterier, kraftiga
  • Signalhorn
  • Elektrisk bränslepåfyllningspump

Motor

  • Cat C7.1-motorn uppfyller emissionskraven enligt steg IV
  • Efterbehandlingsteknik inklusive Cats modul för rena emissioner (Cat CEM)
  • Automatisk motorvarvtalsreglering (AESC) med en tryckning för låg tomgång
  • EIS (tomgångsavstängning av motor)
  • Effektlägesväljare
  • Kan användas upp till 3 000 m utan effektminskning
  • Automatisk starthjälp
  • Bränsle-/vattenavskiljare med vatten i bränsle-givare
  • Elektrisk bränsleurluftningspump

Hydraulik

  • Justerbar hydraulkänslighet
  • Alla slangar Cat XT-6 ES
  • Antidriftventiler för skopa och arbetsredskaps-/multifunktionskretsar
  • Extra bom- och stickledningar
  • Grundläggande styrkretsar: Medeltryck - Tvåvägs medeltryckskrets för rotation och lutning av arbetsredskap
  • Grundläggande styrkretsar: Verktygsstyrning/multifunktion - En-/tvåvägs högtryck för hammartillämpningar eller för att öppna och stänga arbetsredskap
  • Grundläggande styrkretsar: Programmerbart flöde och tryck för upp till 10 arbetsredskap - val via monitor
  • Grundläggande styrkretsar: Krets för redskapsfäste och ledningar för hydrauliskt redskapsfäste (både Cat Pin Grabber-fäste och särskilda/CW-redskapsfästen, styrda med en särskild omkopplare)
  • Backventil för bomsänkning (BLCV), inklusive varning för överbelastning
  • Elektrisk pumpstyrning (EPC)
  • Tunglyftsläge
  • Lastkännande hydraulsystem
  • Separat svängpump
  • Backventil för sticksänkning (SLCV)
  • Stickregenereringskrets

Förarplats

  • Förstärkt överrullningsskydd (ROPS) för hytt som uppfyller 2006/42/EG och som testats enligt ISO 12117-2:2008
  • Justerbara armstöd
  • Luftkonditionering, värmare och defroster med automatisk klimatkontroll
  • Tändaruttag (24 volt)
  • Mugg-/burkhållare
  • Förberedd för bultmonterade skydd mot nedfallande föremål (FOGS)
  • Flaskhållare
  • Intervalltorkarsystem (fyra hastigheter), monterat i nederkant som täcker både övre och nedre vindrutan
  • Kameror: Bakåtriktad vidvinkelkamera (integrerad i motvikten)
  • Kameror: Vidvinkelkamera på höger sida, monterad på kylarhuven
  • Kameror: Båda kamerornas bilder visas sida vid sida på en stor, särskilt avsedd färgbildskärm
  • Klädkrok
  • Farthållarsystem
  • Varningssignal för säkerhetsbälte
  • Golvmatta, tvättbar, med förvaringsutrymme
  • FM-radio med CD-spelare, högtalare och USB-port
  • Fullt justerbar fjädrande säte
  • Instrumentpanel, grafisk med färgdisplay: Informations- och varningsmeddelanden på det lokala språket
  • Instrumentpanel, grafisk med färgdisplay: Mätare för bränslenivå, motorkylvätska, avgasreningsvätska och hydrauloljetemperatur
  • Instrumentpanel, grafisk med färgdisplay: Bytesintervall för filter/vätskor
  • Instrumentpanel, grafisk med färgdisplay: Indikatorer för strålkastare, körriktning, låg bränslenivå, varvtalsreglageinställning
  • Instrumentpanel, grafisk med färgdisplay: Klocka med 10 dagars reservbatteri
  • Invändig LED-belysning med dörrkontakt
  • Pilotstyrda joystickreglage med ett proportionellt skjutreglage
  • Laminerad övre vindruta
  • Konsol på vänster sida, vinklingsbar, med spärr för samtliga reglage
  • Dokumenthållare på höger sidopanel
  • Mobiltelefonhållare
  • Parkeringsbroms
  • PIN-kod, motorstart
  • Eluttag, 12 V, 10 A
  • Regnskydd*
  • Bakruta (härdat glas) /nödutgång, med hammare
  • Rullsäkerhetsbälten, integrerade i sätet
  • Säkerhetsspak, integrerad i den vänstra konsolen
  • Takfönster, laminerat glas
  • Tätad hytt med filtrerad övertryckventilation
  • Skjutbara dörrfönster
  • Rattstång, justerbar höjd och vinkel
  • Förvaringsutrymme för lunchlåda
  • Solskydd för vindruta och takfönster

Underrede

  • Allhjulsdrift
  • Automatiskt broms-/axellås
  • Kryphastighet
  • Elektroniskt sväng- och transportlås
  • Kraftiga axlar, avancerat skivbromssystem och färdmotor, justerbar bromskraft
  • Låsbar pendelframaxel med fjärrmonterad smörjpunkt
  • Steg med förvaringsbox i underredet (vänster och höger)
  • Tvådelad drivaxel med 1 000 timmars smörjintervall
  • Hydrostatisk transmission med två växlar
  • Distansringar för däck

Övrig utrustning

  • Autosmörjning, centralsmörjning (redskap och svängväxel)
  • Automatisk svängbroms
  • Motvikt, 3400 kg
  • Strömställare för nödavstängning av motorn
  • Speglar, vidvinkel, ram och hytt
  • Product Link
  • SOS-ventiler för provtagning av motorolja, hydraulolja och kylvätska
  • Skoplänkage för grävstickor

M318F Tillvalsutrustning

Extra reglage och ledningar

  • Grundläggande styrkretsar: Andra högtryckskrets - Extra tvåvägs högtryckskrets för redskap som kräver en andra hög- eller medeltrycksfunktion
  • Reglering av öppna/stäng för gripen via skopreglaget på höger joystick, kan väljas på bildskärmen
  • SmartBoom

Hydraulik

  • Cat BIO HYDO Advanced HEES, biologiskt nedbrytbar hydraulolja

Frontlänkage

  • Bommar: Monoblockbom, 5 050 mm
  • Bommar: VA-bom (tvådelad), 5 200 mm
  • Bommar: Offsetbom, 5 200 mm
  • Stickor: 2 100, 2 400, 2 600 mm
  • Stickor: 3 100 mm industristicka (utan automatisk smörjning)

Elsystem

  • Justerbart körlarm
  • Roterande varningsljus på hytten

Förarplats

  • Avancerade joystickar med två proportionella skjutreglage
  • Joystickstyrning
  • Stol, justerbart högt ryggstöd med vertikal och horisontell luftfjädring och nackstöd: Komfort, automatisk viktjustering, mekaniskt svankstöd, uppvärmt
  • Stol, justerbart högt ryggstöd med vertikal och horisontell luftfjädring och nackstöd: Deluxe-säte med automatisk höjd- och viktjustering, pneumatiskt svankstöd, kvalitetstyg, uppvärmning och ventilering
  • Vindruta: Stöttålig, laminerad vindruta och takfönster i ett stycke (EN356 P5A, 10 mm)
  • Vindruta: 70/30-delad, öppningsbar
  • Elektriskt justerbara och uppvärmda backspeglar på ram och hytt
  • Extra högtryckspedal
  • Justerbart manövermönster för joystick
  • Skydd mot nedfallande föremål (övre och främre)

Underrede

  • Bakre blad (parallellt)
  • Bakre blad, brett (parallellt)
  • Bakre blad (parallellt) med släpvagnspaket
  • Främre blad (parallellt)/bakre stödben
  • Främre blad (parallell)/bakre stödben, med släpvagnspaket
  • Främre stödben/bakre blad (parallellt)
  • Främre stödben/bakre blad, brett (parallellt)
  • Främre och bakre stödben
  • Transporthållare, för körning på väg med gripskopa

Övrig utrustning

  • Cats maskinsäkerhetssystem (MSS)
  • Kylarskyddspaket för dammiga miljöer (inkluderar finmaskig sil för bättre skydd av kylaren och motorns luftförrenare)
  • Motvikt, 3900 kg
  • Skärmar, fram och bak
  • Lastarmsfjädring
  • Däck
  • Tillbehör
  • Tiltrotatorpaket

Jämför M318F med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat-appen

    En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat PL161 lokaliserare för tillbehör

    Cat PL161 lokaliserare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Cat PL161 lokaliserare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

Se aktuella erbjudanden för  M318F

Visa fler erbjudanden