Motor
Motormodell | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Nettoeffekt | 169 HP 126 kW |
Cylinderdiameter | 4.1 in 105 mm |
Slaglängd | 5.3 in 135 mm |
Slagvolym | 427.8 in³ 7.01 l |
Maximalt vridmoment – 1 400 varv/min | 612 ft·lbf 830 N·m |
Motoreffekt - maximal, netto - ISO 9249/SAE J1349 | 126 kW (169 hp [171 hp/PS]*) 126 kW (169 hp [171 hp/PS]*) |
Antal cylindrar – i rad | 6 6 |
Motoreffekt – maximal, brutto – ISO 14396 | 128,8 kW (173 hp [175 hp/PS]*) 128,8 kW (173 hp [175 hp/PS]*) |
Maskindata | 1700 r/min 1700 r/min |
Emissioner | Uppfyller emissionskraven enligt steg IV. Uppfyller emissionskraven enligt steg IV. |
Obs! | *Metriska värden. *Metriska värden. |